피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
BK50.0002.INOX - Kugelsperrbolzen, Bolzenteil aus Nirosta 1.4542 ausscheidungsgehärtet, selbstsichernd mit Pilzgriff
Bäcker
PlacoGrip Bedienelemente
Rastbolzen und Arretierbolzen
Powered by
CAD모델 선택
{baecker/placogrip_bedienelemente/rastbolzen_und_arretierbolzen/bk50_0002_inox.prj},{NB=BK50.0002.25080401INOX},{SHA256=sD5Ouckb7S02M9iO6XrBZjcIo8+1IPt0r21PmGjnEjY=},{INAME=bk50_0002_25080401inox},{NAME=bk50_0002_25080401inox},{ID=bk50_0002_25080401inox},{ARTNR=BK50.0002.25080401INOX},{DESC=Kugelsperrbolzen, Bolzenteil aus Nirosta 1.4542 ausscheidungsgehärtet, selbstsichernd mit Pilzgriff},{D=25},{D1=8},{D2=9.5},{D3=14.1},{L2=40},{L3=27.3},{L4=18.6},{L1=8.2},{L5=22.6},{AUFNAHMEBOHRUNGH11=8},{SCHERFESTIGKEIT=38}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
DESC
Beschreibung
ⁿ/ₐ
D
Kopfdurchmesser (D)
[mm]
D1
Durchmesser Bolzen (d1)
[mm]
D2
Bolzendurchmesser inkl. Kugeln (d2)
[mm]
D3
Durchmesser (d3)
[mm]
L2
Spannlänge (l2)
[mm]
L3
Länge (H)
[mm]
L4
Länge (l4)
[mm]
L1
Länge (l1)
[mm]
L5
Länge (l5)
[mm]
AUFNAHMEBOHRUNGH11
Aufnahmebohrung H11
ⁿ/ₐ
SCHERFESTIGKEIT
Scherfestigkeit kN min. 1.4542*
ⁿ/ₐ
BK50.0002.20050101INOX
BK50.0002.20050101INOX
Kugelsperrbolzen, Bolzent...
20
5
5.5
11.3
10
20.7
14.6
6.0
17.6
5
14
BK50.0002.20050151INOX
BK50.0002.20050151INOX
Kugelsperrbolzen, Bolzent...
20
5
5.5
11.3
15
20.7
14.6
6.0
17.6
5
14
BK50.0002.20050201INOX
BK50.0002.20050201INOX
Kugelsperrbolzen, Bolzent...
20
5
5.5
11.3
20
20.7
14.6
6.0
17.6
5
14
BK50.0002.20050251INOX
BK50.0002.20050251INOX
Kugelsperrbolzen, Bolzent...
20
5
5.5
11.3
25
20.7
14.6
6.0
17.6
5
14
BK50.0002.20050301INOX
BK50.0002.20050301INOX
Kugelsperrbolzen, Bolzent...
20
5
5.5
11.3
30
20.7
14.6
6.0
17.6
5
14
BK50.0002.20060101INOX
BK50.0002.20060101INOX
Kugelsperrbolzen, Bolzent...
20
6
7.0
11.3
10
20.7
14.6
7.0
17.6
6
21
BK50.0002.20060151INOX
BK50.0002.20060151INOX
Kugelsperrbolzen, Bolzent...
20
6
7.0
11.3
15
20.7
14.6
7.0
17.6
6
21
BK50.0002.20060201INOX
BK50.0002.20060201INOX
Kugelsperrbolzen, Bolzent...
20
6
7.0
11.3
20
20.7
14.6
7.0
17.6
6
21
BK50.0002.20060251INOX
BK50.0002.20060251INOX
Kugelsperrbolzen, Bolzent...
20
6
7.0
11.3
25
20.7
14.6
7.0
17.6
6
21
BK50.0002.20060301INOX
BK50.0002.20060301INOX
Kugelsperrbolzen, Bolzent...
20
6
7.0
11.3
30
20.7
14.6
7.0
17.6
6
21
BK50.0002.20060351INOX
BK50.0002.20060351INOX
Kugelsperrbolzen, Bolzent...
20
6
7.0
11.3
35
20.7
14.6
7.0
17.6
6
21
BK50.0002.20060401INOX
BK50.0002.20060401INOX
Kugelsperrbolzen, Bolzent...
20
6
7.0
11.3
40
20.7
14.6
7.0
17.6
6
21
BK50.0002.20060451INOX
BK50.0002.20060451INOX
Kugelsperrbolzen, Bolzent...
20
6
7.0
11.3
45
20.7
14.6
7.0
17.6
6
21
BK50.0002.20060501INOX
BK50.0002.20060501INOX
Kugelsperrbolzen, Bolzent...
20
6
7.0
11.3
50
20.7
14.6
7.0
17.6
6
21
BK50.0002.25080201INOX
BK50.0002.25080201INOX
Kugelsperrbolzen, Bolzent...
25
8
9.5
14.1
20
27.3
18.6
8.2
22.6
8
38
BK50.0002.25080251INOX
BK50.0002.25080251INOX
Kugelsperrbolzen, Bolzent...
25
8
9.5
14.1
25
27.3
18.6
8.2
22.6
8
38
BK50.0002.25080301INOX
BK50.0002.25080301INOX
Kugelsperrbolzen, Bolzent...
25
8
9.5
14.1
30
27.3
18.6
8.2
22.6
8
38
BK50.0002.25080351INOX
BK50.0002.25080351INOX
Kugelsperrbolzen, Bolzent...
25
8
9.5
14.1
35
27.3
18.6
8.2
22.6
8
38
BK50.0002.25080401INOX
BK50.0002.25080401INOX
Kugelsperrbolzen, Bolzent...
25
8
9.5
14.1
40
27.3
18.6
8.2
22.6
8
38
BK50.0002.25080451INOX
BK50.0002.25080451INOX
Kugelsperrbolzen, Bolzent...
25
8
9.5
14.1
45
27.3
18.6
8.2
22.6
8
38
BK50.0002.25080501INOX
BK50.0002.25080501INOX
Kugelsperrbolzen, Bolzent...
25
8
9.5
14.1
50
27.3
18.6
8.2
22.6
8
38
BK50.0002.25100201INOX
BK50.0002.25100201INOX
Kugelsperrbolzen, Bolzent...
25
10
12.0
14.1
20
27.3
18.6
9.6
22.6
10
60
BK50.0002.25100251INOX
BK50.0002.25100251INOX
Kugelsperrbolzen, Bolzent...
25
10
12.0
14.1
25
27.3
18.6
9.6
22.6
10
60
BK50.0002.25100301INOX
BK50.0002.25100301INOX
Kugelsperrbolzen, Bolzent...
25
10
12.0
14.1
30
27.3
18.6
9.6
22.6
10
60
BK50.0002.25100351INOX
BK50.0002.25100351INOX
Kugelsperrbolzen, Bolzent...
25
10
12.0
14.1
35
27.3
18.6
9.6
22.6
10
60
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
K0364 - Ball lock pins stainless steel
KIPP
11.06.2024
EH 22340. / EH 22350. - Ball Lock Pins, self-locking, with button handle
Halder
22.12.2022
BK50.0001.INOX - Ball lock pins, indexing bolt of Nirosta 1.4305, self-lock...
Bäcker
04.08.2022
DIN 912 - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
B0068 - Ball lock pins stainless steel
Blohm
03.06.2024
W634CIN - FULL STAINLESS STEEL QUICK RELEASE DETENT PIN
Boteco
16.11.2021
V.2H_P - Machine screws PARTIALLY THREADED HEXAGON HEAD SCREWS DIN 931 NFE ...
FG INOX
25.04.2023
B0077 - Ball lock pins with T-grip with high shear strength
Blohm
03.06.2024
EH 4212. - Quick Release Pin with L-Handle single acting - according to NAS...
Halder
19.04.2024
B0071 - Ball lock pins with mushroom grip, stainless steel with high shear ...
Blohm
03.06.2024
GN 113.6 - Stainless Steel-Ball lock pins with plastic knob, Material AISI ...
Ganter
19.06.2024
GN 113.5 - ELESA-Ball lock pins
Elesa
24.06.2024
GN 113.11 - ELESA-Ball lock pins
Elesa
26.09.2023
RI Wheels - Mold-On Rubber Wheels
RWM Casters
13.06.2017
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청