피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
BK38.0255 - Spannhebel mit Außengewinde
Bäcker
PlacoGrip Bedienelemente
Klemmhebel, Spannhebel und Exzenterhebel
Powered by
CAD모델 선택
{baecker/placogrip_bedienelemente/klemmhebel_spannhebel_und_exzenterhebel/bk38_0255.prj},{NB=BK38.0255.068080016},{SHA256=sbpFCyEg/rSe+Fxtu+c6oDDV8P8GysqxrhKO6iaDRiA=},{INAME=bk38_0255_068080016},{NAME=bk38_0255_068080016},{ID=bk38_0255_068080016},{ARTNR=BK38.0255.068080016},{DESC=Spannhebel mit Außengewinde},{L=78},{R=68},{H=36.0},{D=21},{KLEINH=28.5},{D1=M 8},{KLEINL=16}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
DESC
Beschreibung
ⁿ/ₐ
L
Gesamtlänge (L)
[mm]
R
Wirksamer Hebel (R)
[mm]
H
Gesamthöhe (H)
[mm]
D
Kopfdurchmesser (D)
[mm]
KLEINH
Kopfhöhe (h)
[mm]
D1
Gewinde (d1)
ⁿ/ₐ
KLEINL
Schraubenlänge (l)
[mm]
BK38.0255.043050010
BK38.0255.043050010
Spannhebel mit Außengewin...
50
43
21.5
15
19.0
M 5
10
BK38.0255.043050020
BK38.0255.043050020
Spannhebel mit Außengewin...
50
43
21.5
15
19.0
M 5
20
BK38.0255.043050030
BK38.0255.043050030
Spannhebel mit Außengewin...
50
43
21.5
15
19.0
M 5
30
BK38.0255.043060010
BK38.0255.043060010
Spannhebel mit Außengewin...
50
43
21.5
15
19.0
M 6
10
BK38.0255.043060020
BK38.0255.043060020
Spannhebel mit Außengewin...
50
43
21.5
15
19.0
M 6
20
BK38.0255.043060030
BK38.0255.043060030
Spannhebel mit Außengewin...
50
43
21.5
15
19.0
M 6
30
BK38.0255.043060040
BK38.0255.043060040
Spannhebel mit Außengewin...
50
43
21.5
15
19.0
M 6
40
BK38.0255.068060010
BK38.0255.068060010
Spannhebel mit Außengewin...
78
68
36.0
21
28.5
M 6
10
BK38.0255.068060020
BK38.0255.068060020
Spannhebel mit Außengewin...
78
68
36.0
21
28.5
M 6
20
BK38.0255.068080016
BK38.0255.068080016
Spannhebel mit Außengewin...
78
68
36.0
21
28.5
M 8
16
BK38.0255.068080020
BK38.0255.068080020
Spannhebel mit Außengewin...
78
68
36.0
21
28.5
M 8
20
BK38.0255.068080030
BK38.0255.068080030
Spannhebel mit Außengewin...
78
68
36.0
21
28.5
M 8
30
BK38.0255.068080040
BK38.0255.068080040
Spannhebel mit Außengewin...
78
68
36.0
21
28.5
M 8
40
BK38.0255.083080020
BK38.0255.083080020
Spannhebel mit Außengewin...
93
83
40.0
24
34.0
M 8
20
BK38.0255.083080030
BK38.0255.083080030
Spannhebel mit Außengewin...
93
83
40.0
24
34.0
M 8
30
BK38.0255.083080040
BK38.0255.083080040
Spannhebel mit Außengewin...
93
83
40.0
24
34.0
M 8
40
BK38.0255.083080060
BK38.0255.083080060
Spannhebel mit Außengewin...
93
83
40.0
24
34.0
M 8
60
BK38.0255.083100020
BK38.0255.083100020
Spannhebel mit Außengewin...
93
83
40.0
24
34.0
M 10
20
BK38.0255.083100030
BK38.0255.083100030
Spannhebel mit Außengewin...
93
83
40.0
24
34.0
M 10
30
BK38.0255.083100040
BK38.0255.083100040
Spannhebel mit Außengewin...
93
83
40.0
24
34.0
M 10
40
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BK38.0302.INOX - Clamping lever screws, adjustable, plastic, thread stainle...
Bäcker
04.08.2022
03089 - Bushes cylindrical
norelem
30.05.2024
K0362 - Bushes cylindrical
KIPP
27.05.2024
B0060 - Bushes cylindrical
Blohm
03.06.2024
DIN 172-A - Cylindrical Flanged Drill Bushes DIn 172
MÄDLER
26.04.2024
BK38.0254 - Clamping lever with thread bush
Bäcker
04.08.2022
BK38.0316 - Knurled screws, phenolic
Bäcker
04.08.2022
04211 - Chain clamp sets, steel
norelem
30.05.2024
08150 - Closing parts
norelem
30.05.2024
04211-06 - Turnbuckles, steel, for chain clamp sets
norelem
30.05.2024
LDM - Clamp Lever
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청