피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
한국어
Nederlands
português
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: GGB
생성됨: 12.05.2017
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
GGB
EP43 플랜지형 부시 밀리미터 - 플랜지형 부시 밀리미터
GGB
엔지니어링 플라스틱 베어링
EP43
Powered by
CAD모델 선택
{ggb/solid_polymer_werk/ep43/ep43_flanged_bearings.prj},{NB=BB1217EP43},{IDNR=},{BESTNR=BB1217EP43},{DI=12},{DO=14},{DFL=20},{SFL=1.0},{B=17.0},{GEW=1.4},{H7=+0,018/0},{DIA=+0,086/+0,016},{S=1.0},{CO=0.5},{RI=0.2},{R=0.3},{INFO=PDF catalog},{LINK=Webseite},{KAT=Technische Kunststoff-Gleitlager},{MAT=EP43},{ROHS=ja},{WEEE=ja},{TEST=-},{ZGS=ASTM E162:2016 und FAR25.853 und FAR 25.855},{DINISO3547=},{WS=ja},{TL=ja},{GOELT=ja},{GFT=ja},{ZTN=84833080},{MES=Korrosionsbeständig in feuchten / salzhaltigen Umgebungen},{FARBE=braun},{FVL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTNR
품번
ⁿ/ₐ
DI
내경
[mm]
DO
외경
[mm]
DFL
플랜지
[mm]
SFL
플랜지
[mm]
B
폭
[mm]
GEW
중량
[g]
H7
하우징
ⁿ/ₐ
DIA
[mm]
S
[mm]
CO
[mm]
RI
[mm]
R
[mm]
KAT
카테고리
ⁿ/ₐ
MAT
재료
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS 인증서
ⁿ/ₐ
WEEE
WEEE 인증서
ⁿ/ₐ
TEST
ASTM E595/ECSS-Q-ST-70-02C에 따라 테스트 완료
ⁿ/ₐ
ZGS
표준에 따라 승인됨
ⁿ/ₐ
WS
낮은 유지보수 또는 유지보수 무료
ⁿ/ₐ
TL
드라이 러닝
ⁿ/ₐ
GOELT
기름칠
ⁿ/ₐ
GFT
그리스
ⁿ/ₐ
ZTN
세관 관세 번호
ⁿ/ₐ
MES
머티리얼 속성
ⁿ/ₐ
FARBE
색상
ⁿ/ₐ
BB0806EP43
BB0806EP43
8
10
15
1.0
5.5
0.4
+0,015/0
+0,071/+0,013
1.0
0.5
0.2
0.3
Technical plastic plain b...
EP43
Yes
Yes
-
ASTM E162:2016 and FAR25....
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
Corrosion resistant in hu...
brown
BB0808EP43
BB0808EP43
8
10
15
1.0
7.5
0.5
+0,015/0
+0,071/+0,013
1.0
0.5
0.2
0.3
Technical plastic plain b...
EP43
Yes
Yes
-
ASTM E162:2016 and FAR25....
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
Corrosion resistant in hu...
brown
BB0810EP43
BB0810EP43
8
10
15
1.0
10.0
0.5
+0,015/0
+0,071/+0,013
1.0
0.5
0.2
0.3
Technical plastic plain b...
EP43
Yes
Yes
-
ASTM E162:2016 and FAR25....
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
Corrosion resistant in hu...
brown
BB1007EP43
BB1007EP43
10
12
18
1.0
7.0
0.6
+0,018/0
+0,071/+0,013
1.0
0.5
0.2
0.3
Technical plastic plain b...
EP43
Yes
Yes
-
ASTM E162:2016 and FAR25....
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
Corrosion resistant in hu...
brown
BB1009EP43
BB1009EP43
10
12
18
1.0
9.0
0.7
+0,018/0
+0,071/+0,013
1.0
0.5
0.2
0.3
Technical plastic plain b...
EP43
Yes
Yes
-
ASTM E162:2016 and FAR25....
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
Corrosion resistant in hu...
brown
BB1012EP43
BB1012EP43
10
12
18
1.0
12.0
0.8
+0,018/0
+0,071/+0,013
1.0
0.5
0.2
0.3
Technical plastic plain b...
EP43
Yes
Yes
-
ASTM E162:2016 and FAR25....
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
Corrosion resistant in hu...
brown
BB1015EP43
BB1015EP43
10
12
18
1.0
15.0
1.0
+0,018/0
+0,071/+0,013
1.0
0.5
0.2
0.3
Technical plastic plain b...
EP43
Yes
Yes
-
ASTM E162:2016 and FAR25....
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
Corrosion resistant in hu...
brown
BB1017EP43
BB1017EP43
10
12
18
1.0
17.0
1.1
+0,018/0
+0,071/+0,013
1.0
0.5
0.2
0.3
Technical plastic plain b...
EP43
Yes
Yes
-
ASTM E162:2016 and FAR25....
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
Corrosion resistant in hu...
brown
BB1207EP43
BB1207EP43
12
14
20
1.0
7.0
0.6
+0,018/0
+0,086/+0,016
1.0
0.5
0.2
0.3
Technical plastic plain b...
EP43
Yes
Yes
-
ASTM E162:2016 and FAR25....
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
Corrosion resistant in hu...
brown
BB1209EP43
BB1209EP43
12
14
20
1.0
9.0
0.8
+0,018/0
+0,086/+0,016
1.0
0.5
0.2
0.3
Technical plastic plain b...
EP43
Yes
Yes
-
ASTM E162:2016 and FAR25....
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
Corrosion resistant in hu...
brown
BB1212EP43
BB1212EP43
12
14
20
1.0
12.0
1.2
+0,018/0
+0,086/+0,016
1.0
0.5
0.2
0.3
Technical plastic plain b...
EP43
Yes
Yes
-
ASTM E162:2016 and FAR25....
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
Corrosion resistant in hu...
brown
BB1215EP43
BB1215EP43
12
14
20
1.0
15.0
1.3
+0,018/0
+0,086/+0,016
1.0
0.5
0.2
0.3
Technical plastic plain b...
EP43
Yes
Yes
-
ASTM E162:2016 and FAR25....
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
Corrosion resistant in hu...
brown
BB1217EP43
BB1217EP43
12
14
20
1.0
17.0
1.4
+0,018/0
+0,086/+0,016
1.0
0.5
0.2
0.3
Technical plastic plain b...
EP43
Yes
Yes
-
ASTM E162:2016 and FAR25....
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
Corrosion resistant in hu...
brown
BB1220EP43
BB1220EP43
12
14
20
1.0
20.0
1.5
+0,018/0
+0,086/+0,016
1.0
0.5
0.2
0.3
Technical plastic plain b...
EP43
Yes
Yes
-
ASTM E162:2016 and FAR25....
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
Corrosion resistant in hu...
brown
BB1412EP43
BB1412EP43
14
16
22
1.0
12.0
0.9
+0,018/0
+0,086/+0,016
1.0
0.5
0.2
0.3
Technical plastic plain b...
EP43
Yes
Yes
-
ASTM E162:2016 and FAR25....
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
Corrosion resistant in hu...
brown
BB1417EP43
BB1417EP43
14
16
22
1.0
17.0
1.5
+0,018/0
+0,086/+0,016
1.0
0.5
0.2
0.3
Technical plastic plain b...
EP43
Yes
Yes
-
ASTM E162:2016 and FAR25....
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
Corrosion resistant in hu...
brown
BB1509EP43
BB1509EP43
15
17
23
1.0
9.0
1.0
+0,018/0
+0,086/+0,016
1.0
0.5
0.2
0.3
Technical plastic plain b...
EP43
Yes
Yes
-
ASTM E162:2016 and FAR25....
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
Corrosion resistant in hu...
brown
BB1512EP43
BB1512EP43
15
17
23
1.0
12.0
1.2
+0,018/0
+0,086/+0,016
1.0
0.5
0.2
0.3
Technical plastic plain b...
EP43
Yes
Yes
-
ASTM E162:2016 and FAR25....
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
Corrosion resistant in hu...
brown
BB1517EP43
BB1517EP43
15
17
23
1.0
17.0
1.5
+0,018/0
+0,086/+0,016
1.0
0.5
0.2
0.3
Technical plastic plain b...
EP43
Yes
Yes
-
ASTM E162:2016 and FAR25....
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
Corrosion resistant in hu...
brown
BB1520EP43
BB1520EP43
15
17
23
1.0
20.0
1.8
+0,018/0
+0,086/+0,016
1.0
0.5
0.2
0.3
Technical plastic plain b...
EP43
Yes
Yes
-
ASTM E162:2016 and FAR25....
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
Corrosion resistant in hu...
brown
BB1617EP43
BB1617EP43
16
18
24
1.0
17.0
1.7
+0,018/0
+0,086/+0,016
1.0
0.5
0.2
0.3
Technical plastic plain b...
EP43
Yes
Yes
-
ASTM E162:2016 and FAR25....
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
Corrosion resistant in hu...
brown
BB2012EP43
BB2012EP43
20
23
30
1.5
11.5
2.4
+0,021/0
+0,104/+0,020
1.5
0.8
0.3
0.5
Technical plastic plain b...
EP43
Yes
Yes
-
ASTM E162:2016 and FAR25....
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
Corrosion resistant in hu...
brown
BB2017EP43
BB2017EP43
20
23
30
1.5
16.5
3.2
+0,021/0
+0,104/+0,020
1.5
0.8
0.3
0.5
Technical plastic plain b...
EP43
Yes
Yes
-
ASTM E162:2016 and FAR25....
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
Corrosion resistant in hu...
brown
BB2022EP43
BB2022EP43
20
23
30
1.5
21.5
3.9
+0,021/0
+0,104/+0,020
1.5
0.8
0.3
0.5
Technical plastic plain b...
EP43
Yes
Yes
-
ASTM E162:2016 and FAR25....
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
Corrosion resistant in hu...
brown
BB2512EP43
BB2512EP43
25
28
35
1.5
11.5
2.9
+0,021/0
+0,104/+0,020
1.5
0.8
0.3
0.5
Technical plastic plain b...
EP43
Yes
Yes
-
ASTM E162:2016 and FAR25....
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
Corrosion resistant in hu...
brown
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
EP63 플랜지형 부시 밀리미터 - 플랜지형 부시 밀리미터
GGB
13.03.2024
GGB-BP25 플랜지형 부시 밀리미터 - 플랜지형 부시 밀리미터
GGB
13.03.2024
EP43 부시 밀리미터 - 부시 밀리미터
GGB
13.03.2024
EP22 플랜지형 부시 밀리미터 - 플랜지형 부시 밀리미터
GGB
13.03.2024
iglidur® M250 - type F - Flange bearings, metric sizes
igus
30.01.2024
EP 플랜지형 부시 밀리미터 - 플랜지형 부시 밀리미터
GGB
13.03.2024
BN 20235 - Hex head flange screws / bolts fully and partially threaded (DIN...
Bossard Catalog
31.10.2023
2085.71. - Guide bush with collar, Bronze with solid lubricant
FIBRO
21.07.2023
DIN 172 - Guide bushings
Elesa
24.06.2024
BLAG - Guide bush for ball cage ISO 9448-3
ENS
21.03.2023
BRSC - Recirculating ball guide bush for ejector set
ENS
11.06.2020
DIN 1850-V-SINT - Flange Bushes Version V Similar to DIN 1850
MÄDLER
26.04.2024
MAE-EP43-B-KST - Flanged Plain Bearings, Thermoplastic EP43
MÄDLER
26.04.2024
2800 - Service valve ductile iron ISO/thread/thread
HAWLE
23.02.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청