피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
BALL - Steel Balls
SAMLO
magnets_small_components_o_rings
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/magnets_small_components_o_rings/ball.prj},{NB=BALL-1},{TYPECODE=BALL},{M=SUS440C},{H=59~66HRC},{D=1.0},{CATALOG=ball.jpg},{DX=1,1.5,2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,6,8,10}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
TYPECODE
typecode
ⁿ/ₐ
M
Material
ⁿ/ₐ
H
Hardness
ⁿ/ₐ
BALL-1
BALL
SUS440C
59~66HRC
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
REFBALLFAFB - REFENCE BALL FOR AF BORE
WITTE
18.10.2021
JFB-29010 Checking Ball Shoulder Two-Piece - Fixture and Checking Balls
Reid Supply
22.02.2022
CB34A - Steel Ball-SUJ2/SUS440C/SUS304/SS400
HEFA
14.06.2024
DIN 5401 - Roller bearings, balls for roller bearings
Fabory
13.02.2023
CB14B - Steel universal ball stamping type press in type
HEFA
14.06.2024
Shielded Type ZZ-ZZS
NSK Rolling Bearing
07.06.2024
QDN01_11 - Steel Ball
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
KBLIJ KBLMJ - Steel ball
PRiCi FA
17.10.2023
DIN 319 - Ball knobs, Type C, with tapped hole (no bushing)
Elesa+Ganter
28.03.2024
QDN03 - Steel Ball Metric SUS304
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청