피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
B5 - Thrust Bearings - 410 Stainless Steel or C1075 Carbon Steel
WMBerg
INCH
Bearings, Shafts, Clamps, Collars, Hubs and Keys
Bearings
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/b2000/bearings_shafts_clamps_collars_hubs_and_keys/bearings/j53.prj},{NB=B5-12-SS},{PN=B5-12-SS},{DES=Thrust Bearing},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=J53},{MAT=410 Stainless Steel},{B=1.253},{A=1.872},{C=1-9/16},{C1=1.5625},{T=0.437},{L=0.125},{NO=14},{LR1=694 LBS.},{LR2=486 LBS.},{PSTOL=0.0010}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
CN
Catalog Name
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
B
Bore Diameter B (+.005/-.000)
[인치]
A
Outside Diameter A (+.000/-.005)
[인치]
C
Diameter
[인치]
T
Width
[인치]
L
Thickness L (±.002)
[인치]
NO
No. of Balls
ⁿ/ₐ
LR1
Stainless Steel Load Rating-AT 15 RPM
ⁿ/ₐ
LR2
Carbon Steel Load Rating-AT 15 RPM
ⁿ/ₐ
B5-1-SS
B5-1-SS
Thrust Bearing
Master Inch/Metric Catalo...
410 Stainless Steel
0.128
0.434
9/32
0.195
0.050
6
89 LBS.
63 LBS.
B5-2-SS
B5-2-SS
Thrust Bearing
Master Inch/Metric Catalo...
410 Stainless Steel
0.190
0.497
11/32
0.195
0.050
7
104 LBS.
73 LBS.
B5-3-SS
B5-3-SS
Thrust Bearing
Master Inch/Metric Catalo...
410 Stainless Steel
0.253
0.559
13/32
0.195
0.050
8
119 LBS.
83 LBS.
B5-4-SS
B5-4-SS
Thrust Bearing
Master Inch/Metric Catalo...
410 Stainless Steel
0.315
0.622
15/32
0.195
0.050
9
134 LBS.
94 LBS.
B5-5-SS
B5-5-SS
Thrust Bearing
Master Inch/Metric Catalo...
410 Stainless Steel
0.378
0.809
19/32
0.249
0.062
6
149 LBS.
104 LBS.
B5-6-SS
B5-6-SS
Thrust Bearing
Master Inch/Metric Catalo...
410 Stainless Steel
0.503
0.934
23/32
0.249
0.062
8
198 LBS.
139 LBS.
B5-7-SS
B5-7-SS
Thrust Bearing
Master Inch/Metric Catalo...
410 Stainless Steel
0.628
1.122
7/8
0.342
0.093
6
243 LBS.
170 LBS.
B5-8-SS
B5-8-SS
Thrust Bearing
Master Inch/Metric Catalo...
410 Stainless Steel
0.753
1.247
1"
0.342
0.093
8
322 LBS.
255 LBS.
B5-10-SS
B5-10-SS
Thrust Bearing
Master Inch/Metric Catalo...
410 Stainless Steel
1.003
1.622
1-5/16
0.437
0.125
10
496 LBS.
347 LBS.
B5-12-SS
B5-12-SS
Thrust Bearing
Master Inch/Metric Catalo...
410 Stainless Steel
1.253
1.872
1-9/16
0.437
0.125
14
694 LBS.
486 LBS.
B5-1
B5-1
Thrust Bearing
Master Inch/Metric Catalo...
C1075 Carbon Steel
0.128
0.434
9/32
0.195
0.050
6
89 LBS.
63 LBS.
B5-2
B5-2
Thrust Bearing
Master Inch/Metric Catalo...
C1075 Carbon Steel
0.190
0.497
11/32
0.195
0.050
7
104 LBS.
73 LBS.
B5-3
B5-3
Thrust Bearing
Master Inch/Metric Catalo...
C1075 Carbon Steel
0.253
0.559
13/32
0.195
0.050
8
119 LBS.
83 LBS.
B5-4
B5-4
Thrust Bearing
Master Inch/Metric Catalo...
C1075 Carbon Steel
0.315
0.622
15/32
0.195
0.050
9
134 LBS.
94 LBS.
B5-5
B5-5
Thrust Bearing
Master Inch/Metric Catalo...
C1075 Carbon Steel
0.378
0.809
19/32
0.249
0.062
6
149 LBS.
104 LBS.
B5-6
B5-6
Thrust Bearing
Master Inch/Metric Catalo...
C1075 Carbon Steel
0.503
0.934
23/32
0.249
0.062
8
198 LBS.
139 LBS.
B5-7
B5-7
Thrust Bearing
Master Inch/Metric Catalo...
C1075 Carbon Steel
0.628
1.122
7/8
0.342
0.093
6
243 LBS.
170 LBS.
B5-8
B5-8
Thrust Bearing
Master Inch/Metric Catalo...
C1075 Carbon Steel
0.753
1.247
1"
0.342
0.093
8
322 LBS.
255 LBS.
B5-10
B5-10
Thrust Bearing
Master Inch/Metric Catalo...
C1075 Carbon Steel
1.003
1.622
1-5/16
0.437
0.125
10
496 LBS.
347 LBS.
B5-12
B5-12
Thrust Bearing
Master Inch/Metric Catalo...
C1075 Carbon Steel
1.253
1.872
1-9/16
0.437
0.125
14
694 LBS.
486 LBS.
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청