피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文 (繁體)
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Spraying Systems
생성됨: 27.02.2018
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Spraying Systems
WhirlJet® BD Series - 노즐 미터법
Spraying Systems
미터법 단위
중공원형 노즐
인라인 중공원형 노즐
Powered by
CAD모델 선택
{sprayingsystems/metric_units/hollow_cone_nozzles/inline_hollow_cone_nozzles/nozzle_bd_bdw_m_asmtab.prj},{NB=B1/2BD-SS25},{SG2=WhirlJet® BD Series Nozzles},{CP=nozzle_bd_m.prj},{PN=B1/2BD-SS25},{M=BD},{G=SalesParts+Assemblies},{IC=1/2},{TT=Male},{THD=BSPT},{MAT=303 Stainless Steel},{SP=Hollow Cone},{IDN=5.156},{EOD=7.1374},{FR02=5.1},{FR04=7.2},{FR05=8.1},{FR07=9.5},{FR1=11.4},{FR15=14.0},{FR2=16.1},{FR3=19.7},{FR4=23},{FR6=28},{FR7=30},{SA05=59},{SA15=63},{SA6=68},{BDN=11556},{CDN=1072},{MT=bar stock},{L=36.91},{S1=22.23},{S2=0.50},{CAP=CAP1},{LL=36.91},{SS1=22.23},{SS2=15.88},{PPATH=assemblies/bd_bdw_whirljet_m_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
PN
부품 번호
ⁿ/ₐ
IC
인입구 연결 크기
[인치]
TT
수/암
ⁿ/ₐ
THD
나사산 타입
ⁿ/ₐ
MAT
재질
ⁿ/ₐ
IDN
Inlet Dia Nom
[인치]
EOD
동치 오리피스 직경
[인치]
FR02
유량 용량 (갤론 / 분) @ 0.2 psi
ⁿ/ₐ
FR04
유량 용량 (갤론 / 분) @ 0.4 psi
ⁿ/ₐ
FR05
유량 용량 (갤론 / 분) @ 0.5 psi
ⁿ/ₐ
FR07
유량 용량 (갤론 / 분) @ 0.7 psi
ⁿ/ₐ
FR1
유량 용량 (갤론 / 분) @ 1 psi
ⁿ/ₐ
FR15
유량 용량 (갤론 / 분) @ 1.5 psi
ⁿ/ₐ
FR2
유량 용량 (갤론 / 분) @ 2 psi
ⁿ/ₐ
FR3
유량 용량 (갤론 / 분) @ 3 psi
ⁿ/ₐ
FR4
유량 용량 (갤론 / 분) @ 4 psi
ⁿ/ₐ
FR6
유량 용량 (갤론 / 분) @ 6 psi
ⁿ/ₐ
FR7
유량 용량 (갤론 / 분) @ 7 psi
ⁿ/ₐ
SA05
스프레이 각도 @ 0.5 bar
ⁿ/ₐ
SA15
스프레이 각도 @ 1.5 bar
ⁿ/ₐ
SA6
스프레이 각도 @ 6 bar
ⁿ/ₐ
LL
L
[mm]
SS1
S1
[mm]
SS2
S2
[mm]
B3/8BD-SS2
B3/8BD-SS2
3/8
수/암
BSPT
303 스테인리스 스틸
2.388
1.9812
.41
.58
.64
.76
.91
1.1
1.3
1.6
1.8
2.2
2.4
51
60
70
30.95
17.46
12.70
B3/8BD-2
B3/8BD-2
3/8
수/암
BSPT
황동
2.388
1.9812
.41
.58
.64
.76
.91
1.1
1.3
1.6
1.8
2.2
2.4
51
60
70
30.95
17.46
12.70
B3/8BD-SS3
B3/8BD-SS3
3/8
수/암
BSPT
303 스테인리스 스틸
2.388
2.3876
.61
.86
.97
1.1
1.4
1.7
1.9
2.4
2.7
3.4
3.6
52
64
77
30.95
17.46
12.70
B3/8BD-3
B3/8BD-3
3/8
수/암
BSPT
황동
2.388
2.3876
.61
.86
.97
1.1
1.4
1.7
1.9
2.4
2.7
3.4
3.6
52
64
77
30.95
17.46
12.70
B3/8BD-SS5
B3/8BD-SS5
3/8
수/암
BSPT
303 스테인리스 스틸
2.769
3.175
1.0
1.4
1.6
1.9
2.3
2.8
3.2
3.9
4.6
5.6
6.0
56
67
76
30.95
17.46
12.70
B3/8BD-SS8
B3/8BD-SS8
3/8
수/암
BSPT
303 스테인리스 스틸
3.962
3.9624
1.6
2.3
2.6
3.1
3.6
4.5
5.2
6.3
7.3
8.9
9.6
56
65
70
30.95
17.46
12.70
B3/8BD-SS10
B3/8BD-SS10
3/8
수/암
BSPT
303 스테인리스 스틸
3.962
4.3688
2.0
2.9
3.2
3.8
4.6
5.6
6.4
7.9
9.1
11.2
12.1
55
65
72
30.95
17.46
12.70
B3/8BD-SS20-10
B3/8BD-SS20-10
3/8
수/암
BSPT
303 스테인리스 스틸
3.962
4.3688
2.9
4.0
4.5
5.3
6.4
7.8
9.0
11.1
12.8
15.6
16.9
61
65
67
30.95
17.46
12.70
B1/2BD-15
B1/2BD-15
1/2
수/암
BSPT
황동
4.369
5.1562
3.1
4.3
4.8
5.7
6.8
8.4
9.7
11.8
13.7
16.8
18.1
60
67
70
36.91
22.23
15.88
B1/2BD-20
B1/2BD-20
1/2
수/암
BSPT
황동
4.775
5.9436
4.1
5.8
6.4
7.6
9.1
11.2
12.9
15.8
18.2
22
24
63
65
69
36.91
22.23
15.88
B1/2BD-SS25
B1/2BD-SS25
1/2
수/암
BSPT
303 스테인리스 스틸
5.156
7.1374
5.1
7.2
8.1
9.5
11.4
14.0
16.1
19.7
23
28
30
59
63
68
36.91
22.23
15.88
B1/2BD-25
B1/2BD-25
1/2
수/암
BSPT
황동
5.156
7.1374
5.1
7.2
8.1
9.5
11.4
14.0
16.1
19.7
23
28
30
59
63
68
36.91
22.23
15.88
B3/4BD-SS10
B3/4BD-SS10
3/4
수/암
BSPT
303 스테인리스 스틸
5.156
4.3688
2.0
2.9
3.2
3.8
4.6
5.6
6.4
7.9
9.1
11.2
12.1
64
72
75
43.26
26.99
19.05
B3/4BD-20
B3/4BD-20
3/4
수/암
BSPT
황동
7.137
6.35
4.1
5.8
6.4
7.6
9.1
11.2
12.9
15.8
18.2
22
24
63
70
74
43.26
26.99
19.05
B3/4BD-SS25
B3/4BD-SS25
3/4
수/암
BSPT
303 스테인리스 스틸
7.137
7.5438
5.1
7.2
8.1
9.5
11.4
14.0
16.1
19.7
23
28
30
63
70
74
43.26
26.99
19.05
B3/4BD-25
B3/4BD-25
3/4
수/암
BSPT
황동
7.137
7.5438
5.1
7.2
8.1
9.5
11.4
14.0
16.1
19.7
23
28
30
63
70
74
43.26
26.99
19.05
B3/8BD-SS10-10W
B3/8BD-SS10-10W
3/8
수/암
BSPT
303 스테인리스 스틸
3.962
4.3688
2.0
2.9
3.2
3.8
4.6
5.6
6.4
7.9
9.1
11.2
12.1
118
111
100
31.75
17.46
15.88
B3/8BD-10-10W
B3/8BD-10-10W
3/8
수/암
BSPT
황동
3.962
4.3688
2.0
2.9
3.2
3.8
4.6
5.6
6.4
7.9
9.1
11.2
12.1
118
111
100
31.75
17.46
15.88
B1/2BD-5-3W
B1/2BD-5-3W
1/2
수/암
BSPT
황동
3.175
2.7686
.65
.92
1.0
1.2
1.5
1.8
2.1
2.5
2.9
3.6
3.9
118
113
100
36.91
22.23
15.88
B1/2BD-8-8W
B1/2BD-8-8W
1/2
수/암
BSPT
황동
3.962
3.9624
1.6
2.3
2.6
3.1
3.6
4.5
5.2
6.3
7.3
8.9
9.6
119
113
103
36.91
22.23
15.88
B1/2BD-10-15W
B1/2BD-10-15W
1/2
수/암
BSPT
황동
4.369
5.5626
2.4
3.5
3.9
4.6
5.5
6.7
7.7
9.5
10.9
13.4
14.5
120
112
102
36.91
22.23
15.88
B1/2BD-SS15-15W
B1/2BD-SS15-15W
1/2
수/암
BSPT
303 스테인리스 스틸
4.369
5.5626
3.1
4.3
4.8
5.7
6.8
8.4
9.7
11.8
13.7
16.8
18.1
117
111
104
36.91
22.23
15.88
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SpiralJet® BSJ Series - 노즐 미터법
Spraying Systems
18.06.2024
DeflectoJet® Series - 노즐 미터법
Spraying Systems
18.06.2024
WhirlJet® BA Offset Series - 노즐 미터법
Spraying Systems
18.06.2024
WhirlJet® LAP, LBP Series - 노즐 미터법
Spraying Systems
18.06.2024
FullJet® G/GG-W - 노즐 미터법
Spraying Systems
18.06.2024
FullJet® G/GG - 노즐 미터법
Spraying Systems
18.06.2024
WhirlJet® BDM Series - 노즐 미터법
Spraying Systems
18.06.2024
FullJet® GD/GGD - 노즐 미터법
Spraying Systems
18.06.2024
D41808 - FullJet®, 직사각
Spraying Systems
18.06.2024
FullJet® G/GG-15 - 노즐 미터법
Spraying Systems
18.06.2024
WashJet® MEG, WEG - 노즐 미터법
Spraying Systems
18.06.2024
VeeJet® H-U/H-DU - 노즐 미터법
Spraying Systems
18.06.2024
FullJet R-RR - 노즐
Spraying Systems
18.06.2024
SpiralJet® HHSJM 노즐 - 노즐 미터법
Spraying Systems
18.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청