피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
B3 & B4 - Oil-Less Bearings - 3/64" to 1/2" Bore Plain and Flanged Style Ultra Precision - Sintered Bronze Mil-B-5687a Type 1 Vacuum Impregnated Mil-L-6085
WMBerg
INCH
Bearings, Shafts, Clamps, Collars, Hubs and Keys
Bearings
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/b2000/bearings_shafts_clamps_collars_hubs_and_keys/bearings/j40.prj},{NB=B3-11},{PN=B3-11},{DES=Plain Ultra Precision Oil-less Bearing},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=J40},{MAT=Sintered Bronze},{BS=Plain Style},{SS=3/8},{D=0.3752},{OD=0.8751},{A=0.281},{B=MIN},{C=MIN},{Z=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
CN
Catalog Name
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
BS
Bearing Style
ⁿ/ₐ
SS
Shaft Size
ⁿ/ₐ
D
Bore Diameter d
[인치]
OD
Outside Diameter D
[인치]
A
Bearing Length
[인치]
B
Flange Diameter
[인치]
C
Flange Thickness
[인치]
B3-1
B3-1
Plain Ultra Precision Oil...
Master Inch/Metric Catalo...
Sintered Bronze
Plain Style
3/64
0.0469
0.1563
0.093
B3-2
B3-2
Plain Ultra Precision Oil...
Master Inch/Metric Catalo...
Sintered Bronze
Plain Style
1.4 MM
0.0550
0.1876
0.109
B3-3
B3-3
Plain Ultra Precision Oil...
Master Inch/Metric Catalo...
Sintered Bronze
Plain Style
1/16
0.0627
0.2501
0.093
B3-17
B3-17
Plain Ultra Precision Oil...
Master Inch/Metric Catalo...
Sintered Bronze
Plain Style
5/64
0.0781
0.2500
0.094
B3-4
B3-4
Plain Ultra Precision Oil...
Master Inch/Metric Catalo...
Sintered Bronze
Plain Style
5/64
0.0783
0.2501
0.093
B3-18
B3-18
Plain Ultra Precision Oil...
Master Inch/Metric Catalo...
Sintered Bronze
Plain Style
3/32
0.0937
0.3125
0.109
B3-5
B3-5
Plain Ultra Precision Oil...
Master Inch/Metric Catalo...
Sintered Bronze
Plain Style
3/32
0.0939
0.3126
0.109
B3-19
B3-19
Plain Ultra Precision Oil...
Master Inch/Metric Catalo...
Sintered Bronze
Plain Style
1/8
0.1250
0.2500
0.094
B3-20
B3-20
Plain Ultra Precision Oil...
Master Inch/Metric Catalo...
Sintered Bronze
Plain Style
1/8
0.1250
0.3125
0.109
B3-13
B3-13
Plain Ultra Precision Oil...
Master Inch/Metric Catalo...
Sintered Bronze
Plain Style
1/8
0.1250
0.3750
0.156
B3-6
B3-6
Plain Ultra Precision Oil...
Master Inch/Metric Catalo...
Sintered Bronze
Plain Style
1/8
0.1252
0.3751
0.140
B3-7
B3-7
Plain Ultra Precision Oil...
Master Inch/Metric Catalo...
Sintered Bronze
Plain Style
5/32
0.1564
0.3126
0.125
B3-14
B3-14
Plain Ultra Precision Oil...
Master Inch/Metric Catalo...
Sintered Bronze
Plain Style
3/16
0.1875
0.5000
0.156
B3-15
B3-15
Plain Ultra Precision Oil...
Master Inch/Metric Catalo...
Sintered Bronze
Plain Style
3/16
0.1875
0.5000
0.196
B3-21
B3-21
Plain Ultra Precision Oil...
Master Inch/Metric Catalo...
Sintered Bronze
Plain Style
3/16
0.1875
0.3750
0.125
B3-8
B3-8
Plain Ultra Precision Oil...
Master Inch/Metric Catalo...
Sintered Bronze
Plain Style
3/16
0.1877
0.5001
0.156
B3-16
B3-16
Plain Ultra Precision Oil...
Master Inch/Metric Catalo...
Sintered Bronze
Plain Style
1/4
0.2500
0.6250
0.196
B3-22
B3-22
Plain Ultra Precision Oil...
Master Inch/Metric Catalo...
Sintered Bronze
Plain Style
1/4
0.2500
0.5000
0.188
B3-9
B3-9
Plain Ultra Precision Oil...
Master Inch/Metric Catalo...
Sintered Bronze
Plain Style
1/4
0.2502
0.6251
0.196
B3-10
B3-10
Plain Ultra Precision Oil...
Master Inch/Metric Catalo...
Sintered Bronze
Plain Style
5/16
0.3127
0.6876
0.250
B3-11
B3-11
Plain Ultra Precision Oil...
Master Inch/Metric Catalo...
Sintered Bronze
Plain Style
3/8
0.3752
0.8751
0.281
B3-12
B3-12
Plain Ultra Precision Oil...
Master Inch/Metric Catalo...
Sintered Bronze
Plain Style
1/2
0.5002
1.1251
0.312
B4-1
B4-1
Flanged Ultra Precision O...
Master Inch/Metric Catalo...
Sintered Bronze
Flanged Style
3/64
0.0469
0.1563
0.093
0.203
0.031
B4-2
B4-2
Flanged Ultra Precision O...
Master Inch/Metric Catalo...
Sintered Bronze
Flanged Style
1.4 MM
0.0550
0.1876
0.109
0.234
0.031
B4-3
B4-3
Flanged Ultra Precision O...
Master Inch/Metric Catalo...
Sintered Bronze
Flanged Style
1/16
0.0627
0.2501
0.093
0.296
0.031
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
B5 - Thrust Bearings - 410 Stainless Steel or C1075 Carbon Steel
WMBerg
06.06.2023
CP5 - Roll or Spring Pins - 420 Stainless Steel
WMBerg
06.06.2023
S4 - Ground Shafts - 1/4" Diameter - 303 Stainless Steel
WMBerg
06.06.2023
BR5 - Roller Thrust - Bearing
WMBerg
06.06.2023
S2 - Ground Shafts - 1/8" Diameter - 303 Stainless Steel
WMBerg
06.06.2023
B8 & B9 - Bearings - 1/8" to 1/2" Plain & Flanged Style - Teflon Mil-P-1946...
WMBerg
06.06.2023
P32D4P - Molded Delrin® Spur Gears - 32 Pitch - 3/16" Face - AGMA Quality 5...
WMBerg
06.06.2023
B11 & B1 - Ball Bearings - Precision ABEC-1 1/8" to 1 1/4" Bore - 52100 Chr...
WMBerg
06.06.2023
B2 - Ball Bearings - Precision ABEC-3 and ABEC-7 3/64"to 1/2" Bore - 440C S...
WMBerg
06.06.2023
F32D & P32D - Delrin® Spur Gears - 32 Pitch - 3/16", 1/4" and 3/8" Bore - 3...
WMBerg
06.06.2023
B10 - Ball Bearings - Precision ABEC-5 1/8" to 3/4" Bore - 440C Stainless S...
WMBerg
06.06.2023
B5M-SS - Thrust Bearings - Stainless Steel
WMBerg
06.06.2023
831 & 838 - TFE/Duralon® Composite - Split Outer Race Annular Bearings - 52...
WMBerg
06.06.2023
AW48B - Anti-Backlash Worm Gears - 48 Pitch 1/8" to 1/4 Bores - AGMA Qualit...
WMBerg
06.06.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청