피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文 (繁體)
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Spraying Systems
생성됨: 27.02.2018
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Spraying Systems
에어-구동식 이류체 미세분무 - 미터법(Metric) - 노즐
Spraying Systems
미터법 단위
자동식 노즐
에어 구동식 노즐
Powered by
CAD모델 선택
{sprayingsystems/metric_units/automatic_nozzles/air_actuated_nozzles/air_air_actuated_m.prj},{NB=B49660-90-6-1/8JJAU},{PN=B49660-90-6-1/8JJAU},{IC=1/8 BSPT (air and liquid)},{TT=Female},{MLP=8.6 bar},{MAP=2.1 bar},{MF=2.1 lpm},{MT=71°C},{MS=180 cpm},{ST=Contact Spraying Systems Co.},{DWGNO=49660x2},{CAP=20.6},{H=25.4},{W=25.4},{L=246.4},{STEP=B49660-90-6-1/8JJAU+SUJ.stp},{VERS=12},{LDIM=9.700},{FONT=7.50}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
부품 번호
ⁿ/ₐ
IC
인입구 연결 크기(in) 및 종류
ⁿ/ₐ
TT
인입구 연결 수나사 /암나사
ⁿ/ₐ
MLP
최대 액체 압력
ⁿ/ₐ
MAP
최대 에어 압력
ⁿ/ₐ
MF
최대 유량
ⁿ/ₐ
MT
최대 온도 (액체)
ⁿ/ₐ
MS
최대 속력
ⁿ/ₐ
ST
스프레이 팁
ⁿ/ₐ
CAP
캡 육각
[mm]
H
높이
[mm]
W
너비
[mm]
L
전장
[mm]
B1/4JAU
B1/4JAU
1/4 BSPT (에어 및 액체)
암
8.6 bar
2.1 bar
4.5 bar
71°C
180 cpm
당사로 문의해 주십시오.
22.5
40.5
38.1
98.6
B1/8JJAU
B1/8JJAU
1/8 BSPT (에어 및 액체)
암
8.6 bar
2.1 bar
2.1 lpm
71°C
180 cpm
당사로 문의해 주십시오.
19.1
27.1
25.4
67.1
B17690-3-1/8JJAU
B17690-3-1/8JJAU
1/8 BSPT (에어 및 액체)
암
8.6 bar
2.1 bar
2.1 lpm
71°C
180 cpm
당사로 문의해 주십시오.
20.6
25.4
25.4
143.5
B17690-6-1/8JJAU
B17690-6-1/8JJAU
1/8 BSPT (에어 및 액체)
암
8.6 bar
2.1 bar
2.1 lpm
71°C
180 cpm
당사로 문의해 주십시오.
20.6
25.4
25.4
219.7
B17690-9-1/8JJAU
B17690-9-1/8JJAU
1/8 BSPT (에어 및 액체)
암
8.6 bar
2.1 bar
2.1 lpm
71°C
180 cpm
당사로 문의해 주십시오.
20.6
25.4
25.4
295.9
B17690-12-1/8JJAU
B17690-12-1/8JJAU
1/8 BSPT (에어 및 액체)
암
8.6 bar
2.1 bar
2.1 lpm
71°C
180 cpm
당사로 문의해 주십시오.
20.6
25.4
25.4
372.1
B49660-3-1/8JJAU
B49660-3-1/8JJAU
1/8 BSPT (에어 및 액체)
암
8.6 bar
2.1 bar
2.1 lpm
71°C
180 cpm
당사로 문의해 주십시오.
19.1
25.4
25.4
173.5
B49660-6-1/8JJAU
B49660-6-1/8JJAU
1/8 BSPT (에어 및 액체)
암
8.6 bar
2.1 bar
2.1 lpm
71°C
180 cpm
당사로 문의해 주십시오.
19.1
25.4
25.4
249.7
B49660-9-1/8JJAU
B49660-9-1/8JJAU
1/8 BSPT (에어 및 액체)
암
8.6 bar
2.1 bar
2.1 lpm
71°C
180 cpm
당사로 문의해 주십시오.
19.1
25.4
25.4
325.9
B49660-12-1/8JJAU
B49660-12-1/8JJAU
1/8 BSPT (에어 및 액체)
암
8.6 bar
2.1 bar
2.1 lpm
71°C
180 cpm
당사로 문의해 주십시오.
19.1
25.4
25.4
402.1
B49660-90-3-1/8JJAU
B49660-90-3-1/8JJAU
1/8 BSPT (에어 및 액체)
암
8.6 bar
2.1 bar
2.1 lpm
71°C
180 cpm
당사로 문의해 주십시오.
20.6
25.4
25.4
170.2
B49660-90-6-1/8JJAU
B49660-90-6-1/8JJAU
1/8 BSPT (에어 및 액체)
암
8.6 bar
2.1 bar
2.1 lpm
71°C
180 cpm
당사로 문의해 주십시오.
20.6
25.4
25.4
246.4
B49660-90-9-1/8JJAU
B49660-90-9-1/8JJAU
1/8 BSPT (에어 및 액체)
암
8.6 bar
2.1 bar
2.1 lpm
71°C
180 cpm
당사로 문의해 주십시오.
20.6
25.4
25.4
322.6
B49660-90-12-1/8JJAU
B49660-90-12-1/8JJAU
1/8 BSPT (에어 및 액체)
암
8.6 bar
2.1 bar
2.1 lpm
71°C
180 cpm
당사로 문의해 주십시오.
20.6
25.4
25.4
398.8
D55500-P18JAU-A4V
D55500-P18JAU-A4V
1/8 BSPT (에어 및 액체)
암
4 bar
5 bar
1.6 bar
70°C
300 cpm
당사로 문의해 주십시오.
22.5
30.0
30.0
57.6
D55500-P18JAU28-A4V
D55500-P18JAU28-A4V
1/8 BSPT (에어 및 액체)
암
3 bar
5 bar
1.6 bar
70°C
600 cpm
당사로 문의해 주십시오.
22.5
30.0
30.0
77.6
B1/8VAU
B1/8VAU
1/8 BSPT (에어 및 액체)
암
6.2 bar
2.4 bar
3.15 lpm
93°C
180 cpm
당사로 문의해 주십시오.
-
47.8
46.0
104.1
B1/4VMAU
B1/4VMAU
1/4 BSPT (에어 및 액체)
암
6.2 bar
2.4 bar
4.62 lpm
93°C
180 cpm
당사로 문의해 주십시오.
-
49.2
46.8
129.0
B10535-1/4J
B10535-1/4J
1/4 BSPT (에어 및 액체)
암
8.6 bar
2.1 bar
4.5 bar
204°C 액체 66°C 에어
180 cpm
당사로 문의해 주십시오.
22.2
85.8
38.1
154.9
B10536-1/2J
B10536-1/2J
1/2 BSPT (에어 및 액체)
암
8.6 bar
2.1 bar
19.3 lpm
204°C 액체 66°C 에어
180 cpm
당사로 문의해 주십시오.
31.8
83.8
50.8
190.1
B72100
B72100
1/8" 튜브용 호스 바브 (에어 및 액체)
암
7 bar
3.5 bar
0.83 lpm
204°C
180 cpm
당사로 문의해 주십시오.
14.2
15.5
15.5
35.3
VXB70
VXB70
1/4 NPT (에어 및 액체)
암
100 psi
45 psi
1.3 gpm
180°F
250 cpm
당사로 문의해 주십시오.
-
74.7
44.5
142.0
VXB72
VXB72
1/4 NPT (에어 및 액체)
암
100 psi
45 psi
1.3 gpm
180°F
250 cpm
당사로 문의해 주십시오.
-
90.2
44.5
141.0
VXB80
VXB80
1/4 NPT (에어 및 액체)
암
100 psi
45 psi
1.3 gpm
180°F
250 cpm
당사로 문의해 주십시오.
-
74.7
44.5
141.7
VXB82
VXB82
1/4 NPT (에어 및 액체)
암
100 psi
45 psi
1.3 gpm
180°F
250 cpm
당사로 문의해 주십시오.
-
90.2
44.5
142.4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청