피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文 (繁體)
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Spraying Systems
생성됨: 27.02.2018
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Spraying Systems
EG 고압 팁 - 노즐 미터법
Spraying Systems
미터법 단위
부채꼴 스프레이 노즐
UniJet® 부채꼴 스프레이 노즐
Powered by
CAD모델 선택
{sprayingsystems/metric_units/flat_spray_nozzles/unijet_flat_spray_nozzles/nozzle_eg_m_asmtab.prj},{NB=B11430-1/4-SS-50+TP0007EG},{PN=B11430-1/4-SS-50+TP0007EG},{IC=1/4},{TT=Female},{SG2=EG High Pressure Tips},{CP=nozzle_EG_m.prj},{MODEL=EG},{SA=00},{CS=07},{THD=BSPT},{MAT=303 Stainless Steel & Hardened Stainless Steel},{SP=Flat Spray},{FR3=2.8},{FR20=7.1},{FR35=9.4},{FR50=11.3},{FR80=14.3},{FR100=16},{FR140=18.9},{FR170=21},{FR200=23},{CMODEL=B11430-1/4-SS-100+TP00015EG},{LL=51.587},{TA=0°},{TR=1},{TBDWG=14994-1},{TFDWG=17991},{ADWG=17990},{SS1=17.475},{SS2=20.650},{PPATH=assemblies/nozzle_eg_m_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
부품 번호
ⁿ/ₐ
IC
인입구 연결 크기
ⁿ/ₐ
TT
수/암
ⁿ/ₐ
SA
스프레이 각도
ⁿ/ₐ
CS
용량 크기
ⁿ/ₐ
THD
나사산 종류
ⁿ/ₐ
MAT
재질
ⁿ/ₐ
SP
스프레이 패턴
ⁿ/ₐ
FR3
유량 용량 (갤론 / 분) @ 3 psi
ⁿ/ₐ
FR20
유량 @ 20 bar
ⁿ/ₐ
FR35
유량 @ 35 bar
ⁿ/ₐ
FR50
유량 (lpm) @ 50 bar
ⁿ/ₐ
FR80
유량 (lpm) @ 80 bar
ⁿ/ₐ
FR100
유량 (lpm) @ 100 bar
ⁿ/ₐ
FR140
유량 (lpm) @ 140 bar
ⁿ/ₐ
FR170
유량 (lpm) @ 170 bar
ⁿ/ₐ
FR200
유량 (lpm) @ 200 bar
ⁿ/ₐ
LL
L
[mm]
SS1
S1
[mm]
SS2
S2
[mm]
B11430-1/4-SS-100+TP00015...
B11430-1/4-SS-100+TP00015...
1/4
Female
00
015
BSPT
303 Stainless Steel & Har...
Flat Spray
0.59
1.5
2
2.4
3.1
3.4
4
4.5
4.8
51.587
17.475
20.650
B11430-1/4-SS-50+TP0002EG
B11430-1/4-SS-50+TP0002EG
1/4
Female
00
02
BSPT
303 Stainless Steel & Har...
Flat Spray
0.79
2
2.7
3.2
4.1
4.6
5.4
5.9
6.4
51.587
17.475
20.650
B11430-1/4-SS-50+TP0003EG
B11430-1/4-SS-50+TP0003EG
1/4
Female
00
03
BSPT
303 Stainless Steel & Har...
Flat Spray
1.2
3.1
4
4.8
6.1
6.8
8.1
8.9
9.7
51.587
17.475
20.650
B11430-1/4-SS-50+TP1503EG
B11430-1/4-SS-50+TP1503EG
1/4
Female
15
03
BSPT
303 Stainless Steel & Har...
Flat Spray
1.2
3.1
4
4.8
6.1
6.8
8.1
8.9
9.7
51.206
17.475
20.650
B11430-1/4-SS-50+TP2503EG
B11430-1/4-SS-50+TP2503EG
1/4
Female
25
03
BSPT
303 Stainless Steel & Har...
Flat Spray
1.2
3.1
4
4.8
6.1
6.8
8.1
8.9
9.7
51.206
17.475
20.650
B11430-1/4-SS-50+TP0004EG
B11430-1/4-SS-50+TP0004EG
1/4
Female
00
04
BSPT
303 Stainless Steel & Har...
Flat Spray
1.6
4.1
5.4
6.4
8.2
9.1
10.8
11.9
12.9
51.587
17.475
20.650
B11430-1/4-SS-50+TP1504EG
B11430-1/4-SS-50+TP1504EG
1/4
Female
15
04
BSPT
303 Stainless Steel & Har...
Flat Spray
1.6
4.1
5.4
6.4
8.2
9.1
10.8
11.9
12.9
51.206
17.475
20.650
B11430-1/4-SS-50+TP2504EG
B11430-1/4-SS-50+TP2504EG
1/4
Female
25
04
BSPT
303 Stainless Steel & Har...
Flat Spray
1.6
4.1
5.4
6.4
8.2
9.1
10.8
11.9
12.9
51.206
17.475
20.650
B11430-1/4-SS-50+TP4004EG
B11430-1/4-SS-50+TP4004EG
1/4
Female
40
04
BSPT
303 Stainless Steel & Har...
Flat Spray
1.6
4.1
5.4
6.4
8.2
9.1
10.8
11.9
12.9
51.206
17.475
20.650
B11430-1/4-SS-50+TP6504EG
B11430-1/4-SS-50+TP6504EG
1/4
Female
65
04
BSPT
303 Stainless Steel & Har...
Flat Spray
1.6
4.1
5.4
6.4
8.2
9.1
10.8
11.9
12.9
51.206
17.475
20.650
B11430-1/4-SS-50+TP00045E...
B11430-1/4-SS-50+TP00045E...
1/4
Female
00
045
BSPT
303 Stainless Steel & Har...
Flat Spray
1.8
4.6
6.1
7.3
9.2
10.3
12.1
13.4
14.5
51.587
17.475
20.650
B11430-1/4-SS-50+TP15045E...
B11430-1/4-SS-50+TP15045E...
1/4
Female
15
045
BSPT
303 Stainless Steel & Har...
Flat Spray
1.8
4.6
6.1
7.3
9.2
10.3
12.1
13.4
14.5
51.206
17.475
20.650
B11430-1/4-SS-50+TP25045E...
B11430-1/4-SS-50+TP25045E...
1/4
Female
25
045
BSPT
303 Stainless Steel & Har...
Flat Spray
1.8
4.6
6.1
7.3
9.2
10.3
12.1
13.4
14.5
51.206
17.475
20.650
B11430-1/4-SS-50+TP40045E...
B11430-1/4-SS-50+TP40045E...
1/4
Female
40
045
BSPT
303 Stainless Steel & Har...
Flat Spray
1.8
4.6
6.1
7.3
9.2
10.3
12.1
13.4
14.5
51.206
17.475
20.650
B11430-1/4-SS-50+TP0005EG
B11430-1/4-SS-50+TP0005EG
1/4
Female
00
05
BSPT
303 Stainless Steel & Har...
Flat Spray
2
5.1
6.7
8.1
10.2
11.4
13.5
14.9
16.1
51.587
17.475
20.650
B11430-1/4-SS-50+TP1505EG
B11430-1/4-SS-50+TP1505EG
1/4
Female
15
05
BSPT
303 Stainless Steel & Har...
Flat Spray
2
5.1
6.7
8.1
10.2
11.4
13.5
14.9
16.1
51.206
17.475
20.650
B11430-1/4-SS-50+TP2505EG
B11430-1/4-SS-50+TP2505EG
1/4
Female
25
05
BSPT
303 Stainless Steel & Har...
Flat Spray
2
5.1
6.7
8.1
10.2
11.4
13.5
14.9
16.1
51.206
17.475
20.650
B11430-1/4-SS-50+TP4005EG
B11430-1/4-SS-50+TP4005EG
1/4
Female
40
05
BSPT
303 Stainless Steel & Har...
Flat Spray
2
5.1
6.7
8.1
10.2
11.4
13.5
14.9
16.1
51.206
17.475
20.650
B11430-1/4-SS-50+TP00055E...
B11430-1/4-SS-50+TP00055E...
1/4
Female
00
055
BSPT
303 Stainless Steel & Har...
Flat Spray
2.2
5.6
7.4
8.9
11.2
12.5
14.8
16.3
17.7
51.587
17.475
20.650
B11430-1/4-SS-50+TP15055E...
B11430-1/4-SS-50+TP15055E...
1/4
Female
15
055
BSPT
303 Stainless Steel & Har...
Flat Spray
2.2
5.6
7.4
8.9
11.2
12.5
14.8
16.3
17.7
51.206
17.475
20.650
B11430-1/4-SS-50+TP25055E...
B11430-1/4-SS-50+TP25055E...
1/4
Female
25
055
BSPT
303 Stainless Steel & Har...
Flat Spray
2.2
5.6
7.4
8.9
11.2
12.5
14.8
16.3
17.7
51.206
17.475
20.650
B11430-1/4-SS-50+TP40055E...
B11430-1/4-SS-50+TP40055E...
1/4
Female
40
055
BSPT
303 Stainless Steel & Har...
Flat Spray
2.2
5.6
7.4
8.9
11.2
12.5
14.8
16.3
17.7
51.206
17.475
20.650
B11430-1/4-SS-50+TP0006EG
B11430-1/4-SS-50+TP0006EG
1/4
Female
00
06
BSPT
303 Stainless Steel & Har...
Flat Spray
2.4
6.1
8.1
9.7
12.2
13.7
16.2
17.8
19.3
51.587
17.475
20.650
B11430-1/4-SS-50+TP1506EG
B11430-1/4-SS-50+TP1506EG
1/4
Female
15
06
BSPT
303 Stainless Steel & Har...
Flat Spray
2.4
6.1
8.1
9.7
12.2
13.7
16.2
17.8
19.3
51.206
17.475
20.650
B11430-1/4-SS-50+TP2506EG
B11430-1/4-SS-50+TP2506EG
1/4
Female
25
06
BSPT
303 Stainless Steel & Har...
Flat Spray
2.4
6.1
8.1
9.7
12.2
13.7
16.2
17.8
19.3
51.206
17.475
20.650
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청