피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文 (繁體)
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Spraying Systems
생성됨: 27.02.2018
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Spraying Systems
TK Series - 노즐 미터법
Spraying Systems
미터법 단위
부채꼴 스프레이 노즐
UniJet® 부채꼴 스프레이 노즐
Powered by
CAD모델 선택
{sprayingsystems/metric_units/flat_spray_nozzles/unijet_flat_spray_nozzles/nozzle_tk_m_asmtab.prj},{NB=B1/4TT-SS+TK-SS7.5_m},{PN=B1/4TT-SS+TK-SS7.5},{SG2=TK Series},{CP=nozzle_TK_m.prj},{MODEL=TK},{IC=1/4},{TT=Male},{CS=7.5},{THD=BSPT},{MAT=303 Stainless Steel},{SP=Flat Spray},{EOD=0.091},{FR02=1.5},{FR05=2.4},{FR07=2.9},{FR15=4.2},{FR2=4.8},{FR3=5.9},{FR4=6.8},{SA05=101},{SA15=119},{SA4=134},{CMODEL=1/4TT+TK-7.5},{BDWG=1322},{LL=51.587},{SS1=17.463},{LL1=32.537},{ADWG=5056},{NTDWG=9127},{SS2=10.795},{SS3=1.194},{PPATH=assemblies/tk_nozzle_metric_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
부품 번호
ⁿ/ₐ
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
IC
인입구 연결 크기
ⁿ/ₐ
TT
수/암
ⁿ/ₐ
CS
용량 크기
ⁿ/ₐ
THD
나사산 종류
ⁿ/ₐ
MAT
재질
ⁿ/ₐ
SP
스프레이 패턴
ⁿ/ₐ
EOD
동치 오리피스 직경
ⁿ/ₐ
FR02
유량 용량 (갤론 / 분) @ 0.2 psi
ⁿ/ₐ
FR05
유량 용량 (갤론 / 분) @ 0.5 psi
ⁿ/ₐ
FR07
유량 용량 (갤론 / 분) @ 0.7 psi
ⁿ/ₐ
FR15
유량 용량 (갤론 / 분) @ 1.5 psi
ⁿ/ₐ
FR2
유량 용량 (갤론 / 분) @ 2 psi
ⁿ/ₐ
FR3
유량 용량 (갤론 / 분) @ 3 psi
ⁿ/ₐ
FR4
유량 용량 (갤론 / 분) @ 4 psi
ⁿ/ₐ
SA05
스프레이 각도 @ 0.5 bar
ⁿ/ₐ
SA15
스프레이 각도 @ 1.5 bar
ⁿ/ₐ
SA4
스프레이 각도 @ 4 bar
ⁿ/ₐ
LL
L
[mm]
SS1
S1
[mm]
B1/4T-SS+TK-SS.50_m
B1/4T-SS+TK-SS.50
TK
1/4
Female
.50
BSPT
303 Stainless Steel
Flat Spray
0.023
–
–
–
.28
.32
.39
.46
–
89
122
51.587
17.463
B1/4TT-SS+TK-SS.50_m
B1/4TT-SS+TK-SS.50
TK
1/4
Male
.50
BSPT
303 Stainless Steel
Flat Spray
0.023
–
–
–
.28
.32
.39
.46
–
89
122
51.587
17.463
B1/4T+TK-.50_m
B1/4T+TK-.50
TK
1/4
Female
.50
BSPT
Brass
Flat Spray
0.023
–
–
–
.28
.32
.39
.46
–
89
122
51.587
17.463
B1/4TT+TK-.50_m
B1/4TT+TK-.50
TK
1/4
Male
.50
BSPT
Brass
Flat Spray
0.023
–
–
–
.28
.32
.39
.46
–
89
122
51.587
17.463
B1/4T-SS+TK-SS.75_m
B1/4T-SS+TK-SS.75
TK
1/4
Female
.75
BSPT
303 Stainless Steel
Flat Spray
0.029
–
–
.29
.42
.48
.59
.68
–
106
125
51.587
17.463
B1/4TT-SS+TK-SS.75_m
B1/4TT-SS+TK-SS.75
TK
1/4
Male
.75
BSPT
303 Stainless Steel
Flat Spray
0.029
–
–
.29
.42
.48
.59
.68
–
106
125
51.587
17.463
B1/4T+TK-.75_m
B1/4T+TK-.75
TK
1/4
Female
.75
BSPT
Brass
Flat Spray
0.029
–
–
.29
.42
.48
.59
.68
–
106
125
51.587
17.463
B1/4TT+TK-.75_m
B1/4TT+TK-.75
TK
1/4
Male
.75
BSPT
Brass
Flat Spray
0.029
–
–
.29
.42
.48
.59
.68
–
106
125
51.587
17.463
B1/4T-SS+TK-SS1_m
B1/4T-SS+TK-SS1
TK
1/4
Female
1
BSPT
303 Stainless Steel
Flat Spray
0.033
–
–
.38
.56
.64
.79
.91
–
109
128
51.587
17.463
B1/4TT-SS+TK-SS1_m
B1/4TT-SS+TK-SS1
TK
1/4
Male
1
BSPT
303 Stainless Steel
Flat Spray
0.033
–
–
.38
.56
.64
.79
.91
–
109
128
51.587
17.463
B1/4T+TK-1_m
B1/4T+TK-1
TK
1/4
Female
1
BSPT
Brass
Flat Spray
0.033
–
–
.38
.56
.64
.79
.91
–
109
128
51.587
17.463
B1/4TT+TK-1_m
B1/4TT+TK-1
TK
1/4
Male
1
BSPT
Brass
Flat Spray
0.033
–
–
.38
.56
.64
.79
.91
–
109
128
51.587
17.463
B1/4T-SS+TK-SS1.5_m
B1/4T-SS+TK-SS1.5
TK
1/4
Female
1.5
BSPT
303 Stainless Steel
Flat Spray
0.04
–
.48
.57
.84
.97
1.2
1.4
73
108
125
51.587
17.463
B1/4TT-SS+TK-SS1.5_m
B1/4TT-SS+TK-SS1.5
TK
1/4
Male
1.5
BSPT
303 Stainless Steel
Flat Spray
0.04
–
.48
.57
.84
.97
1.2
1.4
73
108
125
51.587
17.463
B1/4T+TK-1.5_m
B1/4T+TK-1.5
TK
1/4
Female
1.5
BSPT
Brass
Flat Spray
0.04
–
.48
.57
.84
.97
1.2
1.4
73
108
125
51.587
17.463
B1/4TT+TK-1.5_m
B1/4TT+TK-1.5
TK
1/4
Male
1.5
BSPT
Brass
Flat Spray
0.04
–
.48
.57
.84
.97
1.2
1.4
73
108
125
51.587
17.463
B1/4T-SS+TK-SS2_m
B1/4T-SS+TK-SS2
TK
1/4
Female
2
BSPT
303 Stainless Steel
Flat Spray
0.047
–
.64
.76
1.1
1.3
1.6
1.8
83
113
129
51.587
17.463
B1/4TT-SS+TK-SS2_m
B1/4TT-SS+TK-SS2
TK
1/4
Male
2
BSPT
303 Stainless Steel
Flat Spray
0.047
–
.64
.76
1.1
1.3
1.6
1.8
83
113
129
51.587
17.463
B1/4T+TK-2_m
B1/4T+TK-2
TK
1/4
Female
2
BSPT
Brass
Flat Spray
0.047
–
.64
.76
1.1
1.3
1.6
1.8
83
113
129
51.587
17.463
B1/4TT+TK-2_m
B1/4TT+TK-2
TK
1/4
Male
2
BSPT
Brass
Flat Spray
0.047
–
.64
.76
1.1
1.3
1.6
1.8
83
113
129
51.587
17.463
B1/4T-SS+TK-SS2.5_m
B1/4T-SS+TK-SS2.5
TK
1/4
Female
2.5
BSPT
303 Stainless Steel
Flat Spray
0.052
–
.81
.95
1.4
1.6
2.0
2.3
98
122
133
51.587
17.463
B1/4TT-SS+TK-SS2.5_m
B1/4TT-SS+TK-SS2.5
TK
1/4
Male
2.5
BSPT
303 Stainless Steel
Flat Spray
0.052
–
.81
.95
1.4
1.6
2.0
2.3
98
122
133
51.587
17.463
B1/4T+TK-2.5_m
B1/4T+TK-2.5
TK
1/4
Female
2.5
BSPT
Brass
Flat Spray
0.052
–
.81
.95
1.4
1.6
2.0
2.3
98
122
133
51.587
17.463
B1/4TT+TK-2.5_m
B1/4TT+TK-2.5
TK
1/4
Male
2.5
BSPT
Brass
Flat Spray
0.052
–
.81
.95
1.4
1.6
2.0
2.3
98
122
133
51.587
17.463
B1/4T-SS+TK-SS3_m
B1/4T-SS+TK-SS3
TK
1/4
Female
3
BSPT
303 Stainless Steel
Flat Spray
0.057
–
.97
1.1
1.7
1.9
2.4
2.7
86
112
126
51.587
17.463
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청