피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Blohm
생성됨: 16.10.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0557 - Scheiben DIN 433 Stahl oder Edelstahl
Blohm
Machine devices, jig devices
Screws, nuts and washers
Powered by
CAD모델 선택
{blohm/maschinen_und_vorrichtungselemente/schrauben_muttern_und_scheiben/07300-01.prj},{NB=B0557.161},{BESTBLOHM=B0557.161},{SS=-},{OBFG=verzinkt},{MATERIAL=Stahl},{M=M 16},{D1=17.0},{D2=28},{H=2.5},{GEW=0.0096},{BS=Infotext},{NORM=Normenübersicht},{ROHS=Yes},{ZTN=73182200},{EAN=MIN},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{VAR=1},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
SS
Steel code
ⁿ/ₐ
OBFG
Surface finish body
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Main
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
H
width
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
B0557.030
B0557.030
-
bright
Steel
3.2
6
0.5
0.0012
Yes
73182200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0557.040
B0557.040
-
bright
Steel
4.3
8
0.5
0.0003
Yes
73182200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0557.050
B0557.050
-
bright
Steel
5.3
9
1.0
0.0004
Yes
73182200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0557.060
B0557.060
-
bright
Steel
6.4
11
1.6
0.0008
Yes
73182200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0557.080
B0557.080
-
bright
Steel
8.4
15
1.6
0.0016
Yes
73182200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0557.100
B0557.100
-
bright
Steel
10.5
18
1.6
0.0031
Yes
73182200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0557.120
B0557.120
-
bright
Steel
13.0
20
2.0
0.0054
Yes
73182200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0557.140
B0557.140
-
bright
Steel
15.0
24
2.5
0.0075
Yes
73182200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0557.160
B0557.160
-
bright
Steel
17.0
28
2.5
0.0096
Yes
73182200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0557.180
B0557.180
-
bright
Steel
19.0
30
3.0
0.0096
Yes
73182200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0557.200
B0557.200
-
bright
Steel
21.0
34
3.0
0.0145
Yes
73182200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0557.031
B0557.031
-
passivated
Steel
3.2
6
0.5
0.0012
Yes
73182200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0557.041
B0557.041
-
passivated
Steel
4.3
8
0.5
0.0003
Yes
73182200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0557.051
B0557.051
-
passivated
Steel
5.3
9
1.0
0.0004
Yes
73182200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0557.061
B0557.061
-
passivated
Steel
6.4
11
1.6
0.0008
Yes
73182200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0557.081
B0557.081
-
passivated
Steel
8.4
15
1.6
0.0016
Yes
73182200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0557.101
B0557.101
-
passivated
Steel
10.5
18
1.6
0.0031
Yes
73182200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0557.121
B0557.121
-
passivated
Steel
13.0
20
2.0
0.0054
Yes
73182200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0557.141
B0557.141
-
passivated
Steel
15.0
24
2.5
0.0075
Yes
73182200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0557.161
B0557.161
-
passivated
Steel
17.0
28
2.5
0.0096
Yes
73182200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0557.181
B0557.181
-
passivated
Steel
19.0
30
3.0
0.0096
Yes
73182200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0557.201
B0557.201
-
passivated
Steel
21.0
34
3.0
0.0145
Yes
73182200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0557.1030
B0557.1030
A2
bright
stainless steel
3.2
6
0.5
0.0001
Yes
73182200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0557.1040
B0557.1040
A2
bright
stainless steel
4.3
8
0.5
0.0002
Yes
73182200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0557.1050
B0557.1050
A2
bright
stainless steel
5.3
9
1.0
0.0004
Yes
73182200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청