피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Blohm
생성됨: 16.10.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0451 - Rod ends with plain bearing external thread, narrow version DIN ISO 12240-4
Blohm
Joints
Powered by
CAD모델 선택
{blohm/gelenke/27631.prj},{NB=B0451.200},{BESTBLOHM=B0451.20},{AUSF=Rechtsgewinde},{ROT=0},{D=20 -0,010},{D1=M 20 x 1,5},{A=78},{B=53},{H=16},{H1=13.0},{K=29},{L=43},{L1=25},{W=8},{TZD=31.5},{TZS=60.0},{GEW=0.3045},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84833080},{EAN=MIN},{DX=20},{XROT=0,[-$W.:$W.]},{NDM=20.0},{KDM=18.160},{ST=1.500},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
D
diameter
ⁿ/ₐ
D1
thread
[mm]
A
distance
[mm]
B
width
[mm]
H
height
[mm]
H1
height
[mm]
K
ball
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
W
angle a
[°]
TZD
basic dynamic load rating
[kN]
TZS
basic static load rating
[kN]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
B0451.06
B0451.06
right-hand thread
6 -0,008
M 6
36
20
6
4.4
10
18
11
12
3.6
8.2
0.0140
Yes
84833080
B0451.08
B0451.08
right-hand thread
8 -0,008
M 8
42
24
8
6.0
13
22
12
12
5.8
12.9
0.0240
Yes
84833080
B0451.10
B0451.10
right-hand thread
10 -0,008
M 10
48
28
9
7.0
16
26
15
12
8.6
17.6
0.0410
Yes
84833080
B0451.12
B0451.12
right-hand thread
12 -0,008
M 12
54
34
10
8.0
18
28
15
8
11.4
24.5
0.0670
Yes
84833080
B0451.16
B0451.16
right-hand thread
17 -0,008
M 16
69
46
14
11.0
25
36
23
8
22.0
45.0
0.1630
Yes
84833080
B0451.20
B0451.20
right-hand thread
20 -0,010
M 20 x 1,5
78
53
16
13.0
29
43
25
8
31.5
60.0
0.3045
Yes
84833080
B0451.061
B0451.061
left-hand thread
6 -0,008
M 6
36
20
6
4.4
10
18
11
12
3.6
8.2
0.0151
Yes
84833080
B0451.081
B0451.081
left-hand thread
8 -0,008
M 8
42
24
8
6.0
13
22
12
12
5.8
12.9
0.0286
Yes
84833080
B0451.101
B0451.101
left-hand thread
10 -0,008
M 10
48
28
9
7.0
16
26
15
12
8.6
17.6
0.0489
Yes
84833080
B0451.121
B0451.121
left-hand thread
12 -0,008
M 12
54
34
10
8.0
18
28
15
8
11.4
24.5
0.0670
Yes
84833080
B0451.161
B0451.161
left-hand thread
17 -0,008
M 16
69
46
14
11.0
25
36
23
8
22.0
45.0
0.1897
Yes
84833080
B0451.201
B0451.201
left-hand thread
20 -0,010
M 20 x 1,5
78
53
16
13.0
29
43
25
8
31.5
60.0
0.3110
Yes
84833080
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BN 20535 - Rod ends with integral spherical plain bearing (ISO 12240-4K; Du...
Bossard Catalog
30.05.2022
PHSSM,PHSSLM - Rod End Bearing (STAINLESS OIL FREE) - Standard Type (Tapped...
Misumi
04.06.2021
KARM - Rod end with male thread, right-hand thread
igus
01.02.2024
EALM HT - High temperature rod ends with male thread, leftt-hand thread
igus
01.02.2024
EA..D
Fluro
20.09.2021
PHSSNM,PHSSLNM - Rod End Bearing (STAINLESS OIL FREE) - L Dimension Short T...
Misumi
04.06.2021
DIN-ISO-12240.4-K-GS-AG - Heavy-Duty Rod Ends GS DIN 12240-4 (DIN 648) Seri...
MÄDLER
26.04.2024
DIN-ISO-12240.4-E-GAW-AG - Rod Ends GAW DIN 12240-4 (DIN 648) Series E, Mai...
MÄDLER
26.04.2024
EARM - Rod end bearing with external thread, right-hand thread
igus
01.02.2024
EALM - Rod end bearing with external thread, left-hand thread
igus
01.02.2024
KARM CL - Rod end with male thread, right-hand thread, 2nd generation
igus
01.02.2024
KBRM CL - Rod end bearing with female thread with hexagonal housing, right-...
igus
01.02.2024
KALM - Rod end with male thread, left-hand thread
igus
01.02.2024
EARM HT - High temperature rod ends with male thread, right-hand thread
igus
01.02.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청