피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Blohm
생성됨: 16.10.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0293 - Star grips grey cast iron, DIN 6336
Blohm
Handles, knobs
Palm grips, star grips, clamping grips
Powered by
CAD모델 선택
{blohm/griffe_und_knoepfe/kreuzgriffe_sterngriffe_spanngriffe/06200.prj},{NB=B0293.416},{D1=80},{D2=25},{D6=17.0},{H=50},{H3=23},{T=20},{T1=0},{T4=30},{GEW=0.5424},{EAN=MIN},{NDM=16},{NDM1=0.0000},{TYP1=2},{TYP=4},{TYP2=1},{D4X=0.000},{XA=100.000},{XB=12.000},{XC=23.000},{XD=2.500},{XE=1.000},{XF=20.330},{XG=4.000},{XH=0.000},{XI=0.000},{XJ=0.000},{XK=0.000},{XL=0.000},{XM=0.000},{XN=0.000},{XO=5.500},{XP=0.000},{XQ=21.300},{XR=2.000},{XS=5.500},{XT=5.000},{XU=50.000},{XV=10.000},{XW=0.000},{BESTBLOHM=B0293.416},{FORM=D},{AUSF=Gewinde aufgebohrt},{AUSF1=gleitgeschliffen},{D=M 16},{L=-},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181600},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{IMPERIAL=MM},{EOL=31.12.2099}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
AUSF1
version
ⁿ/ₐ
D
Internal thread
ⁿ/ₐ
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
[mm]
D6
diameter
[mm]
H
height
[mm]
H3
height
[mm]
T
depth
[mm]
T1
depth
[mm]
L
Length
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
TYP2
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
B0293.106
B0293.106
A
blank
tumbled
-
32
12
0.0
21
10
0
0
-
0.0563
Yes
73182900
1
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0293.108
B0293.108
A
blank
tumbled
-
40
14
0.0
26
13
0
0
-
0.0762
Yes
73182900
1
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0293.110
B0293.110
A
blank
tumbled
-
50
18
0.0
34
17
0
0
-
0.1477
Yes
73182900
1
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0293.112
B0293.112
A
blank
tumbled
-
63
20
0.0
42
21
0
0
-
0.3178
Yes
73182900
1
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0293.116
B0293.116
A
blank
tumbled
-
80
25
0.0
52
25
0
0
-
0.6529
Yes
73182900
1
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0293.206
B0293.206
B
drilled hole
tumbled
6
32
12
0.0
20
9
0
0
-
0.0382
Yes
73182900
1
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0293.208
B0293.208
B
drilled hole
tumbled
8
40
14
0.0
25
12
0
0
-
0.0672
Yes
73182900
1
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0293.210
B0293.210
B
drilled hole
tumbled
10
50
18
0.0
32
15
0
0
-
0.1246
Yes
73182900
1
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0293.212
B0293.212
B
drilled hole
tumbled
12
63
20
0.0
40
19
0
0
-
0.2760
Yes
73182900
1
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0293.216
B0293.216
B
drilled hole
tumbled
16
80
25
0.0
50
23
0
0
-
0.5472
Yes
73182900
1
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0293.306
B0293.306
C
blind hole
tumbled
6
32
12
0.0
20
9
12
15
-
0.0399
Yes
73181600
1
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0293.308
B0293.308
C
blind hole
tumbled
8
40
14
0.0
25
12
15
18
-
0.0701
Yes
73181600
1
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0293.310
B0293.310
C
blind hole
tumbled
10
50
18
0.0
32
15
18
21
-
0.1334
Yes
73181600
1
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0293.312
B0293.312
C
blind hole
tumbled
12
63
20
0.0
40
19
22
25
-
0.2935
Yes
73181600
1
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0293.316
B0293.316
C
blind hole
tumbled
16
80
25
0.0
50
23
28
32
-
0.5660
Yes
73182900
1
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0293.406
B0293.406
D
tapped and counterbored
tumbled
M 6
32
12
6.4
20
9
10
0
-
0.0389
Yes
73181600
1
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0293.408
B0293.408
D
tapped and counterbored
tumbled
M 8
40
14
8.4
25
12
13
0
-
0.0698
Yes
73181600
1
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0293.410
B0293.410
D
tapped and counterbored
tumbled
M 10
50
18
10.5
32
15
16
0
-
0.1281
Yes
73181600
1
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0293.412
B0293.412
D
tapped and counterbored
tumbled
M 12
63
20
13.0
40
19
20
0
-
0.2862
Yes
73181600
1
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0293.416
B0293.416
D
tapped and counterbored
tumbled
M 16
80
25
17.0
50
23
20
0
-
0.5424
Yes
73181600
1
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0293.506
B0293.506
E
tapped blind hole
tumbled
M 6
32
12
0.0
20
9
12
15
-
0.0396
Yes
73181600
1
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0293.508
B0293.508
E
tapped blind hole
tumbled
M 8
40
14
0.0
25
12
15
18
-
0.0634
Yes
73181600
1
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0293.510
B0293.510
E
tapped blind hole
tumbled
M 10
50
18
0.0
32
15
18
21
-
0.1311
Yes
73181600
1
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0293.512
B0293.512
E
tapped blind hole
tumbled
M 12
63
20
0.0
40
19
22
25
-
0.2863
Yes
73181600
1
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0293.516
B0293.516
E
tapped blind hole
tumbled
M 16
80
25
0.0
50
23
28
32
-
0.5676
Yes
73181600
1
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청