피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
Rekord 1B-VA-NT
EMUGE-FRANKEN
EMUGE
M/C Tap
EG M
EMUGE-VA
Powered by
CAD모델 선택
{emuge/emuge/gewindebohrer/eg20m/emuge-va/rekord201b-va-nt.prj},{NB=B0203000.0968},{SHA256=8b8IQGrZ/PtjmFDGTzzGrb1+lWJzoZwHSuAvlwWiWFE=},{INAME=B0203000_0968_gen},{NAME=B0203000_0968_gen},{DOC=rekord201b-va-nt/b0203000_0968.pdf},{J21=B0203000.0968},{J22=Rek.1B-VA-NT},{J3=E},{BLD=2},{H3=HSSE},{J1=DIN 40435},{J6=ZYL00602105},{A1=EG M},{A21=4.0},{A3=0.70},{A5=6H mod},{A8=4.9},{B2=25},{B3=70},{C11=ZYL},{C12=21},{C2=60},{C3=6.0},{C31=h9},{D2=N},{D7=0.012},{F1=R},{G3=B},{H11=HSS-E},{H22=0},{H5=NT},{NSM=DIN4000-80},{DXF=rekord201b-va-nt/b0203000_0968.dxf},{XML=rekord201b-va-nt/b0203000_0968.xml},{CSV=rekord201b-va-nt/b0203000_0968.csv},{STP=rekord201b-va-nt/b0203000_0968_gen.stp}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
J21
Item.ID
ⁿ/ₐ
J22
Item.Name
ⁿ/ₐ
J3
Company Code
ⁿ/ₐ
BLD
Tool Style Code
ⁿ/ₐ
H3
Cutting Tool Material, Manufacturer Naming
ⁿ/ₐ
J1
Standard Number
ⁿ/ₐ
J6
Connection Code, Machine Side
ⁿ/ₐ
A1
Thread Form Type
ⁿ/ₐ
A21
Thread Diameter Metric
[mm]
A3
Thread Pitch
[mm]
A5
Thread Tolerance Class
ⁿ/ₐ
A8
Wrench Size
[mm]
B2
Usable Length
[mm]
B3
Overall Length
[mm]
C11
Connection Type, Machine Side
ⁿ/ₐ
C12
Connection Form, Machine Side
ⁿ/ₐ
C2
Connection Size, Machine Side
ⁿ/ₐ
C3
Connection Diameter, Machine Side
[mm]
C31
Connection Diameter, Machine Side, ISO Tolerance Class
ⁿ/ₐ
D2
Flute Helix Hand
ⁿ/ₐ
D7
Weight of Item
[kg]
F1
Cutting Direction
ⁿ/ₐ
G3
Plug Style
ⁿ/ₐ
H11
Cutting Tool Material
ⁿ/ₐ
H22
Coolant Exit Style Code
ⁿ/ₐ
H5
Coating
ⁿ/ₐ
NSM
Standard of Characteristics
ⁿ/ₐ
B0203000.0965
B0203000.0965
Rek.1B-VA-NT
E
2
HSSE
DIN 40435
ZYL00352105
EG M
2.2
0.45
6H mod
2.7
18
56
ZYL
21
35
3.5
h9
N
0.003
R
B
HSS-E
0
NT
DIN4000-80
B0203000.0966
B0203000.0966
Rek.1B-VA-NT
E
2
HSSE
DIN 40435
ZYL00452105
EG M
3.0
0.50
6H mod
3.4
21
63
ZYL
21
45
4.5
h9
N
0.006
R
B
HSS-E
0
NT
DIN4000-80
B0203000.0968
B0203000.0968
Rek.1B-VA-NT
E
2
HSSE
DIN 40435
ZYL00602105
EG M
4.0
0.70
6H mod
4.9
25
70
ZYL
21
60
6.0
h9
N
0.012
R
B
HSS-E
0
NT
DIN4000-80
B0203000.0970
B0203000.0970
Rek.1B-VA-NT
E
2
HSSE
DIN 40435
ZYL00602105
EG M
5.0
0.80
6H mod
4.9
30
80
ZYL
21
60
6.0
h9
N
0.014
R
B
HSS-E
0
NT
DIN4000-80
B0203000.0971
B0203000.0971
Rek.1B-VA-NT
E
2
HSSE
DIN 40435
ZYL00802105
EG M
6.0
1.00
6H mod
6.2
35
90
ZYL
21
0080
8.0
h9
N
0.028
R
B
HSS-E
0
NT
DIN4000-80
B0203000.0973
B0203000.0973
Rek.1B-VA-NT
E
2
HSSE
DIN 40435
ZYL01002105
EG M
8.0
1.25
6H mod
8.0
39
100
ZYL
21
0100
10.0
h9
N
0.049
R
B
HSS-E
0
NT
DIN4000-80
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Rekord 1B-STEEL-M
EMUGE-FRANKEN
23.11.2017
Enorm 1-STEEL-LS
EMUGE-FRANKEN
23.11.2017
Enorm 1-STEEL
EMUGE-FRANKEN
23.11.2017
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청