피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Blohm
생성됨: 16.10.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0085 - Locking pins with magnetic axial lock
Blohm
Spring plungers, locking bolts, ball locking bolts
Locking Pins
Powered by
CAD모델 선택
{blohm/federnde_druckst_arretierbolzen_kugelsperrbolzen/steckbolzen/03412.prj},{NB=B0085.3308070},{GR=2},{B=23},{D=33.2},{D1X=8.000},{D2=17.3},{L2=33.0},{L3=26.1},{L5X=70.00},{FESTIGKEIT=38},{GEW=0.0498},{EAN=MIN},{TYP=1},{XA=1.5},{XB=1.4},{XC=4.6},{XD=26.7},{XE=16.7},{XF=1.9},{XG=1.8},{XH=0.5},{XI=16.7},{XJ=18.7},{XK=14.6},{XL=4.2},{XM=10.9},{XN=11.9},{XO=5.5},{XP=7.2},{XQ=27.5},{XR=10.9},{XS=16.0},{XT=0.6},{XV=150.0},{XW=40.0},{XX=15.6},{XM1=2.800},{XN1=43.000},{XO1=4.700},{XP1=13.600},{BESTBLOHM=B0085.3308070},{D1=8},{L5=70},{AUFNAHME=8},{HALTEKRAFT=43},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73182900},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{IMPERIAL=MM}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
B
Width
[mm]
D
diameter
[mm]
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
L5
Length
[mm]
AUFNAHME
Receiving
[mm]
FESTIGKEIT
Shearing force double shear max. kN
[kN]
HALTEKRAFT
Holding force
[N]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
B0085.3306015
B0085.3306015
23
33.2
6
17.3
33.0
26.1
15
6
22
43
0.0226
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0085.3306030
B0085.3306030
23
33.2
6
17.3
33.0
26.1
30
6
22
43
0.0290
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0085.3306040
B0085.3306040
23
33.2
6
17.3
33.0
26.1
40
6
22
43
0.0311
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0085.3306050
B0085.3306050
23
33.2
6
17.3
33.0
26.1
50
6
22
43
0.0333
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0085.3306060
B0085.3306060
23
33.2
6
17.3
33.0
26.1
60
6
22
43
0.0356
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0085.3306070
B0085.3306070
23
33.2
6
17.3
33.0
26.1
70
6
22
43
0.0378
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0085.3306080
B0085.3306080
23
33.2
6
17.3
33.0
26.1
80
6
22
43
0.0370
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0085.3308015
B0085.3308015
23
33.2
8
17.3
33.0
26.1
15
8
38
43
0.0284
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0085.3308030
B0085.3308030
23
33.2
8
17.3
33.0
26.1
30
8
38
43
0.0342
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0085.3308040
B0085.3308040
23
33.2
8
17.3
33.0
26.1
40
8
38
43
0.0380
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0085.3308050
B0085.3308050
23
33.2
8
17.3
33.0
26.1
50
8
38
43
0.0418
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0085.3308060
B0085.3308060
23
33.2
8
17.3
33.0
26.1
60
8
38
43
0.0458
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0085.3308070
B0085.3308070
23
33.2
8
17.3
33.0
26.1
70
8
38
43
0.0498
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0085.3308080
B0085.3308080
23
33.2
8
17.3
33.0
26.1
80
8
38
43
0.0560
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0085.4610015
B0085.4610015
33
45.9
10
26.3
39.5
31.3
15
10
60
74
0.0520
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0085.4610030
B0085.4610030
33
45.9
10
26.3
39.5
31.3
30
10
60
74
0.0679
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0085.4610040
B0085.4610040
33
45.9
10
26.3
39.5
31.3
40
10
60
74
0.0670
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0085.4610050
B0085.4610050
33
45.9
10
26.3
39.5
31.3
50
10
60
74
0.0730
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0085.4610060
B0085.4610060
33
45.9
10
26.3
39.5
31.3
60
10
60
74
0.0800
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0085.4610070
B0085.4610070
33
45.9
10
26.3
39.5
31.3
70
10
60
74
0.0860
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0085.4610080
B0085.4610080
33
45.9
10
26.3
39.5
31.3
80
10
60
74
0.0983
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0085.4612030
B0085.4612030
33
45.9
12
26.3
39.5
31.3
30
12
86
74
0.0690
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0085.4612040
B0085.4612040
33
45.9
12
26.3
39.5
31.3
40
12
86
74
0.0780
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0085.4612050
B0085.4612050
33
45.9
12
26.3
39.5
31.3
50
12
86
74
0.0870
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0085.4612060
B0085.4612060
33
45.9
12
26.3
39.5
31.3
60
12
86
74
0.0960
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청