피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Blohm
생성됨: 16.10.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0076 - Ball lock pins with T-grip
Blohm
Spring plungers, locking bolts, ball locking bolts
Ball lock pins
Powered by
CAD모델 선택
{blohm/federnde_druckst_arretierbolzen_kugelsperrbolzen/kugelsperrbolzen/03420_2.prj},{NB=B0076.2082160800},{B=33.0},{D=81.8},{D1=16},{D2=19.00},{D3=26.3},{L=80},{L1=13.1},{L2=39.5},{L3=28.8},{AUFNAHME=16},{FESTIGKEIT=153},{GEW=0.2545},{EAN=MIN},{XA=6.5},{XB=10.0},{XC=5.5},{XD=12.0},{XE=0.5},{XF=9.5},{XG=6.2},{XH=7.0},{XI=1.50},{XJ=0.80},{XK=40.3},{XL=40.4},{XM=34.1},{XN=38.8},{XO=0.8},{XP=23.3},{XQ=13.2},{XR=2.0},{XS=45.0},{XT=4.6},{XU=19.0},{XV=21.9},{XW=87.1},{XX=5.2},{XY=37.4},{XZ=4.0},{XA1=33.5},{XB1=6.0},{XC1=39.5},{XD1=3.1},{XE1=22.0},{XF1=6.00000},{XG1=9.50000},{XH1=36.300},{XI1=11.300},{XJ1=232.000},{XK1=7.100},{XL1=0.000},{XM1=0.000},{XN1=35.200},{XO1=0.000},{XP1=0.000},{XQ1=18.200},{XR1=36.400},{XS1=13.900},{XT1=32.400},{XU1=0.000},{XV1=0.000},{XW1=0.500},{BESTBLOHM=B0076.208216080},{POS=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
FARBE
Colour
ⁿ/ₐ
B
width
[mm]
D
Diameter
[mm]
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
L5
Length
ⁿ/ₐ
AUFNAHME
Receiving hole H11
ⁿ/ₐ
FESTIGKEIT
Shering force double shear max. kN
[kN]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
B0076.204605010
B0076.204605010
black
17.6
46.0
5
5.50
13.2
10
5.9
25.0
19.4
15.9
5
15
0.0215
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0076.204605015
B0076.204605015
black
17.6
46.0
5
5.50
13.2
15
5.9
25.0
19.4
20.9
5
15
0.0173
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0076.204605020
B0076.204605020
black
17.6
46.0
5
5.50
13.2
20
5.9
25.0
19.4
25.9
5
15
0.0229
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0076.204605025
B0076.204605025
black
17.6
46.0
5
5.50
13.2
25
5.9
25.0
19.4
30.9
5
15
0.0246
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0076.204605030
B0076.204605030
black
17.6
46.0
5
5.50
13.2
30
5.9
25.0
19.4
35.9
5
15
0.0252
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0076.204606010
B0076.204606010
black
17.6
46.0
6
6.85
13.2
10
6.8
25.0
19.4
16.8
6
22
0.0225
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0076.204606015
B0076.204606015
black
17.6
46.0
6
6.85
13.2
15
6.8
25.0
19.4
21.8
6
22
0.0236
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0076.204606020
B0076.204606020
black
17.6
46.0
6
6.85
13.2
20
6.8
25.0
19.4
36.8
6
22
0.0247
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0076.204606025
B0076.204606025
black
17.6
46.0
6
6.85
13.2
25
6.8
25.0
19.4
31.8
6
22
0.0266
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0076.204606030
B0076.204606030
black
17.6
46.0
6
6.85
13.2
30
6.8
25.0
19.4
36.8
6
22
0.0268
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0076.204606035
B0076.204606035
black
17.6
46.0
6
6.85
13.2
35
6.8
25.0
19.4
41.8
6
22
0.0279
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0076.204606040
B0076.204606040
black
17.6
46.0
6
6.85
13.2
40
6.8
25.0
19.4
46.8
6
22
0.0299
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0076.204606045
B0076.204606045
black
17.6
46.0
6
6.85
13.2
45
6.8
25.0
19.4
51.8
6
22
0.0298
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0076.204606050
B0076.204606050
black
17.6
46.0
6
6.85
13.2
50
6.8
25.0
19.4
56.8
6
22
0.0320
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0076.206308020
B0076.206308020
black
23.0
62.9
8
9.50
17.3
20
7.8
33.0
24.4
27.8
8
38
0.0561
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0076.206308025
B0076.206308025
black
23.0
62.9
8
9.50
17.3
25
7.8
33.0
24.4
32.8
8
38
0.0579
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0076.206308030
B0076.206308030
black
23.0
62.9
8
9.50
17.3
30
7.8
33.0
24.4
37.8
8
38
0.0600
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0076.206308035
B0076.206308035
black
23.0
62.9
8
9.50
17.3
35
7.8
33.0
24.4
42.8
8
38
0.0410
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0076.206308040
B0076.206308040
black
23.0
62.9
8
9.50
17.3
40
7.8
33.0
24.4
47.8
8
38
0.0638
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0076.206308045
B0076.206308045
black
23.0
62.9
8
9.50
17.3
45
7.8
33.0
24.4
52.8
8
38
0.0658
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0076.206308050
B0076.206308050
black
23.0
62.9
8
9.50
17.3
50
7.8
33.0
24.4
57.8
8
38
0.0695
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0076.206310020
B0076.206310020
black
23.0
62.9
10
12.00
17.3
20
8.9
33.0
24.4
28.9
10
60
0.0626
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0076.206310025
B0076.206310025
black
23.0
62.9
10
12.00
17.3
25
8.9
33.0
24.4
33.9
10
60
0.0655
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0076.206310030
B0076.206310030
black
23.0
62.9
10
12.00
17.3
30
8.9
33.0
24.4
38.9
10
60
0.0686
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0076.206310035
B0076.206310035
black
23.0
62.9
10
12.00
17.3
35
8.9
33.0
24.4
43.9
10
60
0.0716
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
KJPOD, KJPODH - Slot Pins for Inspection Jigs - Stepped Large Diameter Stra...
Misumi
04.06.2021
03420 - Ball lock pins with T-grip
norelem
30.05.2024
B0072 - Ball lock pins with L-grip
Blohm
03.06.2024
B0077 - Ball lock pins with T-grip with high shear strength
Blohm
03.06.2024
B0073 - Ball lock pins with L-grip with high shear strength
Blohm
03.06.2024
03196 - Ball Lock Pins with L-grip
norelem
30.05.2024
BLPb - Ball Lock Pins
Misumi
02.06.2021
EH 22340. / EH 22350. - Ball Lock Pins, self-locking, with L-Handle
Halder
22.12.2022
03196 - Ball lock pins with T-grip
norelem
30.05.2024
GN 113.4 - Ball Lock Pins with Hollow for Grip
Ganter
19.06.2024
K1063 - Ball lock pins without head
KIPP
27.05.2024
B0075 - Ball lock pins with high shear strength
Blohm
03.06.2024
K1064 - Ball lock pins with twist knob
KIPP
27.05.2024
EH 22340. / EH 22350. - Ball Lock Pins, self-locking, with T-Handle
Halder
22.12.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청