피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Blohm
생성됨: 16.10.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0070 - Ball lock pins with mushroom grip stainless stee
Blohm
Spring plungers, locking bolts, ball locking bolts
Ball lock pins
Powered by
CAD모델 선택
{blohm/federnde_druckst_arretierbolzen_kugelsperrbolzen/kugelsperrbolzen/03418.prj},{NB=B0070.025100250},{D=25},{D1=10},{D2=12.00},{D3=14},{L=25},{L1=8.9},{L2=33.0},{GEW=0.0655},{EAN=MIN},{XA=4.000},{XB=7.000},{XC=4.000},{XD=8.000},{XE=0.500},{XF=8.500},{XG=4.500},{XH=5.000},{XI=1.500},{XJ=0.500},{XK=22.500},{XL=33.900},{XM=1.600},{XN=15.000},{XO=41.400},{XP=10.500},{XQ=1.500},{XR=23.600},{XS=2.000},{XT=2.600},{XU=9.500},{XV=3.000},{XW=0.500},{XX=0.000},{BESTBLOHM=B0070.02510025},{L5=33.9},{AUFNAHME=10},{FESTIGKEIT=60},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73182900},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{IMPERIAL=MM},{POS=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
D
diameter
[mm]
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
[mm]
D3
diameter
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L5
Length
ⁿ/ₐ
AUFNAHME
Receiving hole H11
ⁿ/ₐ
FESTIGKEIT
Shering force double shear max. kN
[kN]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
B0070.01905010
B0070.01905010
19
5
5.50
11
10
5.9
25.0
15.9
5
15
0.0234
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0070.01905015
B0070.01905015
19
5
5.50
11
15
5.9
25.0
20.9
5
15
0.0241
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0070.01905020
B0070.01905020
19
5
5.50
11
20
5.9
25.0
25.9
5
15
0.0248
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0070.01905025
B0070.01905025
19
5
5.50
11
25
5.9
25.0
30.9
5
15
0.0256
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0070.01905030
B0070.01905030
19
5
5.50
11
30
5.9
25.0
35.9
5
15
0.0252
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0070.01906010
B0070.01906010
19
6
6.85
11
10
6.8
25.0
16.8
6
22
0.0249
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0070.01906015
B0070.01906015
19
6
6.85
11
15
6.8
25.0
21.8
6
22
0.0254
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0070.01906020
B0070.01906020
19
6
6.85
11
20
6.8
25.0
26.8
6
22
0.0271
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0070.01906025
B0070.01906025
19
6
6.85
11
25
6.8
25.0
31.8
6
22
0.0277
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0070.01906030
B0070.01906030
19
6
6.85
11
30
6.8
25.0
36.8
6
22
0.0288
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0070.01906035
B0070.01906035
19
6
6.85
11
35
6.8
25.0
41.8
6
22
0.0293
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0070.01906040
B0070.01906040
19
6
6.85
11
40
6.8
25.0
46.8
6
22
0.0317
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0070.01906045
B0070.01906045
19
6
6.85
11
45
6.8
25.0
51.8
6
22
0.0318
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0070.01906050
B0070.01906050
19
6
6.85
11
50
6.8
25.0
56.8
6
22
0.0330
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0070.02508020
B0070.02508020
25
8
9.50
14
20
7.8
33.0
27.8
8
38
0.0557
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0070.02508025
B0070.02508025
25
8
9.50
14
25
7.8
33.0
32.8
8
38
0.0568
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0070.02508030
B0070.02508030
25
8
9.50
14
30
7.8
33.0
37.8
8
38
0.0597
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0070.02508035
B0070.02508035
25
8
9.50
14
35
7.8
33.0
42.8
8
38
0.0589
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0070.02508040
B0070.02508040
25
8
9.50
14
40
7.8
33.0
47.8
8
38
0.0628
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0070.02508045
B0070.02508045
25
8
9.50
14
45
7.8
33.0
52.8
8
38
0.0657
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0070.02508050
B0070.02508050
25
8
9.50
14
50
7.8
33.0
57.8
8
38
0.0674
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0070.02510020
B0070.02510020
25
10
12.00
14
20
8.9
33.0
28.9
10
60
0.0624
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0070.02510025
B0070.02510025
25
10
12.00
14
25
8.9
33.0
33.9
10
60
0.0655
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0070.02510030
B0070.02510030
25
10
12.00
14
30
8.9
33.0
38.9
10
60
0.0676
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0070.02510035
B0070.02510035
25
10
12.00
14
35
8.9
33.0
43.9
10
60
0.0707
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
K0364 - Ball lock pins stainless steel
KIPP
11.06.2024
B0523 - Cylindrical pins to DIN 6325
Blohm
03.06.2024
GN 113.1 - Stainless Steel-Ball lock pins self locking
Elesa+Ganter
21.06.2024
BK50.0002.INOX - Ball lock pins, indexing bolt of Nirosta 1.4542 precipitat...
Bäcker
04.08.2022
Reference 62702 - Spring type straight pin heavy duty - ISO 8752 - Stainles...
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
K0746 - Ball locking pins with grip ring stainless steel, self-locking
KIPP
27.05.2024
B0075 - Ball lock pins with high shear strength
Blohm
03.06.2024
B0068 - Ball lock pins stainless steel
Blohm
03.06.2024
03194 - Ball lock pins stainless steel
norelem
26.06.2024
B0076 - Ball lock pins with T-grip
Blohm
03.06.2024
B0072 - Ball lock pins with L-grip
Blohm
03.06.2024
K0791 - Ball lock pins with mushroom grip, stainless steel with high shear ...
KIPP
27.05.2024
B0071 - Ball lock pins with mushroom grip, stainless steel with high shear ...
Blohm
03.06.2024
K1803 - Ball lock pins, stainless steel lockable
KIPP
27.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청