피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
DIN 7 - Edelstahl 1.4305
Böllhoff
Sonstiges
Stifte, Splinte und Nägel
DIN 7 - Zylinderstifte
Powered by
CAD모델 선택
{boellhoff/640969762/640972272/640972967/640972973.prj},{NB=7143051,514},{ARTIKELNUMMER=7143051,514},{VORSCHAUBILD=../../../_pool_/4a/1c/din_7_edelstahl_1.4305__pv.png},{ECLASS=23-10-01-01},{CMAX=0.23},{DD=1,5},{LAENGEL=14},{RX=1.6},{NORMBEZEICHNUNG=DIN},{NORMVARIANTE=ähnlich ISO 2338},{WERKSTOFFAUSFUEHRUNG=1.4305}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
CMAX
c max.
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
LAENGEL
Länge (l)
ⁿ/ₐ
RX
r ≃
ⁿ/ₐ
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
ⁿ/ₐ
NORMVARIANTE
Norm-Variante
ⁿ/ₐ
WERKSTOFFAUSFUEHRUNG
Werkstoffausführung
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 714305850
714305850
23-10-01-01
1.20
8
50
8.0
DIN
ähnlich ISO 2338
1.4305
BÖLLHOFF 714305814
714305814
23-10-01-01
1.20
8
14
8.0
DIN
ähnlich ISO 2338
1.4305
BÖLLHOFF 714305824
714305824
23-10-01-01
1.20
8
24
8.0
DIN
ähnlich ISO 2338
1.4305
BÖLLHOFF 714305836
714305836
23-10-01-01
1.20
8
36
8.0
DIN
ähnlich ISO 2338
1.4305
BÖLLHOFF 714305314
714305314
23-10-01-01
0.45
3
14
3.0
DIN
ähnlich ISO 2338
1.4305
BÖLLHOFF 71430555
71430555
23-10-01-01
0.75
5
5
5.0
DIN
ähnlich ISO 2338
1.4305
BÖLLHOFF 7143051010
7143051010
23-10-01-01
1.50
10
10
10.0
DIN
ähnlich ISO 2338
1.4305
BÖLLHOFF 7143051628
7143051628
23-10-01-01
2.50
16
28
16.0
DIN
ähnlich ISO 2338
1.4305
BÖLLHOFF 7143052,518
7143052,518
23-10-01-01
0.40
2,5
18
2.5
DIN
ähnlich ISO 2338
1.4305
BÖLLHOFF 7143051,55
7143051,55
23-10-01-01
0.23
1,5
5
1.6
DIN
ähnlich ISO 2338
1.4305
BÖLLHOFF 714305655
714305655
23-10-01-01
0.90
6
55
6.0
DIN
ähnlich ISO 2338
1.4305
BÖLLHOFF 7143051016
7143051016
23-10-01-01
1.50
10
16
10.0
DIN
ähnlich ISO 2338
1.4305
BÖLLHOFF 7143051620
7143051620
23-10-01-01
2.50
16
20
16.0
DIN
ähnlich ISO 2338
1.4305
BÖLLHOFF 7143051070
7143051070
23-10-01-01
1.50
10
70
10.0
DIN
ähnlich ISO 2338
1.4305
BÖLLHOFF 7143051455
7143051455
23-10-01-01
2.00
14
55
16.0
DIN
ähnlich ISO 2338
1.4305
BÖLLHOFF 714305560
714305560
23-10-01-01
0.75
5
60
5.0
DIN
ähnlich ISO 2338
1.4305
BÖLLHOFF 7143052,528
7143052,528
23-10-01-01
0.40
2,5
28
2.5
DIN
ähnlich ISO 2338
1.4305
BÖLLHOFF 714305636
714305636
23-10-01-01
0.90
6
36
6.0
DIN
ähnlich ISO 2338
1.4305
BÖLLHOFF 714305220
714305220
23-10-01-01
0.30
2
20
2.0
DIN
ähnlich ISO 2338
1.4305
BÖLLHOFF 71430558
71430558
23-10-01-01
0.75
5
8
5.0
DIN
ähnlich ISO 2338
1.4305
BÖLLHOFF 714305210
714305210
23-10-01-01
0.30
2
10
2.0
DIN
ähnlich ISO 2338
1.4305
BÖLLHOFF 71430512100
71430512100
23-10-01-01
1.80
12
100
12.0
DIN
ähnlich ISO 2338
1.4305
BÖLLHOFF 7143052,524
7143052,524
23-10-01-01
0.40
2,5
24
2.5
DIN
ähnlich ISO 2338
1.4305
BÖLLHOFF 714305418
714305418
23-10-01-01
0.60
4
18
4.0
DIN
ähnlich ISO 2338
1.4305
BÖLLHOFF 714305432
714305432
23-10-01-01
0.60
4
32
4.0
DIN
ähnlich ISO 2338
1.4305
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN 7 - Parallel pins
Fabory
13.02.2023
DIN 84 - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
Reference 62510 - Plain washer - DIN 433 - Stainless steel A2
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
SN3500 - Cylinder head cap screw (DIN EN ISO 4762-10.9)
STRACK
21.09.2022
DIN 1 - Stainless steel 1.4305
Böllhoff
26.10.2021
DIN 95 - Recessed raised countersunk head wood screws, with slot
Fabory
13.02.2023
Reference 58400 - Wing nut DIN 315 - Brass
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
DIN 912 - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
DIN 7 - Stainless steel A4
Böllhoff
26.10.2021
DIN 912 - Steel 12.9 zinc flake coating
Böllhoff
26.10.2021
QSL-R - push-in L-fitting
Festo
29.08.2023
DIN 5401 - Roller bearings, balls for roller bearings
Fabory
13.02.2023
DIN 939 - Studs - Metal end=1.25d
Fabory
13.02.2023
Reference 62606 - Wing nut - American type - Stainless steel A2
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
22.06.2018
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청