피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
DIN 571 - Edelstahl A2
Böllhoff
Schrauben
Schrauben mit Aussenkraftangriff
Sechskant-Holzschrauben
DIN 571 - Sechskant-Holzschrauben
Powered by
CAD모델 선택
{boellhoff/640899625/640921893/640930601/640930607/640930613.prj},{NB=571A216180},{ARTIKELNUMMER=571A216180},{VORSCHAUBILD=../../../../_pool_/ca/52/din_571_edelstahl_a2__pv.png},{ECLASS=23-11-01-11},{DAMAX=19.2},{DD=16},{DSMAX=16},{DSMIN=15.30},{EMIN=26.17},{K=10.0},{KMAX=10.45},{KMIN=9.55},{LMAXA=182.00},{LMINA=178.00},{LAENGEL=180},{SMAX=24},{SMIN=23.16},{NORMBEZEICHNUNG=DIN},{KOPFFORM=Sechskantkopf},{GEWINDEART=Holzgewinde},{KRAFTANGRIFF=Außensechskant},{SPITZEGEWINDEENDE=Spitze},{WERKSTOFFAUSFUEHRUNG=A2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
DAMAX
da max.
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
DSMAX
ds max.
ⁿ/ₐ
DSMIN
ds min.
ⁿ/ₐ
EMIN
e min.
ⁿ/ₐ
K
k
ⁿ/ₐ
KMAX
k max.
ⁿ/ₐ
KMIN
k min.
ⁿ/ₐ
LMAXA
l max. A
ⁿ/ₐ
LMINA
l min. A
ⁿ/ₐ
LAENGEL
Länge (l)
ⁿ/ₐ
SMAX
s max.
ⁿ/ₐ
SMIN
s min.
ⁿ/ₐ
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
ⁿ/ₐ
KOPFFORM
Kopfform
ⁿ/ₐ
GEWINDEART
Gewindeart
ⁿ/ₐ
KRAFTANGRIFF
Kraftangriff
ⁿ/ₐ
SPITZEGEWINDEENDE
Spitze/Gewindeende
ⁿ/ₐ
WERKSTOFFAUSFUEHRUNG
Werkstoffausführung
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 571A21090
571A21090
23-11-01-11
12.2
10
10
9.42
18.72
7.0
7.45
6.55
91.75
88.25
90
17
16.57
DIN
Sechskantkopf
Holzgewinde
Außensechskant
Spitze
A2
BÖLLHOFF 571A2680
571A2680
23-11-01-11
7.2
6
6
5.52
10.89
4.0
4.38
3.63
81.50
78.50
80
10
9.64
DIN
Sechskantkopf
Holzgewinde
Außensechskant
Spitze
A2
BÖLLHOFF 571A21070
571A21070
23-11-01-11
12.2
10
10
9.42
18.72
7.0
7.45
6.55
71.50
68.50
70
17
16.57
DIN
Sechskantkopf
Holzgewinde
Außensechskant
Spitze
A2
BÖLLHOFF 571A210160
571A210160
23-11-01-11
12.2
10
10
9.42
18.72
7.0
7.45
6.55
162.00
158.00
160
17
16.57
DIN
Sechskantkopf
Holzgewinde
Außensechskant
Spitze
A2
BÖLLHOFF 571A216150
571A216150
23-11-01-11
19.2
16
16
15.30
26.17
10.0
10.45
9.55
152.00
148.00
150
24
23.16
DIN
Sechskantkopf
Holzgewinde
Außensechskant
Spitze
A2
BÖLLHOFF 571A2630
571A2630
23-11-01-11
7.2
6
6
5.52
10.89
4.0
4.38
3.63
31.05
28.95
30
10
9.64
DIN
Sechskantkopf
Holzgewinde
Außensechskant
Spitze
A2
BÖLLHOFF 571A21040
571A21040
23-11-01-11
12.2
10
10
9.42
18.72
7.0
7.45
6.55
41.25
38.75
40
17
16.57
DIN
Sechskantkopf
Holzgewinde
Außensechskant
Spitze
A2
BÖLLHOFF 571A21660
571A21660
23-11-01-11
19.2
16
16
15.30
26.17
10.0
10.45
9.55
61.50
58.50
60
24
23.16
DIN
Sechskantkopf
Holzgewinde
Außensechskant
Spitze
A2
BÖLLHOFF 571A2770
571A2770
23-11-01-11
8.2
7
7
6.42
13.07
5.0
5.38
4.63
71.50
68.50
70
12
11.57
DIN
Sechskantkopf
Holzgewinde
Außensechskant
Spitze
A2
BÖLLHOFF 571A2850
571A2850
23-11-01-11
10.2
8
8
7.42
14.20
5.5
5.88
5.13
51.25
48.75
50
13
12.57
DIN
Sechskantkopf
Holzgewinde
Außensechskant
Spitze
A2
BÖLLHOFF 571A212110
571A212110
23-11-01-11
15.2
12
12
11.30
20.88
8.0
8.45
7.55
111.75
108.25
110
19
18.48
DIN
Sechskantkopf
Holzgewinde
Außensechskant
Spitze
A2
BÖLLHOFF 571A26120
571A26120
23-11-01-11
7.2
6
6
5.52
10.89
4.0
4.38
3.63
121.75
118.25
120
10
9.64
DIN
Sechskantkopf
Holzgewinde
Außensechskant
Spitze
A2
BÖLLHOFF 571A2690
571A2690
23-11-01-11
7.2
6
6
5.52
10.89
4.0
4.38
3.63
91.75
88.25
90
10
9.64
DIN
Sechskantkopf
Holzgewinde
Außensechskant
Spitze
A2
BÖLLHOFF 571A216100
571A216100
23-11-01-11
19.2
16
16
15.30
26.17
10.0
10.45
9.55
101.75
98.25
100
24
23.16
DIN
Sechskantkopf
Holzgewinde
Außensechskant
Spitze
A2
BÖLLHOFF 571A26100
571A26100
23-11-01-11
7.2
6
6
5.52
10.89
4.0
4.38
3.63
101.75
98.25
100
10
9.64
DIN
Sechskantkopf
Holzgewinde
Außensechskant
Spitze
A2
BÖLLHOFF 571A21080
571A21080
23-11-01-11
12.2
10
10
9.42
18.72
7.0
7.45
6.55
81.50
78.50
80
17
16.57
DIN
Sechskantkopf
Holzgewinde
Außensechskant
Spitze
A2
BÖLLHOFF 571A2825
571A2825
23-11-01-11
10.2
8
8
7.42
14.20
5.5
5.88
5.13
26.05
23.95
25
13
12.57
DIN
Sechskantkopf
Holzgewinde
Außensechskant
Spitze
A2
BÖLLHOFF 571A21670
571A21670
23-11-01-11
19.2
16
16
15.30
26.17
10.0
10.45
9.55
71.50
68.50
70
24
23.16
DIN
Sechskantkopf
Holzgewinde
Außensechskant
Spitze
A2
BÖLLHOFF 571A2740
571A2740
23-11-01-11
8.2
7
7
6.42
13.07
5.0
5.38
4.63
41.25
38.75
40
12
11.57
DIN
Sechskantkopf
Holzgewinde
Außensechskant
Spitze
A2
BÖLLHOFF 571A2890
571A2890
23-11-01-11
10.2
8
8
7.42
14.20
5.5
5.88
5.13
91.75
88.25
90
13
12.57
DIN
Sechskantkopf
Holzgewinde
Außensechskant
Spitze
A2
BÖLLHOFF 571A210140
571A210140
23-11-01-11
12.2
10
10
9.42
18.72
7.0
7.45
6.55
142.00
138.00
140
17
16.57
DIN
Sechskantkopf
Holzgewinde
Außensechskant
Spitze
A2
BÖLLHOFF 571A2870
571A2870
23-11-01-11
10.2
8
8
7.42
14.20
5.5
5.88
5.13
71.50
68.50
70
13
12.57
DIN
Sechskantkopf
Holzgewinde
Außensechskant
Spitze
A2
BÖLLHOFF 571A21060
571A21060
23-11-01-11
12.2
10
10
9.42
18.72
7.0
7.45
6.55
61.50
58.50
60
17
16.57
DIN
Sechskantkopf
Holzgewinde
Außensechskant
Spitze
A2
BÖLLHOFF 571A27110
571A27110
23-11-01-11
8.2
7
7
6.42
13.07
5.0
5.38
4.63
111.75
108.25
110
12
11.57
DIN
Sechskantkopf
Holzgewinde
Außensechskant
Spitze
A2
BÖLLHOFF 571A2860
571A2860
23-11-01-11
10.2
8
8
7.42
14.20
5.5
5.88
5.13
61.50
58.50
60
13
12.57
DIN
Sechskantkopf
Holzgewinde
Außensechskant
Spitze
A2
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN 571 - Hexagon wood screws
Fabory
13.02.2023
DIN 7976 - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
DIN 9021 - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
DIN 571 - Steel zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
DIN ≈7985 Z - Cross recessed raised cheese head screws Z
Fabory
13.02.2023
HT - HECO-TOPIX, combined hexagon head
HECO-Schrauben
14.10.2021
DIN 571 - Stainless steel A4
Böllhoff
26.10.2021
DIN 7985 - Stainless steel A2, cross-slot pozidrive
Böllhoff
26.10.2021
Reference 64304 - Hexagon head woodscrew DIN 571 - Stainless steel A4
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
DIN 571 - FN 252 - rostfrei A2 - Hexagon wood screws
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN580 ST - Liftig eye bolts, Steel
Berger Tools
29.05.2023
DIN582 ST - Lifting eye bolts, steel
Berger Tools
29.05.2023
DIN 571 - FN 275 - verzinkt blau - Hexagon wood screws
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
BN 968 - Hex head wood screws (DIN 571), zinc plated blue
Bossard Catalog
31.10.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청