피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
ISO 4762 - Stahl 8.8 VZD
Böllhoff
Schrauben
Schrauben mit Innenkraftangriff
Zylinderschrauben
ISO 4762 - Zylinderschrauben
Powered by
CAD모델 선택
{boellhoff/640899625/640899631/640915029/640919354/640919360.prj},{NB=47628.8VZD20100},{ARTIKELNUMMER=47628.8VZD20100},{VORSCHAUBILD=../../../../_pool_/f6/ea/iso_4762_stahl_8.8_zdpb1__pv.png},{ECLASS=23-11-01-02},{B=52},{DAMAX=22.4},{DD=M 20},{DKMAX=30.0},{DKMIN=29.67},{DSMAX=20},{DSMIN=19.67},{EMIN=19.437},{KMAX=20},{KMIN=19.48},{LMAXA=100.70},{LMINA=99.30},{LAENGEL=100},{STEIGUNGP=2.50},{RMIN=0.80},{S=17},{SMAX=17.230},{SMIN=17.050},{TMIN=10.0},{VMAX=2.0},{WMIN=8.6},{NORMBEZEICHNUNG=ISO},{KOPFFORM=Zylinderkopf},{GEWINDEART=Metrisches Gewinde},{KRAFTANGRIFF=Innensechskant},{NORMVARIANTE=ähnlich DIN 912},{OBERFLAECHE=verzinkt, dickschichtpassiviert (VZD)},{SPITZEGEWINDEENDE=Standard},{WERKSTOFFAUSFUEHRUNG=8.8}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
B
b
ⁿ/ₐ
DAMAX
da max.
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
DKMAX
dk max.
ⁿ/ₐ
DKMIN
dk min.
ⁿ/ₐ
DSMAX
ds max.
ⁿ/ₐ
DSMIN
ds min.
ⁿ/ₐ
EMIN
e min.
ⁿ/ₐ
KMAX
k max.
ⁿ/ₐ
KMIN
k min.
ⁿ/ₐ
LMAXA
l max. A
ⁿ/ₐ
LMINA
l min. A
ⁿ/ₐ
LAENGEL
Länge (l)
ⁿ/ₐ
STEIGUNGP
Steigung (P)
ⁿ/ₐ
RMIN
r min.
ⁿ/ₐ
S
s
ⁿ/ₐ
SMAX
s max.
ⁿ/ₐ
SMIN
s min.
ⁿ/ₐ
TMIN
t min.
ⁿ/ₐ
VMAX
v max.
ⁿ/ₐ
WMIN
w min.
ⁿ/ₐ
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
ⁿ/ₐ
KOPFFORM
Kopfform
ⁿ/ₐ
GEWINDEART
Gewindeart
ⁿ/ₐ
KRAFTANGRIFF
Kraftangriff
ⁿ/ₐ
NORMVARIANTE
Norm-Variante
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Oberfläche
ⁿ/ₐ
SPITZEGEWINDEENDE
Spitze/Gewindeende
ⁿ/ₐ
WERKSTOFFAUSFUEHRUNG
Werkstoffausführung
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 47628.8VZD614
47628.8VZD614
23-11-01-02
24
6.8
M 6
10.0
9.78
6
5.82
5.723
6
5.70
14.35
13.65
14
1.00
0.25
5
5.140
5.020
3.0
0.6
2.3
ISO
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich DIN 912
verzinkt, dickschichtpass...
Standard
8.8
BÖLLHOFF 47628.8VZD880
47628.8VZD880
23-11-01-02
28
9.2
M 8
13.0
12.73
8
7.78
6.863
8
7.64
80.60
79.40
80
1.25
0.40
6
6.140
6.020
4.0
0.8
3.3
ISO
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich DIN 912
verzinkt, dickschichtpass...
Standard
8.8
BÖLLHOFF 47628.8VZD890
47628.8VZD890
23-11-01-02
28
9.2
M 8
13.0
12.73
8
7.78
6.863
8
7.64
90.70
89.30
90
1.25
0.40
6
6.140
6.020
4.0
0.8
3.3
ISO
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich DIN 912
verzinkt, dickschichtpass...
Standard
8.8
BÖLLHOFF 47628.8VZD655
47628.8VZD655
23-11-01-02
24
6.8
M 6
10.0
9.78
6
5.82
5.723
6
5.70
55.60
54.40
55
1.00
0.25
5
5.140
5.020
3.0
0.6
2.3
ISO
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich DIN 912
verzinkt, dickschichtpass...
Standard
8.8
BÖLLHOFF 47628.8VZD68
47628.8VZD68
23-11-01-02
24
6.8
M 6
10.0
9.78
6
5.82
5.723
6
5.70
8.29
7.71
8
1.00
0.25
5
5.140
5.020
3.0
0.6
2.3
ISO
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich DIN 912
verzinkt, dickschichtpass...
Standard
8.8
BÖLLHOFF 47628.8VZD550
47628.8VZD550
23-11-01-02
22
5.7
M 5
8.5
8.28
5
4.82
4.583
5
4.82
50.50
49.50
50
0.80
0.20
4
4.095
4.020
2.5
0.5
1.9
ISO
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich DIN 912
verzinkt, dickschichtpass...
Standard
8.8
BÖLLHOFF 47628.8VZD1235
47628.8VZD1235
23-11-01-02
36
13.7
M 12
18.0
17.73
12
11.73
11.429
12
11.57
35.50
34.50
35
1.75
0.60
10
10.175
10.025
6.0
1.2
4.8
ISO
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich DIN 912
verzinkt, dickschichtpass...
Standard
8.8
BÖLLHOFF 47628.8VZD1665
47628.8VZD1665
23-11-01-02
44
17.7
M 16
24.0
23.67
16
15.73
15.996
16
15.57
65.60
64.40
65
2.00
0.60
14
14.212
14.032
8.0
1.6
6.8
ISO
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich DIN 912
verzinkt, dickschichtpass...
Standard
8.8
BÖLLHOFF 47628.8VZD512
47628.8VZD512
23-11-01-02
22
5.7
M 5
8.5
8.28
5
4.82
4.583
5
4.82
12.35
11.65
12
0.80
0.20
4
4.095
4.020
2.5
0.5
1.9
ISO
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich DIN 912
verzinkt, dickschichtpass...
Standard
8.8
BÖLLHOFF 47628.8VZD1680
47628.8VZD1680
23-11-01-02
44
17.7
M 16
24.0
23.67
16
15.73
15.996
16
15.57
80.60
79.40
80
2.00
0.60
14
14.212
14.032
8.0
1.6
6.8
ISO
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich DIN 912
verzinkt, dickschichtpass...
Standard
8.8
BÖLLHOFF 47628.8VZD460
47628.8VZD460
23-11-01-02
20
4.7
M 4
7.0
6.78
4
3.82
3.443
4
3.82
60.60
59.40
60
0.70
0.20
3
3.080
3.020
2.0
0.4
1.4
ISO
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich DIN 912
verzinkt, dickschichtpass...
Standard
8.8
BÖLLHOFF 47628.8VZD540
47628.8VZD540
23-11-01-02
22
5.7
M 5
8.5
8.28
5
4.82
4.583
5
4.82
40.50
39.50
40
0.80
0.20
4
4.095
4.020
2.5
0.5
1.9
ISO
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich DIN 912
verzinkt, dickschichtpass...
Standard
8.8
BÖLLHOFF 47628.8VZD1025
47628.8VZD1025
23-11-01-02
32
11.2
M 10
16.0
15.73
10
9.78
9.149
10
9.64
25.42
24.58
25
1.50
0.40
8
8.175
8.025
5.0
1.0
4.0
ISO
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich DIN 912
verzinkt, dickschichtpass...
Standard
8.8
BÖLLHOFF 47628.8VZD860
47628.8VZD860
23-11-01-02
28
9.2
M 8
13.0
12.73
8
7.78
6.863
8
7.64
60.60
59.40
60
1.25
0.40
6
6.140
6.020
4.0
0.8
3.3
ISO
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich DIN 912
verzinkt, dickschichtpass...
Standard
8.8
BÖLLHOFF 47628.8VZD1245
47628.8VZD1245
23-11-01-02
36
13.7
M 12
18.0
17.73
12
11.73
11.429
12
11.57
45.50
44.50
45
1.75
0.60
10
10.175
10.025
6.0
1.2
4.8
ISO
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich DIN 912
verzinkt, dickschichtpass...
Standard
8.8
BÖLLHOFF 47628.8VZD840
47628.8VZD840
23-11-01-02
28
9.2
M 8
13.0
12.73
8
7.78
6.863
8
7.64
40.50
39.50
40
1.25
0.40
6
6.140
6.020
4.0
0.8
3.3
ISO
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich DIN 912
verzinkt, dickschichtpass...
Standard
8.8
BÖLLHOFF 47628.8VZD1275
47628.8VZD1275
23-11-01-02
36
13.7
M 12
18.0
17.73
12
11.73
11.429
12
11.57
75.60
74.40
75
1.75
0.60
10
10.175
10.025
6.0
1.2
4.8
ISO
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich DIN 912
verzinkt, dickschichtpass...
Standard
8.8
BÖLLHOFF 47628.8VZD1620
47628.8VZD1620
23-11-01-02
44
17.7
M 16
24.0
23.67
16
15.73
15.996
16
15.57
20.42
19.58
20
2.00
0.60
14
14.212
14.032
8.0
1.6
6.8
ISO
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich DIN 912
verzinkt, dickschichtpass...
Standard
8.8
BÖLLHOFF 47628.8VZD16110
47628.8VZD16110
23-11-01-02
44
17.7
M 16
24.0
23.67
16
15.73
15.996
16
15.57
110.70
109.30
110
2.00
0.60
14
14.212
14.032
8.0
1.6
6.8
ISO
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich DIN 912
verzinkt, dickschichtpass...
Standard
8.8
BÖLLHOFF 47628.8VZD8100
47628.8VZD8100
23-11-01-02
28
9.2
M 8
13.0
12.73
8
7.78
6.863
8
7.64
100.70
99.30
100
1.25
0.40
6
6.140
6.020
4.0
0.8
3.3
ISO
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich DIN 912
verzinkt, dickschichtpass...
Standard
8.8
BÖLLHOFF 47628.8VZD855
47628.8VZD855
23-11-01-02
28
9.2
M 8
13.0
12.73
8
7.78
6.863
8
7.64
55.60
54.40
55
1.25
0.40
6
6.140
6.020
4.0
0.8
3.3
ISO
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich DIN 912
verzinkt, dickschichtpass...
Standard
8.8
BÖLLHOFF 47628.8VZD1045
47628.8VZD1045
23-11-01-02
32
11.2
M 10
16.0
15.73
10
9.78
9.149
10
9.64
45.50
44.50
45
1.50
0.40
8
8.175
8.025
5.0
1.0
4.0
ISO
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich DIN 912
verzinkt, dickschichtpass...
Standard
8.8
BÖLLHOFF 47628.8VZD510
47628.8VZD510
23-11-01-02
22
5.7
M 5
8.5
8.28
5
4.82
4.583
5
4.82
10.29
9.71
10
0.80
0.20
4
4.095
4.020
2.5
0.5
1.9
ISO
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich DIN 912
verzinkt, dickschichtpass...
Standard
8.8
BÖLLHOFF 47628.8VZD560
47628.8VZD560
23-11-01-02
22
5.7
M 5
8.5
8.28
5
4.82
4.583
5
4.82
60.60
59.40
60
0.80
0.20
4
4.095
4.020
2.5
0.5
1.9
ISO
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich DIN 912
verzinkt, dickschichtpass...
Standard
8.8
BÖLLHOFF 47628.8VZD865
47628.8VZD865
23-11-01-02
28
9.2
M 8
13.0
12.73
8
7.78
6.863
8
7.64
65.60
64.40
65
1.25
0.40
6
6.140
6.020
4.0
0.8
3.3
ISO
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich DIN 912
verzinkt, dickschichtpass...
Standard
8.8
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ISO 4762 BUMAX 88 - Hexagon Socket Head Cap Screw ISO 4762
BUMAX
28.04.2023
DIN 912 - Hexagon socket head cap screws
Fabory
13.02.2023
DIN 912 - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
ISO 4762 BUMAX 109 - Hexagon Socket Head Cap Screw ISO 4762
BUMAX
28.04.2023
ISO 4762 BUMAX SDX 109 - Hexagon Socket Head Cap Screw ISO 4762
BUMAX
28.04.2023
DIN EN ISO 4762 - Hexagon socket head cap screw, 8.8 VZ
Maschinenbau Kitz
02.05.2024
DIN 912 (ISO 4762) - FN 120 - 8.8, verzinkt blau - Zylinderschrauben mit In...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 912 (ISO 4762) - FN 1192 - 12.9, verzinkt blau - Cylinder head screws c...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
SN3500 - Cylinder head cap screw (DIN EN ISO 4762-10.9)
STRACK
21.09.2022
ISO 4762 BUMAX DX 129 - Hexagon Socket Head Cap Screw ISO 4762
BUMAX
28.04.2023
DIN 912 (ISO 4762) - FN 114 - 8.8, schwarz - Zylinderschrauben mit Innensec...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
07160 - Socket Head Screws DIN 912 / DIN EN ISO 4762, steel or stainless st...
norelem
30.05.2024
DIN 912 (ISO 4762) - FN 124 - 12.9, schwarz - Cylinder head screws cap scre...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
ISO 7090 - Plain washers, chamfered, normal series, product grade A
Fabory
13.02.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청