피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 5713 - Lapped flange aluminium - Type A metric
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
57 - Brides
02 - Brides aluminium
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/57_brides/02_brides_tournante_aluminium/5713.prj},{NB=bene_inox_757132-80},{REF=757132-80},{MAT=Aluminium AS13},{DN=80},{PN=PN10},{DTUBE=83-86},{D1=200},{D2=160},{NBXD3=8x18},{D4=90},{L=18},{KG=1.05},{N=8},{O=18.000},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DN
Diamètre nominal
ⁿ/ₐ
PN
[bar]
DTUBE
Ø tube
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
NBXD3
nb x D3
[mm]
D4
[mm]
L
[mm]
KG
Poids
[kg]
Béné Inox 757132-25
757132-25
Aluminium AS13
25
PN10
28-29
115
85
4x14
33
12
0.27
Béné Inox 757132-32
757132-32
Aluminium AS13
32
PN10
34-38
140
100
4x18
42
16
0.53
Béné Inox 757132-40
757132-40
Aluminium AS13
40
PN10
41-45
150
110
4x18
48
16
0.59
Béné Inox 757132-50
757132-50
Aluminium AS13
50
PN10
52-57
165
125
4x18
60
16
0.70
Béné Inox 757132-65
757132-65
Aluminium AS13
65
PN10
69-72
185
145
4x18
75
16
0.87
Béné Inox 757132-80
757132-80
Aluminium AS13
80
PN10
83-86
200
160
8x18
90
18
1.05
Béné Inox 757132-100
757132-100
Aluminium AS13
100
PN10
104-106
220
180
8x18
111
18
1.16
Béné Inox 757132-125
757132-125
Aluminium AS13
125
PN10
129-131
250
210
8x18
136
18
1.45
Béné Inox 757132-150
757132-150
Aluminium AS13
150
PN10
154-156
285
240
8x22
161
18
1.70
Béné Inox 757132-200
757132-200
Aluminium AS13
200
PN10
204-208
340
295
8x22
212
20
2.50
Béné Inox 757132-250
757132-250
Aluminium AS13
250
PN10
254-259
395
350
12x22
264
22
3.25
Béné Inox 757132-300
757132-300
Aluminium AS13
300
PN10
304-309
445
400
12x22
315
22
3.80
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청