피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Model 5513 - Coupleur femelle type D - Inox 316 ou aluminium
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
55 - Raccords rapides
01 - Raccords à cames
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/55_raccords_rapides/01_raccords_a_cames/5513.prj},{NB=bene_inox_455133-100},{REF=455133-100},{MAT=Inox 316},{DN=100},{DNP=4''},{D=120,3},{F=4''},{L1=94},{L2=57},{POIDS=2.55},{X=9},{PPATH=5513/5513_asmtpl.prj},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DN
Nominal diameter
[mm]
DNP
[pouces]
D
[mm]
F
[pouces]
L1
[mm]
L2
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 455133-15
455133-15
Inox 316
15
1/2''
24,1
1/2''
43
28
0.15
Béné Inox 455133-20
455133-20
Inox 316
20
3/4''
32,4
3/4''
48
32
0.23
Béné Inox 455133-25
455133-25
Inox 316
25
1''
37,3
1''
57
37
0.34
Béné Inox 455133-32
455133-32
Inox 316
32
1''1/4
46
1''1/4
64
43
0.63
Béné Inox 455133-40
455133-40
Inox 316
40
1''1/2
54
1''1/2
64
44
0.70
Béné Inox 455133-50
455133-50
Inox 316
50
2''
63,8
2''
73
51
0.89
Béné Inox 455133-65
455133-65
Inox 316
65
2''1/2
76,5
2''1/2
81
52
1.12
Béné Inox 455133-80
455133-80
Inox 316
80
3''
92,2
3''
83
54
1.68
Béné Inox 455133-100
455133-100
Inox 316
100
4''
120,3
4''
94
57
2.55
Béné Inox 755133-15
755133-15
Aluminium
15
1/2''
24,1
1/2''
43
28
0.15
Béné Inox 755133-20
755133-20
Aluminium
20
3/4''
32,4
3/4''
48
32
0.23
Béné Inox 755133-25
755133-25
Aluminium
25
1''
37,3
1''
57
37
0.34
Béné Inox 755133-32
755133-32
Aluminium
32
1''1/4
46
1''1/4
64
43
0.63
Béné Inox 755133-40
755133-40
Aluminium
40
1''1/2
54
1''1/2
64
44
0.70
Béné Inox 755133-50
755133-50
Aluminium
50
2''
63,8
2''
73
51
0.89
Béné Inox 755133-65
755133-65
Aluminium
65
2''1/2
76,5
2''1/2
81
52
1.12
Béné Inox 755133-80
755133-80
Aluminium
80
3''
92,2
3''
83
54
1.68
Béné Inox 755133-100
755133-100
Aluminium
100
4''
120,3
4''
94
57
2.55
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Model 5514 - BSP threaded female adapter - Stainless steel 316 - Aluminium
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
05.05.2021
Model 5512 - Coupler with hose shank - NBR gasket - Stainless steel 316 - A...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
05.05.2021
Model 5504 - Adapter with hose shank and collar - Stainless steel 316
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
04.05.2021
Model 5516 - BSPT threaded male adapter - Stainless steel 316 - Aluminium
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
05.05.2021
Model 5517 - DC cap for adapter - NBR gasket - Stainless steel 316 - Alumin...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
05.05.2021
Model 5511 - BSPT threaded coupler - NBR gasket - Stainless steel 316 - Alu...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
05.05.2021
Model 5515 - Adapter with hose shank - Stainless steel 316 - Aluminium
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
04.05.2021
Model 5518 - DP plug for coupler - Stainless steel 316 - Aluminium
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
05.05.2021
Model 5211 - Welding nipple - Stainless steel 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
10.05.2024
Model 5235 - Weld end hexagonal nipple - Stainless steel 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
05.02.2021
DIN 741/555 (1987) - Wire rope clip
Fabory
13.02.2023
Model 5627 - ISO pipe cap, thickness 2 mm - Stainless steel 1.4307 - 1.4404
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
29.07.2020
Model 5264 - Hexagon male hose nipple (casting) - Stainless steel 316
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
29.07.2020
Model 5521 - Coupler with butt welding end - NBR gasket - Stainless steel 3...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
05.05.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청