피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 50343 - 2 pieces ball valve with ANSI flanges (58268) with positioning IP68 electric actuator (50846)
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
50 - Vannes motorisées
01_vannes_boules
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/50_vannes_motorisees/01_vannes_boules/50343.prj},{NB=bene_inox_450343-100A_Vanne ouverte},{REF=450343-100A},{TYPE=100-230V 50/60 Hz et 100-350V DC},{DN=100},{DNPOUCES=4\"},{L1=229},{L2=398},{L3=209},{L4=170},{L5=275},{TEMPS=60},{POIDS=37.80},{V=Vanne ouverte},{WEB=https://www.bene-inox.com},{X=2},{PPATH=50343/50343_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
TYPE
Type actionneur
ⁿ/ₐ
DN
Nominal diameter
[mm]
DNPOUCES
[pouces]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
TEMPS
Temps manoeuvre (90°)
[s]
POIDS
[kg]
Béné Inox 450343-25A
450343-25A
100-230V 50/60 Hz et 100-...
25
1"
127
260
192
170
x
15
7.50
Béné Inox 450343-32A
450343-32A
100-230V 50/60 Hz et 100-...
32
1"1/4
140
272
192
170
x
15
9.10
Béné Inox 450343-40A
450343-40A
100-230V 50/60 Hz et 100-...
40
1"1/2
165
277
192
170
x
20
10.75
Béné Inox 450343-50A
450343-50A
100-230V 50/60 Hz et 100-...
50
2"
178
286
192
170
x
20
13.40
Béné Inox 450343-65A
450343-65A
100-230V 50/60 Hz et 100-...
65
2"1/2
190
360
209
170
275
30
22.10
Béné Inox 450343-80A
450343-80A
100-230V 50/60 Hz et 100-...
80
3"
203
370
209
170
275
60
29.20
Béné Inox 450343-100A
450343-100A
100-230V 50/60 Hz et 100-...
100
4"
229
398
209
170
275
60
37.80
Béné Inox 450343-25B
450343-25B
15-30V 50/60 Hz et 12-48V...
25
1"
127
260
192
170
x
15
7.50
Béné Inox 450343-32B
450343-32B
15-30V 50/60 Hz et 12-48V...
32
1"1/4
140
272
192
170
x
15
9.10
Béné Inox 450343-40B
450343-40B
15-30V 50/60 Hz et 12-48V...
40
1"1/2
165
277
192
170
x
20
10.75
Béné Inox 450343-50B
450343-50B
15-30V 50/60 Hz et 12-48V...
50
2"
178
286
192
170
x
20
13.40
Béné Inox 450343-65B
450343-65B
15-30V 50/60 Hz et 12-48V...
65
2"1/2
190
360
209
170
275
30
22.10
Béné Inox 450343-80B
450343-80B
15-30V 50/60 Hz et 12-48V...
80
3"
203
370
209
170
275
60
29.20
Béné Inox 450343-100B
450343-100B
15-30V 50/60 Hz et 12-48V...
100
4"
229
398
209
170
275
60
37.80
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청