피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Model 50333 - 2 pieces ball valve with ansi flanges (58268) with ip65 electric actuator (50835)
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
50 - Vannes motorisées
01_vannes_boules
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/50_vannes_motorisees/01_vannes_boules/50333.prj},{NB=bene_inox_450333-15B_Vanne ouverte},{REF=450333-15B},{TYPE=24V 50 Hz},{V=Vanne ouverte},{DN=15},{DNPOUCES=1/2\"},{L1=108},{L2=191},{L3=143},{L4=118},{TEMPS=15},{POIDS=4.25},{WEB=https://www.bene-inox.com},{PPATH=50333/50333_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
TYPE
Type actionneur
ⁿ/ₐ
DN
Nominal diameter
[mm]
DNPOUCES
[pouces]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
TEMPS
Temps manoeuvre (90°)
[s]
POIDS
[kg]
Béné Inox 450333-15A
450333-15A
230V 50 Hz
15
1/2"
108
191
143
118
10
4.15
Béné Inox 450333-20A
450333-20A
230V 50 Hz
20
3/4"
117
196
143
118
10
5.00
Béné Inox 450333-25A
450333-25A
230V 50 Hz
25
1"
127
202
143
118
10
5.80
Béné Inox 450333-32A
450333-32A
230V 50 Hz
32
1"1/4
140
214
143
118
10
7.40
Béné Inox 450333-40A
450333-40A
230V 50 Hz
40
1"1/2
165
219
143
118
10
9.05
Béné Inox 450333-50A
450333-50A
230V 50 Hz
50
2"
178
252
204
165
8
14.30
Béné Inox 450333-65A
450333-65A
230V 50 Hz
65
2"1/2
190
269
204
165
8
21.00
Béné Inox 450333-80A
450333-80A
230V 50 Hz
80
3"
203
279
204
165
8
28.10
Béné Inox 450333-15B
450333-15B
24V 50 Hz
15
1/2"
108
191
143
118
15
4.25
Béné Inox 450333-20B
450333-20B
24V 50 Hz
20
3/4"
117
196
143
118
15
5.15
Béné Inox 450333-25B
450333-25B
24V 50 Hz
25
1"
127
202
143
118
15
5.90
Béné Inox 450333-32B
450333-32B
24V 50 Hz
32
1"1/4
140
214
143
118
15
7.50
Béné Inox 450333-40B
450333-40B
24V 50 Hz
40
1"1/2
165
219
143
118
15
9.40
Béné Inox 450333-15C
450333-15C
24V DC
15
1/2"
108
191
143
118
16
4.25
Béné Inox 450333-20C
450333-20C
24V DC
20
3/4"
117
196
143
118
16
5.15
Béné Inox 450333-25C
450333-25C
24V DC
25
1"
127
202
143
118
16
5.90
Béné Inox 450333-32C
450333-32C
24V DC
32
1"1/4
140
214
143
118
16
7.50
Béné Inox 450333-40C
450333-40C
24V DC
40
1"1/2
165
219
143
118
16
9.40
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청