피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 50232 / 50233 - 3 ways F/F/F ball valve with L bore (58213) or T bore (58217) with Failsafe IP68 electric actuator (50845)
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
50 - Vannes motorisées
01_vannes_boules
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/50_vannes_motorisees/01_vannes_boules/50232_50233.prj},{NB=bene_inox_450232-50B_1},{REF=450232-50B},{TENSION=15-30V 50/60 Hz et 12-48V DC},{V=1},{DN=50},{DNPOUCES=2\"},{L1=164},{L2=284},{L3=192},{L4=170},{TEMPS=20},{POIDS=10.00},{PPATH=50232_50233/50232_50233_asmtpl.prj},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
TENSION
ⁿ/ₐ
DN
Diamètre nominal
[mm]
DNPOUCES
[pouces]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
TEMPS
Temps manoeuvre (90°)
[s]
POIDS
[kg]
Béné Inox 450232-20A
450232-20A
100-230V 50/60 Hz et 100-...
20
3/4"
90
250
192
170
7
4.60
Béné Inox 450232-25A
450232-25A
100-230V 50/60 Hz et 100-...
25
1"
108
261
192
170
7
5.10
Béné Inox 450232-32A
450232-32A
100-230V 50/60 Hz et 100-...
32
1"1/4
124
264
192
170
15
6.00
Béné Inox 450232-40A
450232-40A
100-230V 50/60 Hz et 100-...
40
1"1/2
135
275
192
170
15
7.10
Béné Inox 450232-50A
450232-50A
100-230V 50/60 Hz et 100-...
50
2"
164
284
192
170
20
10.00
Béné Inox 450232-20B
450232-20B
15-30V 50/60 Hz et 12-48V...
20
3/4"
90
250
192
170
7
4.60
Béné Inox 450232-25B
450232-25B
15-30V 50/60 Hz et 12-48V...
25
1"
108
261
192
170
7
5.10
Béné Inox 450232-32B
450232-32B
15-30V 50/60 Hz et 12-48V...
32
1"1/4
124
264
192
170
15
6.00
Béné Inox 450232-40B
450232-40B
15-30V 50/60 Hz et 12-48V...
40
1"1/2
135
275
192
170
15
7.10
Béné Inox 450232-50B
450232-50B
15-30V 50/60 Hz et 12-48V...
50
2"
164
284
192
170
20
10.00
Béné Inox 450233-20A
450233-20A
100-230V 50/60 Hz et 100-...
20
3/4"
90
250
192
170
7
4.60
Béné Inox 450233-25A
450233-25A
100-230V 50/60 Hz et 100-...
25
1"
108
261
192
170
7
5.10
Béné Inox 450233-32A
450233-32A
100-230V 50/60 Hz et 100-...
32
1"1/4
124
264
192
170
15
6.00
Béné Inox 450233-40A
450233-40A
100-230V 50/60 Hz et 100-...
40
1"1/2
135
275
192
170
15
7.10
Béné Inox 450233-50A
450233-50A
100-230V 50/60 Hz et 100-...
50
2"
164
284
192
170
20
10.00
Béné Inox 450233-20B
450233-20B
15-30V 50/60 Hz et 12-48V...
20
3/4"
90
250
192
170
7
4.60
Béné Inox 450233-25B
450233-25B
15-30V 50/60 Hz et 12-48V...
25
1"
108
261
192
170
7
5.10
Béné Inox 450233-32B
450233-32B
15-30V 50/60 Hz et 12-48V...
32
1"1/4
124
264
192
170
15
6.00
Béné Inox 450233-40B
450233-40B
15-30V 50/60 Hz et 12-48V...
40
1"1/2
135
275
192
170
15
7.10
Béné Inox 450233-50B
450233-50B
15-30V 50/60 Hz et 12-48V...
50
2"
164
284
192
170
20
10.00
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청