피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
생성됨: 12.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Modèle 211305 - Pozidriv cross recessed countersunk head chipboard screw - Stainless steel A2
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Category 11 - Woods screws
Stainless steel A2
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_boulonnerie/serie_11/a2/211305.prj},{NB=bene_inox_211305-4,5X25},{REF=211305-4,5X25},{MAT=Acier inoxydable A2},{D=4.5},{D3=3.100},{K=2.55},{DK=9},{L=25},{B=0.000},{MZ=4.700},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DXL
DxL
ⁿ/ₐ
D
[mm]
K
[mm]
DK
[mm]
L
[mm]
Béné Inox 211305-2,5X12
211305-2,5X12
Acier inoxydable A2
2.5x12
2.5
1.30
5
12
Béné Inox 211305-2,5X16
211305-2,5X16
Acier inoxydable A2
2.5x16
2.5
1.30
5
16
Béné Inox 211305-2,5X20
211305-2,5X20
Acier inoxydable A2
2.5x20
2.5
1.30
5
20
Béné Inox 211305-3X10
211305-3X10
Acier inoxydable A2
3x10
3.0
1.70
6
10
Béné Inox 211305-3X12
211305-3X12
Acier inoxydable A2
3x12
3.0
1.70
6
12
Béné Inox 211305-3X16
211305-3X16
Acier inoxydable A2
3x16
3.0
1.70
6
16
Béné Inox 211305-3X20
211305-3X20
Acier inoxydable A2
3x20
3.0
1.70
6
20
Béné Inox 211305-3X25
211305-3X25
Acier inoxydable A2
3x25
3.0
1.70
6
25
Béné Inox 211305-3X30
211305-3X30
Acier inoxydable A2
3x30
3.0
1.70
6
30
Béné Inox 211305-3X35
211305-3X35
Acier inoxydable A2
3x35
3.0
1.70
6
35
Béné Inox 211305-3X40
211305-3X40
Acier inoxydable A2
3x40
3.0
1.70
6
40
Béné Inox 211305-3,5X12
211305-3,5X12
Acier inoxydable A2
3.5x12
3.5
2.00
7
12
Béné Inox 211305-3,5X16
211305-3,5X16
Acier inoxydable A2
3.5x16
3.5
2.00
7
16
Béné Inox 211305-3,5X20
211305-3,5X20
Acier inoxydable A2
3.5x20
3.5
2.00
7
20
Béné Inox 211305-3,5X25
211305-3,5X25
Acier inoxydable A2
3.5x25
3.5
2.00
7
25
Béné Inox 211305-3,5X30
211305-3,5X30
Acier inoxydable A2
3.5x30
3.5
2.00
7
30
Béné Inox 211305-3,5X35
211305-3,5X35
Acier inoxydable A2
3.5x35
3.5
2.00
7
35
Béné Inox 211305-3,5X40
211305-3,5X40
Acier inoxydable A2
3.5x40
3.5
2.00
7
40
Béné Inox 211305-4X12
211305-4X12
Acier inoxydable A2
4x12
4.0
2.35
8
12
Béné Inox 211305-4X16
211305-4X16
Acier inoxydable A2
4x16
4.0
2.35
8
16
Béné Inox 211305-4X20
211305-4X20
Acier inoxydable A2
4x20
4.0
2.35
8
20
Béné Inox 211305-4X25
211305-4X25
Acier inoxydable A2
4x25
4.0
2.35
8
25
Béné Inox 211305-4X30
211305-4X30
Acier inoxydable A2
4x30
4.0
2.35
8
30
Béné Inox 211305-4X35
211305-4X35
Acier inoxydable A2
4x35
4.0
2.35
8
35
Béné Inox 211305-4X40
211305-4X40
Acier inoxydable A2
4x40
4.0
2.35
8
40
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청