피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Helix Linear
생성됨: 11.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Helix Linear
Inch Threaded Axial Anti-Backlash - Inch Threaded Axial Anti-Backlash
Helix Linear
Lead Screws
Anti-Backlash Nuts
AAB Inch
Powered by
CAD모델 선택
{helixlinear/leadscrews/anti_backlash_nuts/aab_inch/itaab_asmtab.prj},{NB=ATA043250LS},{DIA=0.43750000},{LEAD=250},{LCD=150},{LCS=750},{NW=0.73},{TD=L},{MATERIAL=S},{PPATH=parts/itaab_parts/itaab_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
DIA
Diameter
[인치]
T
Torque
[in-lb]
LC
Lead Code
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[인치]
S
Starts
ⁿ/ₐ
E
Efficiency
[%]
A
A Root Diameter
[인치]
B
B Outside Diameter
[인치]
LCD
Load Capacity Dynamic
[lb]
LCS
Load Capacity Static
[lb]
NW
Nut Weight
[oz]
ATA012012LS
ATA012012LS
1/8
0.012
012
0.0120
1
25-40
0.100
0.125
20
100
0.90
ATA018024LS
ATA018024LS
3/16
0.016
024
0.0240
1
17-29
0.177
0.204
45
225
0.90
ATA025024LS
ATA025024LS
1/4
0.020
024
0.0240
1
14-24
0.223
0.250
75
375
0.19
ATA031100LS
ATA031100LS
5/16
0.039
100
0.1000
1
33-50
0.193
0.313
80
400
0.30
ATA037025LS
ATA037025LS
3/8
0.028
025
0.0250
1
10-18
0.345
0.375
85
425
0.30
ATA043250LS
ATA043250LS
7/16
0.251
250
0.1250
2
61-85
0.320
0.441
150
750
0.73
ATA050050LS
ATA050050LS
1/2
0.044
050
0.0500
1
32-40
0.360
0.500
200
1000
0.73
ATA056M41LS
ATA056M41LS
9/16
0.330
M41
0.2000
8
69-86
0.411
0.567
220
1100
1.30
ATA062100LS
ATA062100LS
5/8
0.055
100
0.1000
1
28-35
0.516
0.625
250
1250
1.30
ATA075100LS
ATA075100LS
3/4
0.059
100
0.1000
1
24-30
0.608
0.750
330
1650
1.30
ATA088166LS
ATA088166LS
7/8
0.075
166
0.1667
1
31-39
0.661
0.875
400
2000
2.10
ATA100100LS
ATA100100LS
1
0.072
100
0.1000
1
19-24
0.786
1.000
460
2300
2.10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Metric Threaded Axial Anti-Backlash - Metric Threaded Axial Anti-Backlash N...
Helix Linear
08.02.2021
Anti-Backlash Flanged Nut - Metric Flanged Axial Anti-Backlash Nut
Helix Linear
08.02.2021
Anti-Backlash - Inch Flanged Axial Anti-Backlash Nut
Helix Linear
08.02.2021
MLSA - Miniature Lead Screw Assemblies - Lead Screws and ACME Screws
Helix Linear
16.01.2023
Standard Threaded Nut - Inch Standard Thread-Mount Style
Helix Linear
08.02.2021
SIEN - proximity sensor
Festo
21.02.2024
Standard Flanged Nut - Inch Standard Flanged Nut
Helix Linear
08.02.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청