SPA/3 - V-Belt pulleys for taper bushes
Sati
V-belt pulleys
V-belt pulleys for taper bush
Powered by
CAD모델 선택
{sati/pulegge_trapezoidali/t-puleggetrapezoidaliperbussola/spa_3.prj},{NB=AT01803},{MAT=Cast iron},{CODE=AT01803},{TYPE=SPA180-03},{GR=3},{P=180},{O=186},{FORM=8},{BUSH=2517},{DMAX=60},{E=-},{F=50},{J=146},{K=5},{L=45},{M=-},{N=-},{EX=0},{JX=146.000},{KX=5.000},{MX=0.0},{NX=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
CODE
Internal code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
GR
Grooves
ⁿ/ₐ
P
[mm]
O
[mm]
FORM
Form
ⁿ/ₐ
BUSH
Taper bush
ⁿ/ₐ
DMAX
D.max
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
AT00713
Cast iron
AT00713
SPA 71-03
3
71
76
8
1108
28
-
50
40
28
22
-
-
AT00753
Cast iron
AT00753
SPA 75-03
3
75
80
8
1108
28
-
50
44
28
22
-
-
AT00803
Cast iron
AT00803
SPA 80-03
3
80
86
8
1210
32
-
50
50
25
25
-
-
AT00853
Cast iron
AT00853
SPA 85-03
3
85
90
8
1210
32
-
50
55
25
25
-
-
AT00903
Cast iron
AT00903
SPA 90-03
3
90
96
8
1610
42
-
50
59
25
25
-
-
AT00953
Cast iron
AT00953
SPA 95-03
3
95
100
8
1610
42
-
50
63
25
25
-
-
AT01003
Cast iron
AT01003
SPA100-03
3
100
106
2
1610
42
-
50
66
-
25
25
-
AT01063
Cast iron
AT01063
SPA106-03
3
106
112
2
1610
42
-
50
72
-
25
25
-
AT01123
Cast iron
AT01123
SPA112-03
3
112
118
8
2012
50
-
50
78
18
32
-
-
AT01183
Cast iron
AT01183
SPA118-03
3
118
124
2
2012
50
-
50
84
-
32
18
-
AT01253
Cast iron
AT01253
SPA125-03
3
125
130
2
2012
50
-
50
91
-
32
18
-
AT01323
Cast iron
AT01323
SPA132-03
3
132
138
2
2012
50
-
50
98
-
32
18
-
AT01403
Cast iron
AT01403
SPA140-03
3
140
146
8
2517
60
-
50
106
5
45
-
-
AT01503
Cast iron
AT01503
SPA150-03
3
150
156
8
2517
60
-
50
116
5
45
-
-
AT01603
Cast iron
AT01603
SPA160-03
3
160
166
8
2517
60
-
50
125
5
45
-
-
AT01703
Cast iron
AT01703
SPA170-03
3
170
176
8
2517
60
-
50
135
5
45
-
-
AT01803
Cast iron
AT01803
SPA180-03
3
180
186
8
2517
60
-
50
146
5
45
-
-
AT01903
Cast iron
AT01903
SPA190-03
3
190
196
8
2517
60
-
50
156
5
45
-
-
AT02003
Cast iron
AT02003
SPA200-03
3
200
206
6
2517
60
20
50
165
2.5
45
2.5
123
AT02123
Cast iron
AT02123
SPA212-03
3
212
218
6
2517
60
20
50
177
2.5
45
2.5
123
AT02243
Cast iron
AT02243
SPA224-03
3
224
230
6
2517
60
20
50
189
2.5
45
2.5
124
AT02363
Cast iron
AT02363
SPA236-03
3
236
242
6
2517
60
20
50
202
2.5
45
2.5
124
AT02503
Cast iron
AT02503
SPA250-03
3
250
256
6
2517
60
20
50
215
2.5
45
2.5
124
AT02803
Cast iron
AT02803
SPA280-03
3
280
286
6
2517
60
20
50
245
2.5
45
2.5
124
AT03003
Cast iron
AT03003
SPA300-03
3
300
306
4
3020
75
-
50
265
0.5
51
0.5
146
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청