피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
AQ F - With One-touch Fittings With Exhaust Port Fitting
SMC
bp3_flow_control_equipment
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp3_flow_control_equipment/aq_f.prj},{NB=AQ240F-06-06},{MODEL1=AQ240F},{MODEL2=06},{MODEL3=06},{D=6},{DM=6.00},{D1=11.6},{D2=10.0},{L1=40.7},{L2=6.2},{L3=14.7},{L4=26.7},{M1=13.7},{M2=13.7},{CNSMASSEXACT=8},{D3=7.100},{D4=5.650},{L5=14.950},{L6=10.550},{D5=3.500},{D6=3.450},{L7=1.000},{L8=0.230},{L9=3.470},{R=3.200},{R1=3.740},{A1=1.390},{A2=0.460},{A3=1.870},{A4=0.750},{A5=0.000},{A6=0.000},{A7=9.480},{B1=4.500},{B2=0.000},{B3=5.800},{B4=3.140},{B5=5.700},{DD=6.000},{DM1=6.280},{DM2=11.400}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
D
Applicable tubing O.D.
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
M1
[mm]
M2
[mm]
CNSMASSEXACT
Mass
[g]
AQ240F-04-04
AQ240F-04-04
4
9.3
39.2
5.2
13.7
23.5
12.9
12.9
6
AQ240F-06-06
AQ240F-06-06
6
11.6
40.7
6.2
14.7
26.7
13.7
13.7
8
AQ340F-06-06
AQ340F-06-06
6
11.6
44.8
6.3
19.6
31.7
13.7
13.7
13
AQ240F-07-07
AQ240F-07-07
1/4''
12.0
40.7
6.2
15.1
27.3
13.7
13.7
8
AQ340F-07-07
AQ340F-07-07
1/4''
13.2
52.2
7.1
20.0
33.1
16.8
13.7
13
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
AS1001F-4001F - Speed Controller with One-touch Fitting In-line type
SMC
26.09.2023
AS1000-5000 - Speed Controller Standard In-line Style
SMC
28.09.2023
ASV - Speed Exhaust Controller
SMC
28.09.2023
AS1002F-4002F - Speed Controller with One-touch Fittings / In-line Type
SMC
28.09.2023
ASQ - Air Saving Valve Flow Valve
SMC
26.09.2023
AQ_F_00 - With One-touch Fittings With Silencer
SMC Corporation
17.06.2022
ZSE30/ISE30 - High Precision Digital Pressure Switch (2-Colour Display Type...
SMC
28.09.2023
ISO 6981/DIN 24337 - Rod eye with plain bearing
CMB Cilindri
19.10.2021
FQ1 - Quick Change Filter
SMC
28.09.2023
TH921 - Spacer disks
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
TH380 - Clamping threaded shank similar to DIN 9859, Form CE
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
NCV.4.56.28 - Parts Conveyor
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
SG 3 Q - Steel pillar sets, 3 plates, 4 pillars, Type Q
Märkische Stanz-Partner
30.06.2020
AS_3_1FE - Speed Controller with Residual Pressure Release Valve with One-t...
SMC
26.09.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청