피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
APF & ACF - Anti-Backlash Pinions - 0.25 to 0.5 Module 3, 5 and 8 (mm) Bore 3mm Face - 20° Pressure Angle Stainless Steel or Aluminum Anodized
WMBerg
METRIC
Gears
Anti-Backlash Pinion.
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/m2001/m_gears/anti_backlash_pinion/mb90.prj},{NB=APJJSM-96},{PN=APJJSM-96},{DES=PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH GEAR},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=B90},{MB=Aluminum DIN 3.1355 Anodized},{MH=Stainless Steel DIN 1.4305},{QC=DIN 7/AGMA10},{MOD=0.25},{MM=0.3500},{PA=20},{N=96},{PD=24.00},{OD=24.50},{HD=10},{B=5},{FW=3},{HS=Pin Hub},{F1=3.0000},{H=10.0000},{L=14.0000},{PSTOL=0.0100},{TYP=2.0000},{TIF=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
CN
Catalog Name
ⁿ/ₐ
MB
Body Material
ⁿ/ₐ
MH
Hub Material
ⁿ/ₐ
QC
Quality Class
ⁿ/ₐ
MOD
Module
ⁿ/ₐ
PA
Pressure Angle
[°]
N
Number of Teeth
ⁿ/ₐ
PD
Pitch Diameter
[mm]
OD
Outside Diameter
[mm]
HD
Hub Diameter
[mm]
B
Bore
[mm]
FW
Face Width
[mm]
HS
Hub Style
ⁿ/ₐ
APFHSM-30
APFHSM-30
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.5
20
30
15.00
16.00
10
5
3
Pin Hub
APFHSM-32
APFHSM-32
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.5
20
32
16.00
17.00
10
5
3
Pin Hub
APFHSM-36
APFHSM-36
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.5
20
36
18.00
19.00
10
5
3
Pin Hub
APFHSM-48
APFHSM-48
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.5
20
48
24.00
25.00
10
5
3
Pin Hub
APFKSM-32-X
APFKSM-32-X
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.5
20
32
16.00
17.00
13
8
3
Pin Hub
APFKSM-36-X
APFKSM-36-X
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.5
20
36
18.00
19.00
13
8
3
Pin Hub
APFKSM-48-X
APFKSM-48-X
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.5
20
48
24.00
25.00
13
8
3
Pin Hub
APGHSM-40
APGHSM-40
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.4
20
40
16.00
16.80
10
5
3
Pin Hub
APGHSM-48
APGHSM-48
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.4
20
48
19.20
20.00
10
5
3
Pin Hub
APGHSM-64
APGHSM-64
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.4
20
64
25.60
26.40
10
5
3
Pin Hub
APGKSM-48-X
APGKSM-48-X
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.4
20
48
19.20
20.00
13
8
3
Pin Hub
APGKSM-64-X
APGKSM-64-X
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.4
20
64
25.60
26.40
13
8
3
Pin Hub
APHFSM-44
APHFSM-44
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.3
20
44
13.20
13.80
8
3
3
Pin Hub
APHFSM-56
APHFSM-56
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.3
20
56
16.80
17.40
8
3
3
Pin Hub
APHFSM-72
APHFSM-72
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.3
20
72
21.60
22.20
8
3
3
Pin Hub
APHHSM-44
APHHSM-44
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.3
20
44
13.20
13.80
8
5
3
Pin Hub
APHHSM-56
APHHSM-56
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.3
20
56
16.80
17.40
8
5
3
Pin Hub
APHHSM-72
APHHSM-72
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.3
20
72
21.60
22.20
8
5
3
Pin Hub
APJFSM-60
APJFSM-60
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.25
20
60
15.00
15.50
8
3
3
Pin Hub
APJFSM-72
APJFSM-72
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.25
20
72
18.00
18.50
8
3
3
Pin Hub
APJFSM-96
APJFSM-96
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.25
20
96
24.00
24.50
8
3
3
Pin Hub
APJHSM-60
APJHSM-60
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.25
20
60
15.00
15.50
10
5
3
Pin Hub
APJHSM-72
APJHSM-72
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.25
20
72
18.00
18.50
10
5
3
Pin Hub
APJHSM-96
APJHSM-96
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.25
20
96
24.00
24.50
10
5
3
Pin Hub
APFJSM-30
APFJSM-30
PIN HUB SPUR-ANTIBACKLASH...
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum DIN 3.1355 Anodi...
Stainless Steel DIN 1.430...
DIN 7/AGMA10
0.5
20
30
15.00
16.00
10
5
3
Pin Hub
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
APJUM, APJVM, ACJUM & ACJVM - Anti-Backlash Gears - 0.25 Module 5mm Bore 3m...
WMBerg
06.06.2023
CHS50 & CHA50 - Precision Spur Gears - 0.3 Module 3mm Bore 3mm Face Clamp H...
WMBerg
06.06.2023
AWFB83 - Anti-Backlash Worm Gears - 0.5 Module - 5mm Bore - 5mm Face - AGMA...
WMBerg
06.06.2023
R1M - Precision Racks - 1.5/0.25 Module - 20° Pressure Angle - Stainless St...
WMBerg
06.06.2023
APC & ACC - Anti-Backlash Pinions - 0.5 to 1.5 Module 8mm Bore 6mm Face - 2...
WMBerg
06.06.2023
32B107M & 32B108M - Molded Plastic Sprocket Gears - 2.5mm (Nominal) Circula...
WMBerg
06.06.2023
CJS50 & CJA50 - Precision Spur Gears - 0.25 Module 3mm Bore 3mm Face Clamp ...
WMBerg
06.06.2023
APCMM, APCQM, ACCMM & ACCQM - Anti-Backlash Gears - 1.0 Module 8mm Bore 5mm...
WMBerg
06.06.2023
CG1 - Split Hub Clamps - Compact Design - 303 Stainless Steel and Aluminum ...
WMBerg
06.06.2023
PFS94 & PFA94 - Precision Spur Gears - 0.5 Module 8mm Bore 3mm Face Pin Hub...
WMBerg
06.06.2023
PJS80 & PJA80 - Precision Spur Gears - 0.25 Module 3mm Bore 3mm Face Pin Hu...
WMBerg
06.06.2023
32A & 32B - Aluminum Sprocket Gears - 2.5mm (Nominal) Circular Pitch - Alum...
WMBerg
06.06.2023
R2M & R3M - Gear Racks - 0.5/0.25 Module - 20° Pressure Angle - Stainless S...
WMBerg
06.06.2023
PFS80 & PFA80 - Precision Spur Gears - 0.5 Module 3mm Bore 3mm Face Pin Hub...
WMBerg
06.06.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청