피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
AP37 - Y Fitting
C Matic
Category Fittings
Push-in Fittings
AP Line - Mix Push-in Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/push_in_fittings/ap_line_mix_push-in_fittings/ap3720-20y20fitting.prj},{NB=AP274030},{SHA256=ekL67fPUatVRK8HuQmXej9gSlATlrxlxSwhijBm3N5o=},{INAME=ap274030},{NAME=ap274030},{NNCUSTOM=AP37},{NTCUSTOM=Y Fitting},{NBCUSTOM=AP274030},{LINACUSTOM=AP274030},{STEPFILE=AP274030},{PNGFILE=AP37},{DWGFILE=AP37},{CODE=AP274030},{TIPO=AP37 08 06},{MAT=Brass Nickel Plated},{DTUBO1=8},{DTUBO2=6},{D2=14},{D2IN=.551},{L1=38.5},{L1IN=1.516},{L2=14.5},{L2IN=.571},{G=46.9},{GOZ=1.654},{WT=-20 ÷ 80},{WTF=-4 ÷ 176},{WP=20},{WPP=290},{TV=-99},{TVH=29\"},{CONF1=Silicone Free},{CONF2=RoHS},{AF=Pneumatic circuits}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TIPO
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DTUBO1
Øe Tube1
[mm]
DTUBO2
Øe Tube 2
[mm]
D2
[mm]
D2IN
[in]
L1
[mm]
L1IN
[in]
L2
[mm]
L2IN
[in]
G
[g]
GOZ
[oz]
WT
Working Temperature
[°C]
WTF
Working Temperature
[°F]
WP
Working Pressure (max)
[bar]
WPP
Working Pressure (max)
[psi]
TV
Vacuum
[kPA]
TVH
Vacuum
[Hg]
CONF1
Conformity
ⁿ/ₐ
CONF2
Conformity
ⁿ/ₐ
AF
Application fields
ⁿ/ₐ
AP271010
AP271010
AP37 04 04
Brass Nickel Plated
4
4
9
.354
29.5
1.161
9.5
.374
11.9
.420
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
AP273010
AP273010
AP37 06 04
Brass Nickel Plated
6
4
12
.472
34.6
1.362
11.0
.433
32
1.129
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
AP273030
AP273030
AP37 06 06
Brass Nickel Plated
6
6
12
.472
37.5
1.476
12.5
.492
28.9
1.019
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
AP274030
AP274030
AP37 08 06
Brass Nickel Plated
8
6
14
.551
38.5
1.516
14.5
.571
46.9
1.654
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
AP274040
AP274040
AP37 08 08
Brass Nickel Plated
8
8
14
.551
38.5
1.516
14.5
.571
38.2
1.347
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
AP275040
AP275040
AP37 10 08
Brass Nickel Plated
10
8
16
.630
44.5
1.752
16.5
.650
-
-
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
AP275050
AP275050
AP37 10 10
Brass Nickel Plated
10
10
16
.630
44.5
1.752
16.5
.650
-
-
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
AP276060
AP276060
AP37 12 12
Brass Nickel Plated
12
12
19
.748
50.0
1.969
19.5
.768
88.2
3.111
-20 ÷ 80
-4 ÷ 176
20
290
-99
29"
Silicone Free
RoHS
Pneumatic circuits
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청