피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
AFU-5050 Series
FREEBEAR corporation
Pneumatically Actuated Unit
Powered by
CAD모델 선택
{freebear/freebear_unit_1/afu_5050_asmtab.prj},{NB=AFU-5050-9U},{CNSORDERNO=AFU-5050-9},{POB=U},{MT=Standard},{VER=9},{L=540},{L1=483},{L2=484},{P=8xP50=400},{M=8.6},{RTA1=4.59},{RTA2=( 468.0 )},{RTA3=5.76},{RTA4=( 587.4 )},{RTA5=6.93},{RTA6=( 706.7 )},{RTA7=0.51},{RTA8=( 52.0 )},{RTA9=0.64},{RTA10=( 65.3 )},{RTA11=0.77},{RTA12=( 78.5 )},{PPATH=../freebear_unit_table/freebear_unit/afu_5050_asmtpl.prj},{RTAX1=4.59(468.0)},{RTAX2=5.76(587.4)},{RTAX3=6.93(706.7)},{MTX=},{OAP03=3.47 (353.4)},{OAP04=4.59 (468.0)},{OAP05=5.76 (587.4)},{OAP06=6.93 (706.7)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
CNSORDERNO
Model
ⁿ/ₐ
L
[mm]
L1
[mm]
P
Ball Pitch, Number
[mm]
M
Weight
[kg]
OAP03
Operating air pressure 0.3MPa, Load capacity
[kN (kgf)]
OAP04
Operating air pressure 0.4MPa, Load capacity
[kN (kgf)]
OAP05
Operating air pressure 0.5MPa, Load capacity
[kN (kgf)]
OAP06
Operating air pressure 0.6MPa, Load capacity
[kN (kgf)]
AFU-5050-1
AFU-5050-1
140
83
-
2.0
0.39 (39.3)
0.51 (52.0)
0.64 (65.3)
0.77 (78.5)
AFU-5050-2
AFU-5050-2
190
133
50
2.8
0.77 (78.5)
1.02 (104.0)
1.28 (130.5)
1.54 (157.0)
AFU-5050-3
AFU-5050-3
240
183
2xP50=100
3.6
1.16 (117.8)
1.53 (156.0)
1.92 (195.8)
2.31 (235.6)
AFU-5050-4
AFU-5050-4
290
233
3xP50=150
4.5
1.54 (157.1)
2.04 (208.0)
2.56 (261.0)
3.08 (314.1)
AFU-5050-5
AFU-5050-5
340
283
4xP50=200
5.3
1.93 (196.3)
2.55 (260.0)
3.20 (326.3)
3.85 (392.6)
AFU-5050-6
AFU-5050-6
390
333
5xP50=250
6.1
2.31 (235.6)
3.06 (312.0)
3.84 (391.6)
4.62 (471.1)
AFU-5050-7
AFU-5050-7
440
383
6xP50=300
6.9
2.70 (274.8)
3.57 (364.0)
4.48 (456.8)
5.39 (549.6)
AFU-5050-8
AFU-5050-8
490
433
7xP50=350
7.7
3.08 (314.1)
4.08 (416.0)
5.12 (522.1)
6.16 (628.1)
AFU-5050-9
AFU-5050-9
540
483
8xP50=400
8.6
3.47 (353.4)
4.59 (468.0)
5.76 (587.4)
6.93 (706.7)
AFU-5050-10
AFU-5050-10
590
533
9xP50=450
9.4
3.85 (392.6)
5.10 (520.1)
6.40 (652.6)
7.70 (785.2)
AFU-5050-11
AFU-5050-11
640
583
10xP50=500
10.2
4.24 (431.9)
5.61 (572.1)
7.04 (717.9)
8.47 (863.7)
AFU-5050-12
AFU-5050-12
690
633
11xP50=550
11.0
4.62 (471.1)
6.12 (624.1)
7.68 (783.1)
9.24 (942.2)
AFU-5050-13
AFU-5050-13
740
683
12xP50=600
11.8
5.01 (510.4)
6.63 (676.1)
8.32 (848.4)
10.01 (1,020.7)
AFU-5050-14
AFU-5050-14
790
733
13xP50=650
12.6
5.39 (549.7)
7.14 (728.1)
8.96 (913.7)
10.78 (1,099.3)
AFU-5050-15
AFU-5050-15
840
783
14xP50=700
13.4
5.78 (588.9)
7.65 (780.1)
9.60 (978.9)
11.55 (1,177.8)
AFU-5050-16
AFU-5050-16
890
833
15xP50=750
14.3
6.16 (628.2)
8.16 (832.1)
10.24 (1,044.2)
12.32 (1,256.3)
AFU-5050-17
AFU-5050-17
940
883
16xP50=800
15.1
6.55 (667.4)
8.67 (884.1)
10.88 (1,109.5)
13.09 (1,334.8)
AFU-5050-18
AFU-5050-18
990
933
17xP50=850
15.9
6.93 (706.7)
9.18 (936.1)
11.52 (1,174.7)
13.86 (1,413.3)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청