피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
M shaft
NISSEI Corporation
Made in Japan
Reducer for servo motor
Standard size reducer (A series)
Concentric hollow shaft / Concentric solid shaft (AF3 series)
Concentric solid shaft (AF3F type)
Reduced backlash
Powered by
CAD모델 선택
{nissei/products_jp/reducer_for_s_m/standard_size_r_a_series/concentric_hollow_solid_shaft_af3_series/af3f/reduced_backlash/af3fz3m_asmtab.prj},{NB=AF3FZ32M-25H750F1},{CP=750W},{OS=32},{RVIS=1/25},{ACC=H : 1 minute},{ACCX='H : 1 minute','H : 1 minute','M : 3 minutes','M : 3 minutes'},{RX='10','1/10','15','1/15','20','1/20','25','1/25','30','1/30','40','1/40','50','1/50','60','1/60'},{FS=F1},{FSX='F1','F2','S1','S2','S3','S4','S6'},{GH=AF3FZ32M-2},{BRX=ZAF3_750},{OC1=AF3FZ32M-},{PPATH=../../../../../../gtr_ar/a_series/af3_3min_asmtpl.prj},{PRA=3}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CP
Capacity
ⁿ/ₐ
OS
Output shaft
ⁿ/ₐ
RVIS
Ratio
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
AF3FZ18M-10H100F1
100W
18
1/10
AF3FZ18M-10H100F1
AF3FZ18M-15H100F1
100W
18
1/15
AF3FZ18M-15H100F1
AF3FZ18M-20H100F1
100W
18
1/20
AF3FZ18M-20H100F1
AF3FZ18M-25H100F1
100W
18
1/25
AF3FZ18M-25H100F1
AF3FZ18M-30H100F1
100W
18
1/30
AF3FZ18M-30H100F1
AF3FZ18M-40H100F1
100W
18
1/40
AF3FZ18M-40H100F1
AF3FZ18M-50H100F1
100W
18
1/50
AF3FZ18M-50H100F1
AF3FZ18M-60H100F1
100W
18
1/60
AF3FZ18M-60H100F1
AF3FZ18M-75H100F1
100W
18
1/75
AF3FZ18M-75H100F1
AF3FZ18M-90H100F1
100W
18
1/90
AF3FZ18M-90H100F1
AF3FZ18M-120H100F1
100W
18
1/120
AF3FZ18M-120H100F1
AF3FZ22M-10H200F1
200W
22
1/10
AF3FZ22M-10H200F1
AF3FZ22M-15H200F1
200W
22
1/15
AF3FZ22M-15H200F1
AF3FZ22M-20H200F1
200W
22
1/20
AF3FZ22M-20H200F1
AF3FZ22M-25H200F1
200W
22
1/25
AF3FZ22M-25H200F1
AF3FZ22M-30H200F1
200W
22
1/30
AF3FZ22M-30H200F1
AF3FZ22M-40H200F1
200W
22
1/40
AF3FZ22M-40H200F1
AF3FZ22M-50H200F1
200W
22
1/50
AF3FZ22M-50H200F1
AF3FZ22M-60H200F1
200W
22
1/60
AF3FZ22M-60H200F1
AF3FZ28M-10H400F1
400W
28
1/10
AF3FZ28M-10H400F1
AF3FZ28M-15H400F1
400W
28
1/15
AF3FZ28M-15H400F1
AF3FZ28M-20H400F1
400W
28
1/20
AF3FZ28M-20H400F1
AF3FZ28M-25H400F1
400W
28
1/25
AF3FZ28M-25H400F1
AF3FZ28M-30H400F1
400W
28
1/30
AF3FZ28M-30H400F1
AF3FZ28M-40H400F1
400W
28
1/40
AF3FZ28M-40H400F1
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청