피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
생성됨: 21.02.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Reference 64211 - Slotted Pan head machine screw - DIN 85 - Stainless steel A4
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Vis pas métrique
Powered by
CAD모델 선택
{acton/vis_metaux/64211.prj},{NB=acton_642115X6},{REF=642115X6},{DXL=5x6},{MAT=Inox A4},{IDNR=},{D=5.0},{L=6},{D3=4.019},{P=0.800},{A=1.600},{B=38.000},{DK=10.000},{K=3.0},{DA=5.700},{X=2.000},{N=1.200},{R=0.200},{T=1.200},{HM=1.500},{W=1.200}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
MAT
matière
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
[mm]
L
Length
[mm]
DK
Diameter of the head
[mm]
K
Height of the head
[mm]
Acton 642112X4
642112X4
2x4
Inox A4
2.0
4
4.000
1.2
Acton 642112X5
642112X5
2x5
Inox A4
2.0
5
4.000
1.2
Acton 642112X6
642112X6
2x6
Inox A4
2.0
6
4.000
1.2
Acton 642112X8
642112X8
2x8
Inox A4
2.0
8
4.000
1.2
Acton 642112X10
642112X10
2x10
Inox A4
2.0
10
4.000
1.2
Acton 642112X12
642112X12
2x12
Inox A4
2.0
12
4.000
1.2
Acton 642112X14
642112X14
2x14
Inox A4
2.0
14
4.000
1.2
Acton 642112X16
642112X16
2x16
Inox A4
2.0
16
4.000
1.2
Acton 642112X20
642112X20
2x20
Inox A4
2.0
20
4.000
1.2
Acton 642112,5X4
642112,5X4
2.5x4
Inox A4
2.5
4
5.000
1.5
Acton 642112,5X5
642112,5X5
2.5x5
Inox A4
2.5
5
5.000
1.5
Acton 642112,5X6
642112,5X6
2.5x6
Inox A4
2.5
6
5.000
1.5
Acton 642112,5X8
642112,5X8
2.5x8
Inox A4
2.5
8
5.000
1.5
Acton 642112,5X10
642112,5X10
2.5x10
Inox A4
2.5
10
5.000
1.5
Acton 642112,5X12
642112,5X12
2.5x12
Inox A4
2.5
12
5.000
1.5
Acton 642112,5X14
642112,5X14
2.5x14
Inox A4
2.5
14
5.000
1.5
Acton 642112,5X16
642112,5X16
2.5x16
Inox A4
2.5
16
5.000
1.5
Acton 642112,5X20
642112,5X20
2.5x20
Inox A4
2.5
20
5.000
1.5
Acton 642113X4
642113X4
3x4
Inox A4
3.0
4
6.000
1.8
Acton 642113X5
642113X5
3x5
Inox A4
3.0
5
6.000
1.8
Acton 642113X6
642113X6
3x6
Inox A4
3.0
6
6.000
1.8
Acton 642113X8
642113X8
3x8
Inox A4
3.0
8
6.000
1.8
Acton 642113X10
642113X10
3x10
Inox A4
3.0
10
6.000
1.8
Acton 642113X12
642113X12
3x12
Inox A4
3.0
12
6.000
1.8
Acton 642113X16
642113X16
3x16
Inox A4
3.0
16
6.000
1.8
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청