피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
생성됨: 21.02.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Reference 62750 - U bolt without nut - Stainless steel A2
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Industrie
Powered by
CAD모델 선택
{acton/industrie/62750.prj},{NB=acton_6275070},{REF=6275070},{DN=},{DP=},{D=M8},{B=100},{A=40},{D1=70}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DN
Nominal
[mm]
DP
inches
ⁿ/ₐ
D
d
ⁿ/ₐ
B
[mm]
A
[mm]
D1
D
[mm]
Acton 6275013
6275013
8
1/4
M6
38
25
13
Acton 6275017
6275017
10
3/8
M6
42
25
17
Acton 6275021
6275021
15
1/2
M6
46
25
21
Acton 6275024
6275024
M8
43
25
24
Acton 6275027
6275027
20
3/4
M8
52
25
27
Acton 6275034
6275034
25
1
M8
59
30
34
Acton 6275042
6275042
32
1-1/4
M8
67
30
42
Acton 6275044
6275044
M8
70
30
44
Acton 6275049
6275049
40
1-1/2
M8
70
35
49
Acton 6275054
6275054
M8
74
30
54
Acton 6275060
6275060
50
2
M8
85
30
60
Acton 6275064
6275064
M8
85
30
64
Acton 6275070
6275070
M8
100
40
70
Acton 6275074
6275074
M8
100
40
74
Acton 6275076
6275076
65
2-1/2
M8
106
40
76
Acton 6275084
6275084
M10
119
40
84
Acton 6275089
6275089
80
3
M10
119
40
89
Acton 62750104
62750104
M10
144
40
104
Acton 62750114
62750114
100
4
M10
156
40
114
Acton 62750124
62750124
M10
160
40
124
Acton 62750139
62750139
125
5
M10
174
50
139
Acton 62750153
62750153
M12
188
50
153
Acton 62750168
62750168
150
6
M12
203
50
168
Acton 62750204
62750204
M14
240
50
204
Acton 62750219
62750219
200
8
M14
254
50
219
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Reference 62232 - Lifting eye screw - DIN 580 - Stainless steel A2
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
EIM - Stainless steel U bolt for holding tubes/pipes
HPC
03.08.2023
U-Bolt RUB - U-Bolt RUB
Sikla
08.04.2024
I.2ETR_I - Pipe U bolts ISO - PIPE U BOLTS Delivered with 2 nuts Stainless ...
FG INOX
16.02.2017
UB, UBSU - Pipe Supports - Piping U-Bolt Sets
Misumi
08.06.2021
EBM - Steel U bolt for holding tubes/pipes
HPC
03.08.2023
Modèle 72105 - Etrier fileté long pour tube ISO - Inox A2 - A4 - Acier zing...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
25.03.2021
Reference 64911 - U bolt with two counter plates - Stainless steel A4
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
22.06.2018
U Bolt RUB 3570 A HCP - U Bolt RUB 3570 A HCP
Sikla
08.04.2024
U Bolt RUB ss - U Bolt RUB ss
Sikla
08.04.2024
BN 263 - U-Bolts round bent without nut and washer (DIN 3570 A), steel, zin...
Bossard Catalog
31.10.2023
DUB-4010 - U-Bolts
Reid Supply
25.01.2022
I.2ETR_M - Pipe U bolts METRIC - PIPE U BOLTS Delivered with 2 nuts Stainle...
FG INOX
16.02.2017
Model 72111 - Threaded stirrup for ISO pipe - Stainless steel A2 - A4
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
25.03.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청