피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
생성됨: 21.02.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Reference 62641 - Lubrificated Hexagon nut DIN 934 - Stainless steel A2
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Ecrous
Powered by
CAD모델 선택
{acton/ecrous/62641.prj},{NB=acton_6264112},{REF=6264112},{MAT=Acier inoxydable A4 L},{D=M12},{DX=12.0},{H=10.0},{S=19.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MAT
matière
ⁿ/ₐ
D
-
ⁿ/ₐ
H
Height
[mm]
S
Wrench size
[mm]
Acton 626416
626416
Acier inoxydable A4 L
M6
5.0
10.0
Acton 626418
626418
Acier inoxydable A4 L
M8
6.5
13.0
Acton 6264110
6264110
Acier inoxydable A4 L
M10
8.0
17.0
Acton 6264112
6264112
Acier inoxydable A4 L
M12
10.0
19.0
Acton 6264114
6264114
Acier inoxydable A4 L
M14
11.0
22.0
Acton 6264116
6264116
Acier inoxydable A4 L
M16
13.0
24.0
Acton 6264118
6264118
Acier inoxydable A4 L
M18
15.0
27.0
Acton 6264120
6264120
Acier inoxydable A4 L
M20
16.0
30.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
V.2MU - MEDIUM SIZED MACHINED WASHERS NFE 25-513MU Inox A1 / S.S 303 ou Ino...
FG INOX
16.02.2017
Reference 70500G5A - Plain washer normal type NFE 25513 100 HV - GEOMET® 50...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
EP22 Flanged Bushes mm - Flanged Bushes mm
GGB
13.03.2024
Reference 62102 - Hexagon head screw half thread - DIN 931 - Stainless stee...
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
Model 62505 - Plain washer large type NFE 25514 - Stainless steel A2
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
30.07.2020
Reference 64601 - Hexagon nut DIN 934 - Stainless steel A4
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
Reference 64507 - Plain washer extra large type NFE 25513 - Stainless steel...
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
Modèle 215622 - Hexagon nut - Left handed metric pitch - Stainless steel A2...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Model 62641 - Lubrificated Hexagon nut DIN 934 - Stainless steel A2
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
30.07.2020
Reference 62622 - Hexagon nut left hand thread DIN 934 - Stainless steel A2
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
Model 70201 - PLAIN WASHER NORMAL TYPE ISO 7089 200 HV ZINC PLATED
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
30.07.2020
TCEI - Vite a testa cilindrica con esagono incassato(UNI:5931 , DIN:912) - ...
CA-BE
03.11.2022
Reference 64505 - Plain washer large type NFE 25514 - Stainless steel A4
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
Modèle 44101 - Rondelle plate moyenne M décolletée - Acier - Zn - NFE 25514
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청