피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
생성됨: 21.02.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Reference 62525 - Spring lock washer for cheese head screw - DIN 7980 - Stainless steel A2
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Rondelle
Powered by
CAD모델 선택
{acton/rondelles/62525.prj},{NB=acton_625258},{REF=625258},{MAT=Inox A2},{D=8},{D1=8.1},{D2=12.7},{S=2.0},{H=4},{R=0.500},{DA=49.000},{DW=67.000},{IDNR=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MAT
matière
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
S
[mm]
H
[mm]
Acton 625253
625253
Inox A2
3
3.1
5.6
1.0
2
Acton 625254
625254
Inox A2
4
4.1
7.0
1.2
2.4
Acton 625255
625255
Inox A2
5
5.1
8.8
1.6
3.2
Acton 625256
625256
Inox A2
6
6.1
9.9
1.6
3.2
Acton 625258
625258
Inox A2
8
8.1
12.7
2.0
4
Acton 6252510
6252510
Inox A2
10
10.2
16.0
2.5
5
Acton 6252512
6252512
Inox A2
12
12.2
18.0
2.5
5
Acton 6252514
6252514
Inox A2
14
14.2
21.1
3.0
6
Acton 6252516
6252516
Inox A2
16
16.2
24.4
3.5
7
Acton 6252518
6252518
Inox A2
18
18.2
26.4
3.5
7
Acton 6252520
6252520
Inox A2
20
20.2
30.6
4.5
9
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Reference 62434 - Hexagon head with flange self drilling screw - DIN 7504 K...
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
Reference 62508 - Stamped plain washer DIN 125 A - Stainless steel A2
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 62525 - Spring lock washer for cheese head screw - DIN 7980 - Sta...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 62601 - Hexagon nut DIN 934 - Stainless steel A2
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
DIN 7980 - Spring lock washers for screws with cylindrical heads (Attention...
Fabory
13.02.2023
Reference 62512 - Spring lock washer - DIN 127 B - Stainless steel A1
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
Reference 65101 - Hexagon head screw full thread - DIN 933 - Stainless stee...
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
26.02.2020
DIN 7984 - Hexagon socket head cap screws with low head
Fabory
21.04.2022
DIN 7980 - FN 1970 - rostfrei A4 - Lock washers for cylinder head screw
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
Reference 70401 - Plain washer narrow type NFE 25513 100 HV - Zinc plated
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 71001 - Spring lock washer standard W type NFE 25515 - Zinc plate...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
BN 1352 - Split spring lock washers for screws with cylindrical head (DIN 7...
Bossard Catalog
26.01.2023
Reference 70701 - Plain washer extra large type NFE 25513 100 hv - Zinc pla...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 70600 - Plain washer large type NFE 25513 100 HV - Plain
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청