피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
생성됨: 21.02.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Reference 62507 - Plain washer extra large type NFE 25513 - Stainless steel A2
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Rondelle
Powered by
CAD모델 선택
{acton/rondelles/62507.prj},{NB=acton_6250712},{REF=6250712},{MAT=Inox A2},{IDNR=},{D=12},{D1=12.50},{S=2.5},{D2=40}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MAT
matière
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
S
[mm]
D2
[mm]
Acton 625073
625073
Inox A2
3
3.25
0.8
14
Acton 625074
625074
Inox A2
4
4.25
0.8
16
Acton 625075
625075
Inox A2
5
5.25
1.0
20
Acton 625076
625076
Inox A2
6
6.25
1.2
24
Acton 625078
625078
Inox A2
8
8.25
1.5
30
Acton 6250710
6250710
Inox A2
10
10.25
2.0
36
Acton 6250712
6250712
Inox A2
12
12.50
2.5
40
Acton 6250714
6250714
Inox A2
14
14.50
2.5
45
Acton 6250716
6250716
Inox A2
16
16.50
3.0
50
Acton 6250718
6250718
Inox A2
18
19.00
3.0
55
Acton 6250720
6250720
Inox A2
20
21.00
3.0
60
Acton 6250722
6250722
Inox A2
22
23.00
3.0
65
Acton 6250724
6250724
Inox A2
24
25.00
4.0
70
Acton 6250727
6250727
Inox A2
27
28.00
4.0
75
Acton 6250730
6250730
Inox A2
30
31.00
4.0
80
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
V.2MU - MEDIUM SIZED MACHINED WASHERS NFE 25-513MU Inox A1 / S.S 303 ou Ino...
FG INOX
16.02.2017
V.2125 - FLAT STAMPED WASHERS DIN 125 Inox A2 / S.S 304 ou Inox A4 / S.S 31...
FG INOX
25.04.2023
Reference 64507 - Plain washer extra large type NFE 25513 - Stainless steel...
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
Reference 64511 - Plain washer large type DIN 9021 - Stainless steel A4
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
Reference 62511 - Plain washer large type DIN 9021 - Stainless steel A2
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
Modèle 70200 - Rondelle plate normale Grade A - Acier 200HV - Brut - ISO 70...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 70406 - Plain washer narrow type NFE 25513 100 HV - Zinc plated 2...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
V.2LLU - LARGE LARGE MACHINED WASHERS NFE 25-513LLU Inox A1 / S.S 303 ou In...
FG INOX
16.02.2017
DINENISO7089-USCHEIBEN-STVZ - Washers DIN EN ISO 7089 (ex DIN 125 A), Steel...
MÄDLER
10.04.2024
Hexagon Nut NT - Hexagon Nut NT
Sikla
08.04.2024
Modèle 70200G5A - Rondelle plate moyenne M - ISO 7089 - Acier 200HV - Geome...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 70401 - Plain washer narrow type NFE 25513 100 HV - Zinc plated
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 62512 - Spring lock washer - DIN 127 B - Stainless steel A1
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
Reference 62525 - Spring lock washer for cheese head screw - DIN 7980 - Sta...
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청