피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
생성됨: 21.02.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Reference 62212 - Slotted mushroom head machine screw - NFE 25129 - Stainless steel A2
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Vis pas métrique
Powered by
CAD모델 선택
{acton/vis_metaux/62212.prj},{NB=acton_622126X12},{REF=622126X12},{MAT=Inox A2},{IDNR=},{D=6},{L=12},{D3=4.773},{P=1.00},{A=2.0},{B=38},{DK=15.0},{K=3.30},{DS=6.0},{DA=6.8},{R=0.25},{N=1.6},{T=1.50},{W=1.5},{X=2.50},{FORM=0.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
MAT
matière
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
[mm]
L
Length
[mm]
DK
Diameter of the head
[mm]
K
Height of the head
[mm]
Acton 622123X5
622123X5
3X5
Inox A2
3
5
5.5
1.65
Acton 622123X6
622123X6
3X6
Inox A2
3
6
5.5
1.65
Acton 622123X8
622123X8
3X8
Inox A2
3
8
5.5
1.65
Acton 622123X10
622123X10
3X10
Inox A2
3
10
5.5
1.65
Acton 622123X12
622123X12
3X12
Inox A2
3
12
5.5
1.65
Acton 622123X16
622123X16
3X16
Inox A2
3
16
5.5
1.65
Acton 622123X20
622123X20
3X20
Inox A2
3
20
5.5
1.65
Acton 622123X30
622123X30
3X30
Inox A2
3
30
5.5
1.65
Acton 622124X8
622124X8
4X8
Inox A2
4
8
10.0
2.20
Acton 622124X10
622124X10
4X10
Inox A2
4
10
10.0
2.20
Acton 622124X12
622124X12
4X12
Inox A2
4
12
10.0
2.20
Acton 622124X16
622124X16
4X16
Inox A2
4
16
10.0
2.20
Acton 622124X20
622124X20
4X20
Inox A2
4
20
10.0
2.20
Acton 622124X25
622124X25
4X25
Inox A2
4
25
10.0
2.20
Acton 622124X30
622124X30
4X30
Inox A2
4
30
10.0
2.20
Acton 622124X35
622124X35
4X35
Inox A2
4
35
10.0
2.20
Acton 622124X40
622124X40
4X40
Inox A2
4
40
10.0
2.20
Acton 622124X50
622124X50
4X50
Inox A2
4
50
10.0
2.20
Acton 622124X60
622124X60
4X60
Inox A2
4
60
10.0
2.20
Acton 622125X8
622125X8
5X8
Inox A2
5
8
13.0
2.70
Acton 622125X10
622125X10
5X10
Inox A2
5
10
13.0
2.70
Acton 622125X12
622125X12
5X12
Inox A2
5
12
13.0
2.70
Acton 622125X16
622125X16
5X16
Inox A2
5
16
13.0
2.70
Acton 622125X20
622125X20
5X20
Inox A2
5
20
13.0
2.70
Acton 622125X25
622125X25
5X25
Inox A2
5
25
13.0
2.70
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Model 31401 - Slotted mushroom head machine screw 4.8 class - Zinc plated
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
30.07.2020
Reference 30701 - Pan head machine screw cross recess pozidrive - DIN 7985 ...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
26.07.2023
07240 - Hexagon nuts with collar height 1.5xD, DIN 6331 enhanced
norelem
30.04.2024
23800 - Deep groove ball bearing FAG single row
norelem
30.04.2024
Model 25111 - Hexagon socket button head cap screw with flange 10.9 class -...
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
30.07.2020
Flat round head , rivet thorn - Stainless steel - Blind Rivets
KVT Fastening
22.12.2023
Reference 62208 - Slotted countersunk head machine screw - DIN 963 - Stainl...
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
Reference 64604 - Hexagon domed welded cap nut DIN 1587 - Stainless steel A...
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
Reference 64203 - Hexagon socket countersunk head screw - DIN 7991 - Stainl...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Model 62306 - Pan head chipboard screw cross recess Pozidrive - Stainless s...
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
30.07.2020
Reference 62107 - Hexagon head with flange screw - DIN 6921 - Stainless ste...
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
22.06.2018
BOX-BCB, BOX-SBCB - (Box Set) Hexagon Socket Button Head Cap Screws
Misumi
03.06.2021
ALFO® Aluminium / Stainless Steel A2 Dome Head - Standard Blind Rivet
Honsel-Group
26.11.2020
Reference 62212 - Slotted mushroom head machine screw - NFE 25129 - Stainle...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청