피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
MPD - Modular double pushbutton
ABB Low Voltage & Systems
Low Voltage Products & Systems
Control Products
Pilot Devices
Operators
Modular range
Double pushbuttons
Powered by
CAD모델 선택
{abb_ww/low_voltage/control/pilot_devices/operators/modular_range/double_pushbuttons/mpd.prj},{NB=abb_1SFA611136R1102_MPD7-11G Double Pushbutton},{PN=1SFA611136R1102},{CTN=8536501999},{EXTTYPE=MPD7-11G},{INVDES=MPD7-11G Double Pushbutton},{TYPE=MPD7-11G},{SN=1SFA611136R1102},{AC=Flush/Flush},{MF=Green indicator},{LB=Black},{UB=White},{X1=1},{LCP=Active},{DESCSHORT=White/Black Modular Double Pushbutton}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Product Id
ⁿ/ₐ
EXTTYPE
Extended Product Type
ⁿ/ₐ
INVDES
Invoice Description
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
SN
S/N Code Number
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
AC
Actuator
ⁿ/ₐ
MF
Middle field
ⁿ/ₐ
LB
Lower Button
ⁿ/ₐ
UB
Upper Button
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
INTNO
International product number
ⁿ/ₐ
MANUID
Product number of the Manufacturer
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Manufacturer Name
ⁿ/ₐ
EF000190
Colour button
ⁿ/ₐ
EF001372
Number of command positions
ⁿ/ₐ
EF006253
Construction type lens
ⁿ/ₐ
EF000079
Hole diameter
[mm]
EF001546
Type of button
ⁿ/ₐ
EF001142
Suitable for illumination
ⁿ/ₐ
EF005500
With protective cover
ⁿ/ₐ
EF001537
Labelled
ⁿ/ₐ
EF007447
Switching function latching
ⁿ/ₐ
EF001407
Spring-return
ⁿ/ₐ
EF006014
With front ring
ⁿ/ₐ
EF005972
Material front ring
ⁿ/ₐ
EF002429
Colour front ring
ⁿ/ₐ
EF003118
Degree of protection (IP), front side
ⁿ/ₐ
EF011961
Degree of protection (NEMA), front side
ⁿ/ₐ
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
ABB - 1SFA611130R1101 + M...
1SFA611130R1101
MPD1-11R
MPD1-11R Double Pushbutto...
MPD1-11R
1SFA611130R1101
Green/Red Modular Double ...
Flush/Flush
Red indicator
Red
Green
Green/Red Modular Double ...
The MPD1-11R Double Pushb...
7320500276662
1SFA611130R1101
ABB
Red/green
1
Round
22
Flat
true
false
false
false
true
true
Plastic
Black
IP66
4X
8536501999
ABB - 1SFA611130R1102 + M...
1SFA611130R1102
MPD1-11G
MPD1-11G Double Pushbutto...
MPD1-11G
1SFA611130R1102
Green/Red Modular Double ...
Flush/Flush
Green indicator
Red
Green
Green/Red Modular Double ...
The MPD1-11G Double Pushb...
7320500276679
1SFA611130R1102
ABB
Red/green
1
Round
22
Flat
true
false
false
false
true
true
Plastic
Black
IP66
4X
8536501999
ABB - 1SFA611130R1103 + M...
1SFA611130R1103
MPD1-11Y
MPD1-11Y Double Pushbutto...
MPD1-11Y
1SFA611130R1103
Green/Red Modular Double ...
Flush/Flush
Yellow indicator
Red
Green
Green/Red Modular Double ...
The MPD1-11Y Double Pushb...
7320500276686
1SFA611130R1103
ABB
Red/green
1
Round
22
Flat
true
false
false
false
true
true
Plastic
Black
IP66
4X
8536501999
ABB - 1SFA611130R1106 + M...
1SFA611130R1106
MPD1-11B
MPD1-11B Double Pushbutto...
MPD1-11B
1SFA611130R1106
Green/Red Modular Double ...
Flush/Flush
Black indicator
Red
Green
Green/Red Modular Double ...
The MPD1-11B Double Pushb...
7320500276693
1SFA611130R1106
ABB
Red/green
1
Round
22
Flat
false
false
false
false
true
true
Plastic
Black
IP66
4X
8536501999
ABB - 1SFA611130R1108 + M...
1SFA611130R1108
MPD1-11C
MPD1-11C Double Pushbutto...
MPD1-11C
1SFA611130R1108
Green/Red Modular Double ...
Flush/Flush
Clear indicator
Red
Green
Green/Red Modular Double ...
The MPD1-11C Double Pushb...
7320500276709
1SFA611130R1108
ABB
Red/green
1
Round
22
Flat
true
false
false
false
true
true
Plastic
Black
IP66
4X
8536501999
ABB - 1SFA611131R1101 + M...
1SFA611131R1101
MPD2-11R
MPD2-11R Double Pushbutto...
MPD2-11R
1SFA611131R1101
Green/Red Modular Double ...
Flush/Flush
Red indicator
Red
Green
Green/Red Modular Double ...
The MPD2-11R Double Pushb...
7320500276969
1SFA611131R1101
ABB
Red/green
1
Round
22
Flat
true
false
true
false
true
true
Plastic
Black
IP66
4X
8536501999
ABB - 1SFA611131R1102 + M...
1SFA611131R1102
MPD2-11G
MPD2-11G Double Pushbutto...
MPD2-11G
1SFA611131R1102
Green/Red Modular Double ...
Flush/Flush
Green indicator
Red
Green
Green/Red Modular Double ...
The MPD2-11G Double Pushb...
7320500307991
1SFA611131R1102
ABB
Red/green
1
Round
22
Flat
true
false
true
false
true
true
Plastic
Black
IP66
4X
8536501999
ABB - 1SFA611131R1103 + M...
1SFA611131R1103
MPD2-11Y
MPD2-11Y Double Pushbutto...
MPD2-11Y
1SFA611131R1103
Green/Red Modular Double ...
Flush/Flush
Yellow indicator
Red
Green
Green/Red Modular Double ...
The MPD2-11Y Double Pushb...
7320500276976
1SFA611131R1103
ABB
Red/green
1
Round
22
Flat
true
false
true
false
true
true
Plastic
Black
IP66
4X
8536501999
ABB - 1SFA611131R1106 + M...
1SFA611131R1106
MPD2-11B
MPD2-11B Double Pushbutto...
MPD2-11B
1SFA611131R1106
Green/Red Modular Double ...
Flush/Flush
Black indicator
Red
Green
Green/Red Modular Double ...
The MPD2-11B Double Pushb...
7320500308004
1SFA611131R1106
ABB
Red/green
1
Round
22
Flat
false
false
true
false
true
true
Plastic
Black
IP66
4X
8536501999
ABB - 1SFA611131R1108 + M...
1SFA611131R1108
MPD2-11C
MPD2-11C Double Pushbutto...
MPD2-11C
1SFA611131R1108
Green/Red Modular Double ...
Flush/Flush
Clear indicator
Red
Green
Green/Red Modular Double ...
The MPD2-11C Double Pushb...
7320500308011
1SFA611131R1108
ABB
Red/green
1
Round
22
Flat
true
false
true
false
true
true
Plastic
Black
IP66
4X
8536501999
ABB - 1SFA611132R1101 + M...
1SFA611132R1101
MPD3-11R
MPD3-11R Double Pushbutto...
MPD3-11R
1SFA611132R1101
Green/Red Modular Double ...
Flush/Flush
Red indicator
Red
Green
Green/Red Modular Double ...
The MPD3-11R Double Pushb...
7320500277249
1SFA611132R1101
ABB
Red/green
1
Round
22
Flat
true
false
true
false
true
true
Plastic
Black
IP66
4X
8536501999
ABB - 1SFA611132R1102 + M...
1SFA611132R1102
MPD3-11G
MPD3-11G Double Pushbutto...
MPD3-11G
1SFA611132R1102
Green/Red Modular Double ...
Flush/Flush
Green indicator
Red
Green
Green/Red Modular Double ...
The MPD3-11G Double Pushb...
7320500277256
1SFA611132R1102
ABB
Red/green
1
Round
22
Flat
true
false
true
false
true
true
Plastic
Black
IP66
4X
8536501999
ABB - 1SFA611132R1103 + M...
1SFA611132R1103
MPD3-11Y
MPD3-11Y Double Pushbutto...
MPD3-11Y
1SFA611132R1103
Green/Red Modular Double ...
Flush/Flush
Yellow indicator
Red
Green
Green/Red Modular Double ...
The MPD3-11Y Double Pushb...
7320500277263
1SFA611132R1103
ABB
Red/green
1
Round
22
Flat
true
false
true
false
true
true
Plastic
Black
IP66
4X
8536501999
ABB - 1SFA611132R1106 + M...
1SFA611132R1106
MPD3-11B
MPD3-11B Double Pushbutto...
MPD3-11B
1SFA611132R1106
Green/Red Modular Double ...
Flush/Flush
Black indicator
Red
Green
Green/Red Modular Double ...
The MPD3-11B Double Pushb...
7320500277270
1SFA611132R1106
ABB
Red/green
1
Round
22
Flat
false
false
true
false
true
true
Plastic
Black
IP66
4X
8536501999
ABB - 1SFA611132R1108 + M...
1SFA611132R1108
MPD3-11C
MPD3-11C Double Pushbutto...
MPD3-11C
1SFA611132R1108
Green/Red Modular Double ...
Flush/Flush
Clear indicator
Red
Green
Green/Red Modular Double ...
The MPD3-11C Double Pushb...
7320500277287
1SFA611132R1108
ABB
Red/green
1
Round
22
Flat
true
false
true
false
true
true
Plastic
Black
IP66
4X
8536501999
ABB - 1SFA611133R1101 + M...
1SFA611133R1101
MPD4-11R
MPD4-11R Double Pushbutto...
MPD4-11R
1SFA611133R1101
Green/Red Modular Double ...
Flush/Flush
Red indicator
Red
Green
Green/Red Modular Double ...
The MPD4-11R Double Pushb...
7320500277546
1SFA611133R1101
ABB
Red/green
1
Round
22
Flat
true
false
true
false
true
true
Plastic
Black
IP66
4X
8536501999
ABB - 1SFA611133R1102 + M...
1SFA611133R1102
MPD4-11G
MPD4-11G Double Pushbutto...
MPD4-11G
1SFA611133R1102
Green/Red Modular Double ...
Flush/Flush
Green indicator
Red
Green
Green/Red Modular Double ...
The MPD4-11G Double Pushb...
7320500277553
1SFA611133R1102
ABB
Red/green
1
Round
22
Flat
true
false
true
false
true
true
Plastic
Black
IP66
4X
8536501999
ABB - 1SFA611133R1103 + M...
1SFA611133R1103
MPD4-11Y
MPD4-11Y Double Pushbutto...
MPD4-11Y
1SFA611133R1103
Green/Red Modular Double ...
Flush/Flush
Yellow indicator
Red
Green
Green/Red Modular Double ...
The MPD4-11Y Double Pushb...
7320500277560
1SFA611133R1103
ABB
Red/green
1
Round
22
Flat
true
false
true
false
true
true
Plastic
Black
IP66
4X
8536501999
ABB - 1SFA611133R1106 + M...
1SFA611133R1106
MPD4-11B
MPD4-11B Double Pushbutto...
MPD4-11B
1SFA611133R1106
Green/Red Modular Double ...
Flush/Flush
Black indicator
Red
Green
Green/Red Modular Double ...
The MPD4-11B Double Pushb...
7320500277577
1SFA611133R1106
ABB
Red/green
1
Round
22
Flat
false
false
true
false
true
true
Plastic
Black
IP66
4X
8536501999
ABB - 1SFA611133R1108 + M...
1SFA611133R1108
MPD4-11C
MPD4-11C Double Pushbutto...
MPD4-11C
1SFA611133R1108
Green/Red Modular Double ...
Flush/Flush
Clear indicator
Red
Green
Green/Red Modular Double ...
The MPD4-11C Double Pushb...
7320500277584
1SFA611133R1108
ABB
Red/green
1
Round
22
Flat
true
false
true
false
true
true
Plastic
Black
IP66
4X
8536501999
ABB - 1SFA611134R1101 + M...
1SFA611134R1101
MPD5-11R
MPD5-11R Double Pushbutto...
MPD5-11R
1SFA611134R1101
White/Black Modular Doubl...
Flush/Flush
Red indicator
Black
White
White/Black Modular Doubl...
The MPD5-11R Double Pushb...
7320500277850
1SFA611134R1101
ABB
Black/white
1
Round
22
Flat
true
false
false
false
true
true
Plastic
Black
IP66
4X
8536501999
ABB - 1SFA611134R1102 + M...
1SFA611134R1102
MPD5-11G
MPD5-11G Double Pushbutto...
MPD5-11G
1SFA611134R1102
White/Black Modular Doubl...
Flush/Flush
Green indicator
Black
White
White/Black Modular Doubl...
The MPD5-11G Double Pushb...
7320500277867
1SFA611134R1102
ABB
Black/white
1
Round
22
Flat
true
false
false
false
true
true
Plastic
Black
IP66
4X
8536501999
ABB - 1SFA611134R1106 + M...
1SFA611134R1106
MPD5-11B
MPD5-11B Double Pushbutto...
MPD5-11B
1SFA611134R1106
White/Black Modular Doubl...
Flush/Flush
Black indicator
Black
White
White/Black Modular Doubl...
The MPD5-11B Double Pushb...
7320500277881
1SFA611134R1106
ABB
Black/white
1
Round
22
Flat
false
false
false
false
true
true
Plastic
Black
IP66
4X
8536501999
ABB - 1SFA611134R1108 + M...
1SFA611134R1108
MPD5-11C
MPD5-11C Double Pushbutto...
MPD5-11C
1SFA611134R1108
White/Black Modular Doubl...
Flush/Flush
Clear indicator
Black
White
White/Black Modular Doubl...
The MPD5-11C Double Pushb...
7320500277898
1SFA611134R1108
ABB
Black/white
1
Round
22
Flat
true
false
false
false
true
true
Plastic
Black
IP66
4X
8536501999
ABB - 1SFA611134L1106 + M...
1SFA611134L1106
MPD5-11B-L
MPD5-11B-L Double Pushbut...
MPD5-11B-L
1SFA611134L1106
White/Black Modular Doubl...
Flush/Flush
Black indicator
Black
White
White/Black Modular Doubl...
The MPD5-11B-L Double Pus...
7320500361948
1SFA611134L1106
ABB
8536501999
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
MPMP4, MPMT4 - Modular machine stop - 40mm twist/pull release
ABB Low Voltage & Systems
26.03.2024
MJS - Modular joystick
ABB Low Voltage & Systems
26.03.2024
M2SSK_, M3SSK_ - Modular key selector switch
ABB Low Voltage & Systems
26.03.2024
MPEK3 - Modular emergency stop - 30mm key release
ABB Low Voltage & Systems
26.03.2024
MPEK4 - Modular emergency stop - 40mm key release
ABB Low Voltage & Systems
26.03.2024
MCB-10, MCB-01 - Contact block
ABB Low Voltage & Systems
26.03.2024
MCBH - Contact block holder
ABB Low Voltage & Systems
26.03.2024
MP1 - Modular pushbutton
ABB Low Voltage & Systems
26.03.2024
M2SS1 - Modular selector switch
ABB Low Voltage & Systems
26.03.2024
CR-M - Pluggable Interface Relays
ABB Low Voltage & Systems
26.03.2024
MLBL - LED-block
ABB Low Voltage & Systems
26.03.2024
MPET4, MPEP4 - Modular emergency stop - 40mm twist/pull release
ABB Low Voltage & Systems
26.03.2024
ML1 - Modular pilot light
ABB Low Voltage & Systems
26.03.2024
CL - Compact pilot light
ABB Low Voltage & Systems
26.03.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청