피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
502223 - CONNECTOR MALE ORFS - MALE JIS WITH O.R. JIS 2351 PORTS
FOR Fittings
Connectors O-Ring face seal ISO 8434-3
Powered by
CAD모델 선택
{for_fittings/5_orfs_iso_8434_3/502223.prj},{NB=A502223-1617},{CODE=A502223-1617},{FILENAME=A502223-1617_01},{F=1\"-14 UNS-2A},{F1=G3/8-19 A GAS},{A=36,5},{B=15,5},{D=12},{CH=27}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
F1
Thread
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
D
[mm]
CH
Hexagonal key
[mm]
A502223-0610
A502223-0610
9/16-18 UNF-2A
G1/8-28 A GAS
26
10
9
17
A502223-0617
A502223-0617
9/16-18 UNF-2A
G3/8-19 A GAS
31
10
12
22
A502223-0621
A502223-0621
9/16-18 UNF-2A
G1/2-14 A GAS
36,5
10
16
27
A502223-0613
A502223-0613
9/16-18 UNF-2A
G1/4-19 A GAS
30
10
12
19
A502223-1010
A502223-1010
11/16-16 UN-2A
G1/8-28 A GAS
28,5
11
9
19
A502223-1013
A502223-1013
11/16-16 UN-2A
G1/4-19 A GAS
31,5
11
12
19
A502223-1017
A502223-1017
11/16-16 UN-2A
G3/8-19 A GAS
32,5
11
12
22
A502223-1021
A502223-1021
11/16-16 UN-2A
G1/2-14 A GAS
38
11
16
27
A502223-1026
A502223-1026
11/16-16 UN-2A
G3/4-14 A GAS
40
11
17
36
A502223-1213
A502223-1213
13/16-16 UN-2A
G1/4-19 A GAS
38
13
12
22
A502223-1217
A502223-1217
13/16-16 UN-2A
G3/8-19 A GAS
33,5
13
12
22
A502223-1221
A502223-1221
13/16-16 UN-2A
G1/2-14 A GAS
39
13
16
27
A502223-1226
A502223-1226
13/16-16 UN-2A
G3/4-14 A GAS
42
13
17
36
A502223-1233
A502223-1233
13/16-16 UN-2A
G1"-11 A GAS
45,5
13
20
41
A502223-1617
A502223-1617
1"-14 UNS-2A
G3/8-19 A GAS
36,5
15,5
12
27
A502223-1621
A502223-1621
1"-14 UNS-2A
G1/2-14 A GAS
41,5
15,5
16
27
A502223-1626
A502223-1626
1"-14 UNS-2A
G3/4-14 A GAS
44,5
15,5
17
36
A502223-1633
A502223-1633
1"-14 UNS-2A
G1"-11 A GAS
48
15,5
20
41
A502223-2021
A502223-2021
1"3/16-12 UN-2A
G1/2-14 A GAS
45
17
16
32
A502223-2026
A502223-2026
1"3/16-12 UN-2A
G3/4-14 A GAS
45
17
17
36
A502223-2033
A502223-2033
1"3/16-12 UN-2A
G1"-11 A GAS
49,5
17
20
41
A502223-2526
A502223-2526
1"7/16-12 UN-2A
G3/4-14 A GAS
46
17,5
17
38
A502223-2533
A502223-2533
1"7/16-12 UN-2A
G1"-11 A GAS
50
17,5
20
41
A502223-2042
A502223-2042
1"3/16-12 UN-2A
G1"1/4-11 A GAS
51
17
20
50
A502223-2548
A502223-2548
1"7/16-12 UN-2A
G1"1/2-11 A GAS
53,5
17,5
20
55
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청