피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
italiano
English
502003 - UNION MALE ORFS - ORFS
FOR Fittings
Connectors O-Ring face seal ISO 8434-3
Powered by
CAD모델 선택
{for_fittings/5_orfs_iso_8434_3/502003.prj},{NB=A502003-3225},{CODE=A502003-3225},{FILENAME=A502003-3225_01},{F=1\"11/16-12 UN-2A},{F1=1\"7/16-12 UN-2A},{A=50},{B=17,5},{B1=17,5},{CH=46}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
F1
Thread
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
CH
Hexagonal key
[mm]
A502003-06
A502003-06
9/16-18 UNF-2A
9/16-18 UNF-2A
27,5
10
10
17
A502003-1006
A502003-1006
11/16-16 UN-2A
9/16-18 UNF-2A
29,5
11
10
19
A502003-10-V
A502003-10-V
11/16-16 UN-2A
11/16-16 UN-2A
31
11
11
19
A502003-1210
A502003-1210
13/16-16 UN-2A
11/16-16 UN-2A
33,5
13
11
22
A502003-10
A502003-10
11/16-16 UN-2A
11/16-16 UN-2A
31
11
11
19
A502003-12
A502003-12
13/16-16 UN-2A
13/16-16 UN-2A
35,5
13
13
22
A502003-16-V
A502003-16-V
1"-14 UNS-2A
1"-14 UNS-2A
42,5
15,5
15,5
27
A502003-1612
A502003-1612
1"-14 UNS-2A
13/16-16 UN-2A
38
15,5
13
27
A502003-2016
A502003-2016
1"3/16-12 UN-2A
1"-14 UNS-2A
44
17
15,5
32
A502003-16
A502003-16
1"-14 UNS-2A
1"-14 UNS-2A
42,5
15,5
15,5
27
A502003-20-V
A502003-20-V
1"3/16-12 UN-2A
1"3/16-12 UN-2A
47
17
17
32
A502003-2520
A502003-2520
1"7/16-12 UN-2A
1"3/16-12 UN-2A
48
17,5
17
41
A502003-25
A502003-25
1"7/16-12 UN-2A
1"7/16-12 UN-2A
49,5
17,5
17,5
41
A502003-3225
A502003-3225
1"11/16-12 UN-2A
1"7/16-12 UN-2A
50
17,5
17,5
46
A502003-20
A502003-20
1"3/16-12 UN-2A
1"3/16-12 UN-2A
47
17
17
32
A502003-32
A502003-32
1"11/16-12 UN-2A
1"11/16-12 UN-2A
51,5
17,5
17,5
46
A502003-38
A502003-38
2"-12 UN-2A
2"-12 UN-2A
53
17,5
17,5
55
E502003-25
E502003-25
1"7/16-12 UN-2A
1"7/16-12 UN-2A
49,5
17,5
17,5
41
E502003-32
E502003-32
1"11/16-12 UN-2A
1"11/16-12 UN-2A
51,5
17,5
17,5
46
SA502003-1610
SA502003-1610
1"-14 UNS-2A
11/16-16 UN-2A
38
15,5
11
27
SA502003-2010
SA502003-2010
1"3/16-12 UN-2A
11/16-16 UN-2A
41,5
17
11
32
SA502003-2512
SA502003-2512
1"7/16-12 UN-2A
13/16-16 UN-2A
44,5
17,5
13
41
SA502003-2516
SA502003-2516
1"7/16-12 UN-2A
1"-14 UNS-2A
47,5
17,5
15,5
41
SA502003-3216
SA502003-3216
1"11/16-12 UN-2A
1"-14 UNS-2A
49,5
17,5
15,5
46
SA502003-3816
SA502003-3816
2"-12 UN-2A
1"-14 UNS-2A
51
17,5
15,5
55
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
501002 - SHOULDER
FOR Fittings
06.06.2024
502058 - CONNECTOR MALE ORFS - MALE METRIC WITH O.R. ISO 6149 PORTS
FOR Fittings
10.06.2024
GE-R EO - Male Stud connector
Parker
29.02.2024
502212 - STRAIGHT CONNECTOR SWIVEL NUT ORFS - PRESSURE TEST PORT BSPP
FOR Fittings
06.06.2024
502014 - CONNECTOR MALE ORFS - MALE SAE UNF-UN WITH O.R. ISO 11926 PORTS
FOR Fittings
10.06.2024
702533 - CONNECTOR MALE DIN S SERIES - MALE BSPP WITH O.R. AND RETAINING RI...
FOR Fittings
10.06.2024
Pi 220 - Nominal pressure 10 bar (140 psi), up to nominal size 160
Industrial Filtration
28.11.2023
UMG - BSPP - Long male union BSPP
FBO
06.05.2014
EAGK - Male adaptor nipples BSPT, with 60° taper
EXMAR
02.06.2021
EDKL - Nipples with universal taper, straight
EXMAR
09.02.2022
502025 - CONNECTOR MALE ORFS - MALE BSPP WITH O.R. AND RETAINING RING ISO 1...
FOR Fittings
10.06.2024
GE-R-ED EO - Male Stud connector
Parker
29.02.2024
202288 - CONNECTOR MALE BSP - MALE BSPP WITH ELASTOMER SEAL ISO 1179 PORTS
FOR Fittings
10.06.2024
101011 - NUT
FOR Fittings
06.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청