피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
DCP01 02 - Rigid Couplings ??¨¨ Screw Mounting ??¨¨ Aluminum Alloy
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F1-Couplings / Universal joint
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f1/dcp01_02.prj},{NB=DCP01-D40-d15-e15},{CODE=DCP01},{TYPE=luodinggudingxin},{MTM=luhejing},{SUR=Anodizing},{THA=jingdingluoding},{D=40},{DD=15},{DDPOOL=15,16,18,20},{EE=15},{L=44},{F=10.5},{M=5},{ALT=4.0},{MNO=15000},{INM=1.5x10*5},{RST=4.0},{WEI=120},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
MTM
Main material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
THA
annex
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DDTOL
d tolerance
[mm]
EETOL
e tolerance
[mm]
L
[mm]
F
[mm]
M
[mm]
ALT
Allowable torque
[N*m]
MNO
Maximum number of revolutions
[U/min]
INM
Moment of inertia
[kg*m/s^2]
RST
Screw tightening torque
[N*m]
WEI
weight
ⁿ/ₐ
DCP01-D16-d3-e3
DCP01
Screw type
Aluminum alloy
Anodizing
Set screw
16
+0.014/0
+0.014/0
24
6.0
3
0.3
39000
4.4x10*7
0.7
11
DCP01-D20-d5-e5
DCP01
Screw type
Aluminum alloy
Anodizing
Set screw
20
+0.018/0
+0.018/0
30
7.0
3
0.5
31000
1.3x10*6
0.7
20
DCP01-D25-d8-e8
DCP01
Screw type
Aluminum alloy
Anodizing
Set screw
25
+0.022/0
+0.022/0
36
9.0
4
1.0
25000
3.9x10*6
1.7
39
DCP01-D32-d12-e12
DCP01
Screw type
Aluminum alloy
Anodizing
Set screw
32
+0.027/0
+0.027/0
41
10.0
4
2.0
19000
1.2x10*5
1.7
71
DCP01-D40-d15-e15
DCP01
Screw type
Aluminum alloy
Anodizing
Set screw
40
+0.027/0
+0.027/0
44
10.5
5
4.0
15000
1.5x10*5
4.0
120
DCP02-D16-d3-e3
DCP02
Screw type
stainless steel
-
Set screw
16
+0.014/0
+0.014/0
24
6.0
3
0.3
39000
1.2x10*6
0.7
28
DCP02-D20-d5-e5
DCP02
Screw type
stainless steel
-
Set screw
20
+0.018/0
+0.018/0
30
7.0
3
0.5
31000
3.5x10*6
0.7
54
DCP02-D25-d8-e8
DCP02
Screw type
stainless steel
-
Set screw
25
+0.022/0
+0.022/0
36
9.0
4
1.0
25000
1.0x10*5
1.7
100
DCP02-D32-d12-e12
DCP02
Screw type
stainless steel
-
Set screw
32
+0.027/0
+0.027/0
41
10.0
4
2.0
19000
3.1x10*5
1.7
190
DCP02-D40-d15-e15
DCP02
Screw type
stainless steel
-
Set screw
40
+0.027/0
+0.027/0
44
10.5
5
4.0
15000
-
4.0
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DCQ01_02 - Rigid coupling ??¨¨ Screw clamping type ??¨¨ Aluminum alloy
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
DCS01_02 - Rigid coupling ??¨¨ Separation type ??¨¨ Aluminum alloy
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
DEV01_11 - Economical Rigid Coupling¡¤Screw Fixing Type/Screw Clamping Type...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
DCR01_02 - Rigid coupling ??¨¨ Screw clamping long type ??¨¨ Aluminum alloy
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
DCP11_12 - Rigid coupling
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
DBA01_11 - Disk-Type Coupling
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
BKE51 - Precision Lock Nut, Radial Lock Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
SAD01_22 - Shafts Straight Rod Type Standard Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
DCS06_07 - Rigid coupling/Semi-separated type/aluminium alloy/stainless ste...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
EAR01_80 - Trapezoidal tooth synchronous wheel ??¨¨ T10 type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
DCB01 - Cross Ring Coupling¡¤Screw Fixed Type¡¤Aluminum Alloy/Stainless Ste...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
DCM01 - Plum-type coupling ??¡§¡§ with keyway screw clamping type ??¡§¡§ al...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
TDB51_TDC26 - With Stopper Bolt ¡¤ Standard Type/ Hexagon Socket
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
30_ABC01-G306 - European Standard 30 Series Profile Accessories¡¤Extrusion ...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청