피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: WISKA
생성됨: 25.06.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
WISKA
EMMU - Locknuts, EMMU, metric
WISKA
Brass accessories
Powered by
CAD모델 선택
{wiska/messing_zubehoer/emmu.prj},{NB=EMMU 25 10063144},{CNSORDERNO=10063144},{TL=3.5},{SW=30},{E1=33.5},{CNSQUANTITY=100},{WEIGHT=0.009},{NDM=25.000},{T=1.50},{TYP=EMMU 25},{D=M25x1.5},{CNSMAT=Brass nickel-plated},{ETEMP=-200°C to 250°C},{INFO=HTML},{AAS481=metrisch},{BAB664=Messing vernickelt},{BAD656=Nein},{BAA351=Messing},{AAS484=Nein},{W=0.009},{TC=EMMU 25},{INFOLINKDEU=https://www.wiska.com/de/143/pde/10063144/emmu-25.html},{INFOLINKENG=https://www.wiska.com/en/30/pde/10063144/emmu-25.html},{AAS460=M25},{BAA038=-200},{BAA039=250},{AAO677=Wiska},{MANUFACTURER_URL=https://www.wiska.com/},{AAQ326=https://www.wiska.com/en/30/pde/10063144/emmu-25.html},{AAO676=10063144},{CNS_ELECTRO_MATERIAL=brass nickel-plated}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CNSORDERNO
WISKA Order-No.
ⁿ/ₐ
TYP
WISKA Type
ⁿ/ₐ
D
Connection thread size
[mm]
TL
Height
[mm]
SW
Key width
[mm]
E1
Width across corner
[mm]
CNSMAT
material
ⁿ/ₐ
ETEMP
Temperature range
ⁿ/ₐ
CNSQUANTITY
Packing unit
[VPE]
WEIGHT
Weight
[kg]
WISKA EMMU 8 10106828
10106828
EMMU 8
M8x1.25
2.5
11
12.0
Brass nickel-plated
-200°C to 250°C
100
0.002
WISKA EMMU 12 10063141
10063141
EMMU 12
M12x1.5
2.8
15
16.5
Brass nickel-plated
-200°C to 250°C
100
0.002
WISKA EMMU 16 10063142
10063142
EMMU 16
M16x1.5
2.8
19
21.0
Brass nickel-plated
-200°C to 250°C
100
0.003
WISKA EMMU 20 10063143
10063143
EMMU 20
M20x1.5
3.0
24
27.0
Brass nickel-plated
-200°C to 250°C
100
0.005
WISKA EMMU 25 10063144
10063144
EMMU 25
M25x1.5
3.5
30
33.5
Brass nickel-plated
-200°C to 250°C
100
0.009
WISKA EMMU 32 10063145
10063145
EMMU 32
M32x1.5
4.0
36
40.0
Brass nickel-plated
-200°C to 250°C
100
0.011
WISKA EMMU 40 10063146
10063146
EMMU 40
M40x1.5
5.0
46
50.0
Brass nickel-plated
-200°C to 250°C
50
0.024
WISKA EMMU 50 10063147
10063147
EMMU 50
M50x1.5
5.0
60
65.0
Brass nickel-plated
-200°C to 250°C
50
0.047
WISKA EMMU 63 10063148
10063148
EMMU 63
M63x1.5
6.0
70
75.0
Brass nickel-plated
-200°C to 250°C
50
0.053
WISKA EMMU 75 10101777
10101777
EMMU 75
M75x1.5
8.0
80
89.0
Brass nickel-plated
-200°C to 250°C
1
0.070
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
EMSKV - SPRINT cable glands, EMSKV, metric, EN 62444
WISKA
29.05.2024
EMSKE - SPRINT ATEX cable glands, EMSKE, brass nickel-plated, metric
WISKA
29.05.2024
OSET - Earth tags, OSET, brass
WISKA
18.12.2023
EMUG - Locknuts, EMUG, metric
WISKA
29.05.2024
ESKE/1-e - SPRINT ATEX cable glands, metric, for increased safety
WISKA
29.05.2024
EMMU-EMV - EMC locknuts, EMMU-EMV, brass nickel-plated, metric
WISKA
29.05.2024
EMVS - Stop ends, EMVS, metric
WISKA
29.05.2024
EMSKV-L - SPRINT cable glands, EMSKV-L, metric, long, EN 62444
WISKA
29.05.2024
EMVSS-ORD - Stop ends with mounted O-ring seal, hexagonal, EMVS-ORD, metri...
WISKA
29.05.2024
MFD - SPRINT MFD, multiple sealing inserts
WISKA
29.05.2024
OSNJ A2F - ATEX Ex d cable glands for non-armoured cables, OSNJ, brass nick...
WISKA
18.12.2023
EMVS-L - Stop ends, EMVS-L, metric, long
WISKA
29.05.2024
ESMU - Locknut, ESMU, stainless steel
WISKA
29.05.2024
EADR - SPRINT connection thread gaskets, EADR, metric
WISKA
18.12.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청