피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: WISKA
생성됨: 25.06.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
WISKA
ESSKV EMV-Z RW - ESSKV EMV-Z RW, with earthing cones DIN 89345, stainless steel
WISKA
Stainless steel cable glands and accessories
Powered by
CAD모델 선택
{wiska/edel_kabelver_hyg_zubehoer/esskv_emv_z_rw.prj},{NB=ESSKV 25 EMV-Z RW 10105860},{CNSORDERNO=10105860},{NDM=25.000},{IT=15.0},{KS=5},{TL1=42.000},{L=7.0},{L3=3.5},{L4=22.5},{SW=30},{E1=33.0},{CNSQUANTITY=10},{ML=6.500},{D2=26.000},{P2=1.500},{D11=23.000},{D3=28.000},{NL1=13.464},{NL2=4.572},{C=4.336},{ID=17.200},{R1=1.000},{R2=1.000},{R3=0.500},{WEIGHT=0.033},{TYP=ESSKV 25 EMV-Z RW},{D=M25x1.5},{TL=33.0 - 42.0},{AR=9 - 17},{AZ=A},{D1=9.0 - 17.0},{CNSMAT=Cable gland: stainless steel A2 (1.4305) / sealing gasket: EPDM / clamping cage: PA UL94-V0 / earthing insert: brass chromium-plated},{HLVL=R22=HL3 / R23=HL3},{SGE=IP68 (5 bar/30 min) / IP69},{ETEMP=-40°C to 100°C},{INFO=HTML},{VER=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CNSORDERNO
WISKA Order-No.
ⁿ/ₐ
TYP
WISKA Type
ⁿ/ₐ
D
Connection thread size
ⁿ/ₐ
TL
Total length
[mm]
D1
Cable diameter
[mm]
L
Screw-in thread length
[mm]
SW
Key width
[mm]
E1
Width across corners
[mm]
CNSMAT
material
ⁿ/ₐ
HLVL
Hazard level EN acc. 45545
ⁿ/ₐ
SGE
Protection class to EN 60 529
ⁿ/ₐ
ETEMP
Temperature range
ⁿ/ₐ
CNSQUANTITY
Packing unit
[VPE]
WEIGHT
Weight
[kg]
WISKA ESSKV 12 EMV-Z RW 1...
10105857
ESSKV 12 EMV-Z RW
M12x1.5
23.0 - 30.0
3.0 - 7.0
5.0
17
19.0
Cable gland: stainless st...
R22=HL3 / R23=HL3
IP68 (5 bar/30 min) / IP6...
-40°C to 100°C
10
0.019
WISKA ESSKV 16 EMV-Z RW 1...
10105858
ESSKV 16 EMV-Z RW
M16x1.5
26.0 - 34.0
4.5 - 10.0
5.0
22
24.0
Cable gland: stainless st...
R22=HL3 / R23=HL3
IP68 (5 bar/30 min) / IP6...
-40°C to 100°C
10
0.024
WISKA ESSKV 20 EMV-Z RW 1...
10105859
ESSKV 20 EMV-Z RW
M20x1.5
29.0 - 37.0
6.0 - 13.0
6.0
24
27.0
Cable gland: stainless st...
R22=HL3 / R23=HL3
IP68 (5 bar/30 min) / IP6...
-40°C to 100°C
10
0.027
WISKA ESSKV 25 EMV-Z RW 1...
10105860
ESSKV 25 EMV-Z RW
M25x1.5
33.0 - 42.0
9.0 - 17.0
7.0
30
33.0
Cable gland: stainless st...
R22=HL3 / R23=HL3
IP68 (5 bar/30 min) / IP6...
-40°C to 100°C
10
0.033
WISKA ESSKV 32 EMV-Z RW 1...
10105861
ESSKV 32 EMV-Z RW
M32x1.5
36.0 - 44.0
13.0 - 21.0
8.0
36
40.0
Cable gland: stainless st...
R22=HL3 / R23=HL3
IP68 (5 bar/30 min) / IP6...
-40°C to 100°C
5
0.040
WISKA ESSKV 40 EMV-Z RW 1...
10105862
ESSKV 40 EMV-Z RW
M40x1.5
44.0 - 55.0
16.0 - 28.0
8.0
46
50.0
Cable gland: stainless st...
R22=HL3 / R23=HL3
IP68 (5 bar/30 min) / IP6...
-40°C to 100°C
5
0.050
WISKA ESSKV 50 EMV-Z RW 1...
10105863
ESSKV 50 EMV-Z RW
M50x1.5
51.0 - 62.0
21.0 - 35.0
9.0
55
61.0
Cable gland: stainless st...
R22=HL3 / R23=HL3
IP68 (5 bar/30 min) / IP6...
-40°C to 100°C
2
WISKA ESSKV 63 EMV-Z RW 1...
10105864
ESSKV 63 EMV-Z RW
M63x1.5
56.0 - 67.0
34.0 - 48.0
10.0
68
75.0
Cable gland: stainless st...
R22=HL3 / R23=HL3
IP68 (5 bar/30 min) / IP6...
-40°C to 100°C
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
EMSKV EMV-Z - SPRINT EMV cable glands with earting cones DIN 89345, EMSKV E...
WISKA
29.05.2024
ESSKV LT EMV-Z RW - ESSKV LT EMV-Z RW, LowTemp, with earthing cones DIN 893...
WISKA
29.05.2024
MFD RW - Mehrfachdichtung Railway, MFD RW
WISKA
29.05.2024
ESSKV EMV-S - SPRINT ESSKV EMV-S, contact spring insert, stainless steel, m...
WISKA
29.05.2024
EMSKV EMV-Z RW - SPRINT EMC cable glands, metric, earthing cones to DIN 893...
WISKA
29.05.2024
ESSKV RW - ESSKV RW, stainless steel, metric
WISKA
29.05.2024
ESSKV - SPRINT cable glands, ESSKV, stainless steel 1.4305, metric, EN 6244...
WISKA
29.05.2024
BS - SPRINT blind plugs, BS
WISKA
18.12.2023
EMSVG LT EMV-Z RW - EMSVG LT EMV-Z RW, VentGLAND, LowTemp, with earthing co...
WISKA
18.12.2023
EMCGV LT EMV-Z - ShotGLAND EMV-Compression gland with earthing cones, LowTe...
WISKA
29.05.2024
ESSVG EMV-Z RW - ESSVG EMV-Z RW, VentGLAND, with earthing cones DIN 89345, ...
WISKA
18.12.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청