품질보증 정보
카탈로그: JW Winco
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
JW Winco
DIN 1804 W - Slotted locknuts, Type W, Steel, not hardened, not ground
JW Winco
3.0 Machine parts
3.2 Mounting, positioning, levelling with screws, clamping and supporting elements
Nuts
DIN 1804
DIN 1804 ST
Powered by
CAD모델 선택
{winco/3_0_machine_parts/3_2/nuts/din1804/din1804_st/din1804_w.prj},{NB=Nutmutter DIN 1804-M30x1,5-W},{PARTNUMBER=DIN 1804-M30x1,5-W},{ITEMID=300XSNA},{D1=M30x1,5},{D2=50},{D3=43},{B=7},{H=10},{HA=A 45-50},{D1G=30},{F=W},{T=3.0},{N=4},{D1K=28.376},{P=1.500},{WEIGHT=0.0900},{CTN=7318160030},{ROHS=YES},{INFOWINCO=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
PARTNUMBER
WINCO PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
Threads
ⁿ/ₐ
D2
h11
[mm]
D3
[mm]
B
[mm]
H
h14
[mm]
HA
Hoock spanner DIN 1810
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
US-Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Slotted locknut DIN 1804-...
DIN 1804-M8x1-W
M8x1
20
16
4
5
A 16-20
0.0100
7318160030
YES
Slotted locknut DIN 1804-...
DIN 1804-M10x1-W
M10x1
25
20
5
6
A 25-28
0.0170
7318160030
YES
Slotted locknut DIN 1804-...
DIN 1804-M12x1,5-W
M12x1,5
28
23
5
6
A 25-28
0.0200
7318160030
YES
Slotted locknut DIN 1804-...
DIN 1804-M14x1,5-W
M14x1,5
30
25
5
7
A 30-32
0.0280
7318160030
YES
Slotted locknut DIN 1804-...
DIN 1804-M16x1,5-W
M16x1,5
32
27
5
7
A 30-32
0.0300
7318160030
YES
Slotted locknut DIN 1804-...
DIN 1804-M18x1,5-W
M18x1,5
34
28
6
8
A 34-36
0.0350
7318160030
YES
Slotted locknut DIN 1804-...
DIN 1804-M20x1,5-W
M20x1,5
36
30
6
8
A 34-36
0.0400
7318160030
YES
Slotted locknut DIN 1804-...
DIN 1804-M22x1,5-W
M22x1,5
40
34
6
9
A 40-42
0.0560
7318160030
YES
Slotted locknut DIN 1804-...
DIN 1804-M24x1,5-W
M24x1,5
42
36
6
9
A 40-42
0.0600
7318160030
YES
Slotted locknut DIN 1804-...
DIN 1804-M26x1,5-W
M26x1,5
45
38
7
10
A 45-50
0.0750
7318160030
YES
Slotted locknut DIN 1804-...
DIN 1804-M28x1,5-W
M28x1,5
50
43
7
10
A 45-50
0.0950
7318160030
YES
Slotted locknut DIN 1804-...
DIN 1804-M30x1,5-W
M30x1,5
50
43
7
10
A 45-50
0.0900
7318160030
YES
Slotted locknut DIN 1804-...
DIN 1804-M32x1,5-W
M32x1,5
52
45
7
11
A 52-55
0.1000
7318160030
YES
Slotted locknut DIN 1804-...
DIN 1804-M35x1,5-W
M35x1,5
55
48
7
11
A 52-55
0.1130
7318160030
YES
Slotted locknut DIN 1804-...
DIN 1804-M38x1,5-W
M38x1,5
58
50
8
11
A 58-62
0.1200
7318160030
YES
Slotted locknut DIN 1804-...
DIN 1804-M40x1,5-W
M40x1,5
62
54
8
12
A 58-62
0.1500
7318160030
YES
Slotted locknut DIN 1804-...
DIN 1804-M42x1,5-W
M42x1,5
62
54
8
12
A 58-62
0.1550
7318160030
YES
Slotted locknut DIN 1804-...
DIN 1804-M45x1,5-W
M45x1,5
68
60
8
12
A 68-75
0.1750
7318160030
YES
Slotted locknut DIN 1804-...
DIN 1804-M48x1,5-W
M48x1,5
75
67
8
13
A 68-75
0.2400
7318160030
YES
Slotted locknut DIN 1804-...
DIN 1804-M50x1,5-W
M50x1,5
75
67
8
13
A 68-75
0.2300
7318160030
YES
Slotted locknut DIN 1804-...
DIN 1804-M52x1,5-W
M52x1,5
80
70
10
13
A 80-90
0.2400
7318160030
YES
Slotted locknut DIN 1804-...
DIN 1804-M55x1,5-W
M55x1,5
80
70
10
13
A 80-90
0.2300
7318160030
YES
Slotted locknut DIN 1804-...
DIN 1804-M58x1,5-W
M58x1,5
90
80
10
13
A 80-90
0.3450
7318160030
YES
Slotted locknut DIN 1804-...
DIN 1804-M60x1,5-W
M60x1,5
90
80
10
13
A 80-90
0.3300
7318160030
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청