피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
한국어
中文
한국어
RS50 size
Tsubakimoto Chain Co.
Sprocket
Sprocket for Drive chain
RS Sprocket
Powered by
CAD모델 선택
{tsubakimoto/sprocket/rs_sprocket/rs_sprocket/rs50.prj},{NB=RS50-1A40T},{CNSORDERNO=RS50-1A40T},{Z=40},{DMIN=23.0},{DMAX=130},{DH=0},{L=0},{DO=211},{DP=202.33},{T=8.9},{TYPE=Machined},{WL=-},{CNSMASSEXACT=MIN},{PRA=1A},{PRAX=1A},{CH=0.0},{RH=0.0},{A=101.22840},{R=5.14340},{E=13.27140},{AA=36.50000},{B=16.60000},{C=4.50000},{K=14.18015},{DB=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DMIN
Diameter of shaft hole min
[mm]
DMAX
Diameter of shaft hole max
[mm]
DH
Diameter of hub
[mm]
L
Length of hub
[mm]
DO
Outer diameter
[mm]
DP
Pitch circle diameter
[mm]
T
Tooth width
[mm]
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
RS50-1B9TQ
RS50-1B9TQ
9
9.5
19
34
25
53
46.42
8.9
Machined
RS50-1B10TQ
RS50-1B10TQ
10
9.5
22
40
25
58
51.37
8.9
Machined
RS50-1B11TQ
RS50-1B11TQ
11
12.7
25
46
25
64
56.35
8.9
Machined
RS50-1B12TQ
RS50-1B12TQ
12
12.7
32
51
25
69
61.34
8.9
Machined
RS50-1B13TQ
RS50-1B13TQ
13
12.7
32
51
25
74
66.33
8.9
Machined
RS50-1B14TQ
RS50-1B14TQ
14
12.7
32
52
25
79
71.34
8.9
Machined
RS50-1B15TQ
RS50-1B15TQ
15
12.7
35
57
25
84
76.35
8.9
Machined
RS50-1B16TQ
RS50-1B16TQ
16
12.7
40
62
25
89
81.37
8.9
Machined
RS50-1B17TQ
RS50-1B17TQ
17
12.7
46
67
25
94
86.39
8.9
Machined
RS50-1B18TQ
RS50-1B18TQ
18
12.7
48
72
28
100
91.42
8.9
Machined
RS50-1B19TQ
RS50-1B19TQ
19
12.7
48
73
28
105
96.45
8.9
Machined
RS50-1B20TQ
RS50-1B20TQ
20
12.7
48
73
28
110
101.48
8.9
Machined
RS50-1B21TQ
RS50-1B21TQ
21
15.9
48
73
28
115
106.51
8.9
Machined
RS50-1B22TQ
RS50-1B22TQ
22
15.9
48
73
28
120
111.55
8.9
Machined
RS50-1B23TQ
RS50-1B23TQ
23
15.9
48
73
28
125
116.59
8.9
Machined
RS50-1B24TQ
RS50-1B24TQ
24
15.9
48
73
28
130
121.62
8.9
Machined
RS50-1B25TQ
RS50-1B25TQ
25
15.9
48
73
28
135
126.66
8.9
Machined
RS50-1B26TQ
RS50-1B26TQ
26
18.0
48
73
28
140
131.70
8.9
Machined
RS50-1B27TQ
RS50-1B27TQ
27
18.0
48
73
28
145
136.74
8.9
Machined
RS50-1B28TQ
RS50-1B28TQ
28
18.0
48
73
28
150
141.79
8.9
Machined
RS50-1B30TQ
RS50-1B30TQ
30
18.0
48
73
28
161
151.87
8.9
Machined
RS50-1B32TQ
RS50-1B32TQ
32
18.0
48
73
28
171
161.96
8.9
Machined
RS50-1B34TQ
RS50-1B34TQ
34
18.0
48
73
28
181
172.05
8.9
Machined
RS50-1B35TQ
RS50-1B35TQ
35
18.0
48
73
28
186
177.10
8.9
Machined
RS50-1B36T
RS50-1B36T
36
23.0
55
83
35
191
182.15
8.9
Machined
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
RS60 size
Tsubakimoto Chain Co.
28.03.2024
개방형
NSK Ltd. (일본정공주식회사)
07.06.2024
RS50 size
Tsubakimoto Chain Co.
06.12.2023
Shielded type ZZ
NTN Corporation
17.10.2023
RS35 size
Tsubakimoto Chain Co.
06.12.2023
Standard Roller Chains
Tsubakimoto Chain Co.
24.07.2023
RS50
Tsubakimoto Chain Co.
12.12.2023
RS40 size
Tsubakimoto Chain Co.
06.12.2023
복열 앵귤러 볼베어링
NSK Ltd. (일본정공주식회사)
07.06.2024
배면조합 DB
NSK Ltd. (일본정공주식회사)
07.06.2024
RS25 size
Tsubakimoto Chain Co.
06.12.2023
Standard
NTN Corporation
17.10.2023
RS Attachment Chain
Tsubakimoto Chain Co.
21.06.2024
RS80 size
Tsubakimoto Chain Co.
28.03.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청