피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
TSS Type TRF (DIN 3761 Type CS) - Radial Oil Seal TRF
Trelleborg
Industrial Sealing Systems
Rotary Seals
Radial oil seal
TSS Type TRF (DIN 3761 Type CS)
Powered by
CAD모델 선택
{trelleborg_sealing_solutions/industrial_sealing_systems/rotationsdichtungen/radial_wellendichtring/trf/rwdr_trf_asmtab.prj},{NB=TRF101200-4N011 (0)},{IDNR=},{PARTNO=TRF101200},{D1=120},{D2=150},{B=15},{NUT=0},{MC=4N011},{OM1=Stahlblech},{BF=DC},{SNBR=X},{BSNBR=X},{SFKM=-},{BSFKM=-},{D1X=120.000},{D2X=150.000},{BX=15.000},{PPATH=rwdr_trf_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNO
Part No.
ⁿ/ₐ
D1
Shaft diameter h11
[mm]
D2
Bore diameter H8
[mm]
B
Ring width
[mm]
B1
Groove Width
[mm]
B2
Groove Width
[mm]
OM1
Standard metal insert material
ⁿ/ₐ
OM2
Standard spring
ⁿ/ₐ
TRF000350-4N011
TRF000350
35
52
9
7.650
9.300
Carbon steel
Carbon steel
TRF100450-4N011
TRF100450
45
62
10
8.500
10.300
Carbon steel
Carbon steel
TRF000450-4N011
TRF000450
45
62
12
10.200
12.300
Carbon steel
Carbon steel
TRF000508-4N011
TRF000508
50.80(2.00")
73.13(2.88")
12.70(0.50")
10.795
13.000
Carbon steel
Carbon steel
TRF000580-4N011
TRF000580
58
80
13
11.050
13.300
Carbon steel
Carbon steel
TRFB00600-4N011
TRFB00600
60
80
8
6.800
8.300
Carbon steel
Carbon steel
TRF100600-4N011
TRF100600
60
80
10
8.500
10.300
Carbon steel
Carbon steel
TRF000600-4N011
TRF000600
60
80
12
10.200
12.300
Carbon steel
Carbon steel
TRF200600-4N011
TRF200600
60
90
10
8.500
10.300
Carbon steel
Carbon steel
TRF000667-4N011
TRF000667
66.7
98.5
11.9
10.115
12.200
Carbon steel
Carbon steel
TRF000700-4N011
TRF000700
70
90
12
10.200
12.300
Carbon steel
Carbon steel
TRFA00800-4V012
TRFA00800
80
100
10
8.500
10.300
Carbon steel
Stainless steel
TRF000800-4N011
TRF000800
80
100
12
10.200
12.300
Carbon steel
Carbon steel
TRF000900-4N011
TRF000900
90
120
13
11.050
13.300
Carbon steel
Carbon steel
TRF100900-4N011
TRF100900
90
130
13
11.050
13.300
Carbon steel
Carbon steel
TRF100950-4N011
TRF100950
95
120
13
11.050
13.300
Carbon steel
Carbon steel
TRF001000-4N011
TRF001000
100
125
13
11.050
13.300
Carbon steel
Carbon steel
TRF101000-4V012
TRF101000
100
130
13
11.050
13.300
Carbon steel
Stainless steel
TRF001050-4N011
TRF001050
105
140
13
11.050
13.300
Carbon steel
Carbon steel
TRF001100-4N011
TRF001100
110
140
13
11.050
13.300
Carbon steel
Carbon steel
TRF001150-4N011
TRF001150
115
140
11
9.350
11.300
Carbon steel
Carbon steel
TRF001200-4V012
TRF001200
120
140
13
11.050
13.300
Carbon steel
Stainless steel
TRF101200-4N011
TRF101200
120
150
15
12.750
15.300
Carbon steel
Carbon steel
TRFA01250-4V012
TRFA01250
125
150
12
10.200
12.300
Carbon steel
Stainless steel
TRF001300-4N011
TRF001300
130
155
10
8.500
10.300
Carbon steel
Carbon steel
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청