피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
日本語
한국어
中文
한국어
무예압 타입 BTK-V형
THK
이송나사
볼나사
볼나사
표준리드 전조볼나사
Powered by
CAD모델 선택
{thk/fed_screw/ball_screw/ball_screw/standard_lead_rbs/btk_asmtab.prj},{NB=BTK2505V-2.6ZZ+70LC7T_000},{TP=BTK series},{MN=BTK2505V-2.6},{MNOLD=BTK 2505V-2.6},{TS=ZZ},{ST=0.0},{FS=},{FSS=},{INFO1=Infotext},{SS=},{SSS=},{INFO2=Infotext},{A=C7},{SEM=0},{PN=0},{C7=2000.000},{C8=3000.000},{C10=3000.000},{FSX='','None','-H1','Type_H1','-H2','Type_H2','-H3','Type_H3','-J1','Type_J1','-J2','Type_J2','-J3','Type_J3'},{E3=13},{E4=13},{F1=23},{E1=53},{N1=7},{H1=10},{F2=20},{E2=49},{N2=7},{H2=10},{SD=25},{LEAD=15},{EL=2871},{L=40},{PPATH=btk/btk_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
MN
호칭형번
ⁿ/ₐ
OL
나사축 전장 (주1
ⁿ/ₐ
NOTE1
주1
ⁿ/ₐ
NOTE2
주2
ⁿ/ₐ
BTK1006V-2.6ZZ+56LC7T
BTK1006V-2.6
56.000
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
-
BTK1208V-2.6ZZ+64LC7T
BTK1208V-2.6
64.000
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
-
BTK1404V-3.6ZZ+60LC7T
BTK1404V-3.6
60.000
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
-
BTK1405V-2.6ZZ+60LC7T
BTK1405V-2.6
60.000
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
-
BTK1605V-2.6ZZ+60LC7T
BTK1605V-2.6
60.000
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
-
BTK1808V-3.6ZZ+81LC7T
BTK1808V-3.6
81.000
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
-
BTK2005V-2.6ZZ+70LC7T
BTK2005V-2.6
70.000
Overall thread lenght is ...
-
BTK2010V-2.6ZZ+91LC7T
BTK2010V-2.6
91.000
Overall thread lenght is ...
-
BTK2505V-2.6ZZ+70LC7T
BTK2505V-2.6
70.000
Overall thread lenght is ...
-
BTK2510V-5.3ZZ+128LC7T
BTK2510V-5.3
128.000
Overall thread lenght is ...
-
BTK2806V-2.6ZZ+77LC7T
BTK2806V-2.6
77.000
Overall thread lenght is ...
-
BTK2806V-5.3ZZ+95LC7T
BTK2806V-5.3
95.000
Overall thread lenght is ...
-
BTK3210V-2.6ZZ+108LC7T
BTK3210V-2.6
108.000
Overall thread lenght is ...
-
BTK3210V-5.3ZZ+138LC7T
BTK3210V-5.3
138.000
Overall thread lenght is ...
-
BTK3610V-2.6ZZ+110LC7T
BTK3610V-2.6
110.000
Overall thread lenght is ...
-
BTK3610V-5.3ZZ+140LC7T
BTK3610V-5.3
140.000
Overall thread lenght is ...
-
BTK4010V-5.3ZZ+140LC7T
BTK4010V-5.3
140.000
Overall thread lenght is ...
-
BTK4512V-5.3ZZ+158LC7T
BTK4512V-5.3
158.000
Overall thread lenght is ...
-
BTK5016V-5.3ZZ+185LC7T
BTK5016V-5.3
185.000
Overall thread lenght is ...
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청