피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: StS Coupling GmbH
생성됨: 18.02.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
StS Coupling GmbH
WKE/N - Elastomer Coupling with clamping hub
StS Coupling GmbH
Elastomer Couplings
Powered by
CAD모델 선택
{sts/servo_insert_couplings/wke_n_asmtab.prj},{NB=WKE/N-5-2-2-98},{SIZE=5},{L=15},{A=10},{N=1},{D1=2.0},{D2=2.0},{D3=-},{Z=98},{L1=5},{L2=5},{L3=-},{B=11.5},{K=2.5},{H=3.5},{S=M1.6},{TA=0.3},{J=0.0004},{NMAX=38000},{M=0.003},{SX=1.6},{DMIN=2},{DMAX=5},{NL=MIN},{MAT1=Aluminium},{MAT2=Polyurethan},{CTN=84836080},{ROT=45.000},{ROT2=-90.000},{DSCREW=1.6},{LSCREW=3},{PRA=1},{PPATH=parts/wke_n/wke_n_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
TKN
Torque
[Nm]
L
Total length
[mm]
A
Outside diameter
[mm]
D3
Basic dimension
[mm]
L1
Basic dimension
[mm]
L2
Basic dimension
[mm]
L3
Basic dimension
[mm]
B
Interference diameter
[mm]
K
Basic dimension
[mm]
H
Basic dimension
[mm]
S
Screw (ISO 4762)
ⁿ/ₐ
TA
Installation torque per screw
[Nm]
J
Mass moment of inertia
[kg cm^2]
NMAX
max. speed
[1/min]
M
Mass
[kg]
MAT1
Material for hub
ⁿ/ₐ
MAT2
Material for elastomer insert
ⁿ/ₐ
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
WKE/N-5-2-2-98
5
0.9
15
10
-
5
5
-
11.5
2.5
3.5
M1.6
0.3
0.0004
38000
0.003
Aluminum
Polyurethane
84836080
WKE/N-7-3-3-98
7
2.0
22
14
-
7
8
-
16.0
3.5
5.0
M2
0.5
0.0020
26000
0.007
Aluminum
Polyurethane
84836080
WKE/N-9-5-5-98
9
5.0
30
20
-
10
10
-
23.0
5.0
7.3
M2.5
1.3
0.0110
18000
0.019
Aluminum
Polyurethane
84836080
WKE/N-14-6-6-98
14
12.5
35
30
-
11
13
-
32.0
5.0
11.0
M3
2.0
0.0630
12000
0.040
Aluminum
Polyurethane
84836080
WKE/N-19-8-8-98
19
17.0
66
40
-
25
16
-
45.0
11.0
14.5
M6
19.0
0.3700
9500
0.140
Aluminum
Polyurethane
84836080
WKE/N-24-10-10-98
24
60.0
78
55
-
30
18
-
57.0
10.5
20.0
M6
19.0
1.6500
7000
0.350
Aluminum
Polyurethane
84836080
WKE/N-28-15-15-98
28
160.0
90
65
-
35
20
-
70.5
11.0
24.5
M8
42.0
3.9100
6000
0.510
Aluminum
Polyurethane
84836080
WKE/N-38-15-15-98
38
325.0
114
80
-
45
24
-
83.0
15.5
30.0
M8
42.0
10.6400
4700
1.030
Aluminum
Polyurethane
84836080
WKE/N-42-19-19-98
42
450.0
126
95
85
50
26
28
91.0
18.0
32.5
M10
83.0
48.0000
4000
3.570
Steel
Polyurethane
84836020
WKE/N-48-25-25-98
48
525.0
140
105
95
56
28
32
104.0
21.0
36.0
M12
145.0
81.7500
3500
4.950
Steel
Polyurethane
84836020
WKE/N-55-35-35-98
55
685.0
160
120
110
65
30
37
118.0
26.0
42.5
M12
145.0
156.8000
3000
9.800
Steel
Polyurethane
84836020
WKE/N-65-40-40-92
65
900.0
185
135
115
75
35
47
123.0
33.0
45.0
M12
145.0
297.7000
2700
13.600
Steel
Polyurethane
84836020
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
WKE/NK - Elastomer Coupling with clamping hub - compact version
StS Coupling GmbH
24.02.2021
WKE/H - Elastomer Coupling with split clamping hub
StS Coupling GmbH
24.02.2021
ZWKE/HR - Intermediate Shaft Coupling with split clamping hub - elastomer v...
StS Coupling GmbH
17.05.2023
WKE/G - Elastomer Coupling with keyway connection
StS Coupling GmbH
24.02.2021
WKE/S - Elastomer Coupling with conical clamping ring
StS Coupling GmbH
24.02.2021
WKE-D/ST - Torsionally Flexible Coupling - steel version
StS Coupling GmbH
24.02.2021
WKE/SL - Elastomer Coupling with conical clamping ring - aluminum version
StS Coupling GmbH
24.02.2021
KBE1 - Servo Insert Coupling with Set Screws
KBK Antriebstechnik
26.11.2019
ADSR - Backlash free coupling - Servo insert coupling - torque range: 12.5 ...
HPC
03.08.2023
LN Series
Tsubakimoto Chain Co.
13.12.2016
WKE/ZS - Elastomer Coupling - intermediate spacer
StS Coupling GmbH
24.02.2021
WK3 - Miniature Metal Bellow Coupling with clamping hub
StS Coupling GmbH
10.02.2021
KBE2 - Servo Insert Coupling with Collet Clamps
KBK Antriebstechnik
26.11.2019
WKE/RF - Elastomer Coupling with hub - stainless steel version
StS Coupling GmbH
24.02.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청